FALE CONOSCO Back to Top

As faltas de distribuição prejudicam o equipamento, a confiabilidade e os resultados. O gerenciamento dessas faltas com religadores convencionais pode causar mais danos do que você imagina, multiplicando a força no seu sistema ao testar as linhas quanto a faltas. Isso não apenas coloca em risco a integridade a longo prazo de seu sistema, mas também os religadores convencionais têm limitações que restringem as melhorias de confiabilidade, desde atualizações básicas, como o aumento da segmentação, até a complexidade da integração de DERs.

Os Interruptores de Falta IntelliRupter PulseCloser da S&C usam a tecnologia PulseClosing® para reduzir drasticamente a quantidade de força usada durante o teste de falta e habilitar diversas aplicações para aprimorar a confiabilidade. Com esta tecnologia inovadora, juntamente com sensores incrivelmente precisos e proteção bidirecional, os interruptores de falta IntelliRupter® fornecem a versatilidade para atender você onde quer que esteja em sua jornada de modernização da rede. Você pode ver os benefícios imediatos de confiabilidade hoje e aproveitar os recursos dos interruptores de falta IntelliRupter para atender às necessidades da rede futura.

A diferença: Tecnologia PulseClosing®

Usando a Tecnologia PulseClosing, o interruptor de falta IntelliRupter usa 95% menos energia para testar faltas. Essa tecnologia cria menos stress na rede envelhecida e permite as muitas aplicações suportadas pelo interruptor de falta IntelliRupter.

Quais são os seus objetivos?

Os planos de modernização da rede têm várias formas e tamanhos. Quer você tenha um objetivo ou uma estratégia plurianual, você pode fazer progresso em seu próprio ritmo com o interruptor de falta IntelliRupter. Confira estes objetivos comuns para ver os benefícios acumulados que um dispositivo pode oferecer.

Melhore a segmentação

Reduza drasticamente o número de clientes por segmento adicionando mais dispositivos, mesmo uma quantidade virtualmente ilimitada.

Saiba mais

Redirecione energia automaticamente

Localize e isole faltas automaticamente e roteie energia de uma fonte alternativa, com ou sem comunicações.

Saiba mais

Proteja os circuitos subterrâneos

Teste faltas nas linhas subterrâneas e evite danos aos cabos.

Saiba mais

Avance o seu sistema holisticamente

Aprimore o seu sistema com um enfoque holístico, dispositivos preparados para fibra e inteligência distribuída.

Saiba mais

Estudos de caso

Wisconsin e Iowa

Automação sem comunicação melhora a confiabilidade da concessionária

Leia o estudo de caso completo

Flórida

Eliminando interrupções momentâneas e isolando segmentos de linha que não sofreram falta

Leia o estudo de caso completo

Chattanooga, Tennessee

Rede de concessionária municipal apresenta melhora de até 50% com a tecnologia de autorrecomposição

Leia o estudo de caso completo

Alberta, Canadá

Tecnologia de autorrecomposição economiza mais de 30 milhões de minutos de clientes

Leia o estudo de caso completo

Oklahoma e Texas

Empresa de petróleo e gás economiza nos custos de manutenção e aumenta a flexibilidade da comunicação

Construção

IntelliRupter Construction

Precisa de suporte?

A S&C está aqui para ajudá-lo em qualquer estágio de sua jornada de modernização da rede, dos estudos do sistema a vídeos de instalação. Explore mais abaixo.

Detalhes do produto

Interrupção de faltas, isolamento de faltas e recomposição de circuitos no mesmo conjunto de fácil instalação.

  • A exclusiva PulseClosing® Technology confirma a inexistência de faltas na linha antes de iniciar o fechamento de ponto na onda (point-on-wave)
  • Interruptores a vácuo com sistema de atuação exclusivo que ativa a PulseClosing® Technology
  • Sensoriamento integrado da tensão trifásica em ambos os lados dos interruptores
  • Sensoriamento integrado da corrente trifásica, produzindo saída linear ao longo do intervalo entre carga e corrente de falta
  • Módulo de energia integrado em um ou ambos os lados dos interruptores, eliminando a necessidade de instalar transformadores de força separados
  • Isolamento dielétrico sólido, com o sistema de resina epóxi cicloalifática, o isolador Cypoxy™ da S&C
  • Modelos com ou sem chave seccionadora visível integrada
  • Seleção de controles integrados, todos configuráveis a partir da segurança e conforto do seu veículo, usando conexão WiFi ao seu computador:
    • O grupo de controle padrão oferece funcionalidade básica de proteção em aplicações autônomas
    • O grupo de controle IntelliTeam® SG suporta o Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam SG da S&C.
    • Seleciona automaticamente os parâmetros pré-configurados de proteção mais adequados para a fonte que atende o time
    • Todos os controles são acionados pela linha, sem a necessidade de VT
    • Todos os controles podem ser substituídos com vara de manobra (Hookstick)
  • Abertura e fechamento interno do circuito para confiabilidade com qualquer clima (chave seccionadora operada por vara de manobra com folga de ar)
  • Sensores integrados de corrente e tensão trifásica eliminam o custo, a aglomeração e a complexidade dos sensores instalados separadamente

Estilos com seccionadora♣

kV Corrente RMS♣
Máx.BILContínuos♥Interrupção simétrica
15.5 110 630/800♥ 16 000
27 125 630/800♥ 12 500
38 170 630/800♥ 12 500

Cada IntelliRupter vem de fábrica com um Módulo de Energia Integrado, alimentado por uma fase em um dos lados da chave. Como alternativa disponível, há também um Módulo de Energia Integrado alimentado por uma fase em cada lado da chave.
630 ampères por IEC; 800ampères com velocidade mínima do vento de 2 pé/seg.


Estilos compactos e sem seccionadora♣

kV Corrente RMS♣
Máx.BILContínuosInterrupção simétrica
15.5 95 800 16 000
27 125 800 12 500

Cada IntelliRupter vem de fábrica com a opção de um Módulo de Energia Integrado, que deriva a necessária energia de controle da fase em um dos lados da chave, ou uma fonte de alimentação externa, quando houver energia fornecida pelo usuário. Consulte nas instruções S&C 766-510 as faixas de entrada disponíveis. Como alternativa disponível, há também um Módulo de Energia Integrado alimentado por uma fase em cada lado da chave.


Estilos sem seccionadora♣

kV Corrente RMS♣
Máx.BILContínuos♥Interrupção simétrica
15.5 110 800 16 000
27 125 800 12 500
38 170 630/800♥ 12 500

Cada IntelliRupter vem de fábrica com um Módulo de Energia Integrado, alimentado por uma fase em um dos lados da chave. Como alternativa disponível, há também um Módulo de Energia Integrado alimentado por uma fase em cada lado da chave.
630 ampères por IEC; 800ampères com velocidade mínima do vento de 2 pé/seg.

Para sistemas para uso externo

  • Interruptor de Falta IntelliRupter® PulseCloser® estilo sem seccionadora
  • Interruptor de Falta IntelliRupter® PulseCloser® tipo cruzeta compacta sem seccionadora
  • Interruptor de Falta IntelliRupter® PulseCloser® estilo com seccionadora

Para sistemas subterrâneos

  • Interruptor de Falta IntelliRupter® PulseCloser® estilo pad-mounted

Os interruptores de falta IntelliRupter® incluem um controle integrado na base que é acessado para configuração e operação por meio de uma conexão Wi-Fi segura. Essa abordagem inovadora aumenta a confiabilidade, a segurança para o operador e a conveniência. Também melhora bastante a segurança quando comparada ao método de "chave e cadeado" da maioria dos religadores convencionais.

A S&C pode fornecer o controle com uma vasta gama rádios, incluindo o nosso rádio SpeedNet™. Os rádios SpeedNet aumentam muito a velocidade de recomposição do Sistema de Recomposição Automática SG IntelliTeam®. Eles combinam a comunicação de longa distância extremamente segura, a transmissão de dados de alto volume e a conexão flexível de redes em malha, produzindo um desempenho insuperável para redes de rádio não licenciadas.

Outras opções e acessórios incluem:

  • Firmware do Módulo de Comunicação SDA-4554R3 versão 3.x:
    • Fornece capacidades de segurança cibernética quando o Módulo de Comunicação SDA-4554R3 está configurado com o cabeamento Ethernet IP
    • Suporta os mais recentes padrões da indústria em técnicas de controle de segurança cibernética (p.ex. criptografia de dados, sinalização de código com inicialização segura, controles de acesso de usuário, firewall personalizado e registro de eventos de segurança [i.e., Syslog])
  • Desarme externo.Permite que o interruptor de falta IntelliRupter seja aberto e fechado a partir de controles e relés externos. Consulte o Boletim Descritivo 766-30 para obter mais detalhes.
  • Proteção contra vida selvagem. Reduz os aborrecimentos com as interrupções de serviço relacionadas à vida selvagem.
  • Antena instalada em suporte. Estende-se por 4 pés da base; pode ser fixada em qualquer ponta. Inclui antena omnidirecional de 900 MHz, ganho de 3 dBd ou antena direcional Yagi de 900-MHz, ganho de 9 dBd, além do cabo e das ferragens. Também disponível: apenas o suporte.
  • Pára-raios Joslyn Zforce tipo ZHP (serviço pesado) de óxido metálico encerrado em polímero. Cabeados e instalados de fábrica.
  • Embalagem internacional. Com engradados de madeira de lei ou madeira certificada termotratada.
  • Garantia IntelliRupter de 10 anos. No lugar da garantia normal de 2 anos.
  • Acessório na alavanca do módulo. Acoplado a uma vara de manobra (hookstick) com encaixe universal. Permite instalação e remoção em campo do módulo de proteção e controle e do módulo de comunicação. Inclui ponteira para operação das alavancas do IntelliRupter.
  • Manipulador do módulo. Permite instalação e remoção em campo do módulo de proteção e controle e do módulo de comunicação em seu centro de serviço ou laboratório. Quando autorizado pela prática operacional da concessionária, pode ser usado por um indivíduo protegido com luvas para instalação e remoção dos módulos no campo.
  • Testador de Wi-Fi. Simula uma conexão com o módulo de comunicação. Confirma se o seu notebook consegue estabelecer uma conexão Wi-Fi segura com o interruptor de falta IntelliRupter. Também demonstra o uso das chaves de segurança do Wi-Fi. Exclusivo para uso interno.
  • Fonte de alimentação. Alimenta o módulo de proteção e controle e o módulo de comunicação instalados na base no seu centro de serviços ou laboratório. Permite efetuar operações de abertura, fechamento e teste por pulsos, envio e recebimento de parâmetros de configuração antes da instalação e programação e carga das baterias do rádio, conforme o caso. Exclusivo para uso interno.
  • Estação de ancoragem. Energiza, no seu centro de serviço ou laboratório, o módulo de proteção e controle e o módulo de comunicação removidos da base. Permite o envio e o recebimento de parâmetros de configuração antes da instalação e programação e carga das baterias do rádio, conforme o caso. Exclusivo para uso interno.
  • Indicadores de circuito com falta SEL AutoRANGER™ modelo AR8-OH. Jogo de três.
  • Conjunto de bateria de reserva de 12 Vcc e 8 ampères-hora. Para o módulo de comunicação.
  • Chicote de saída do carregador de baterias. Para conexão do conjunto de baterias a um carregador de baterias de chumbo-ácido de 800 mA e 12 Vcc com limite de corrente.
  • Manual de instruções detalhado. Fichário com cópias impressas de todos os folhetos de instruções, desenhos de instalação e desenhos de referência do IntelliRupter.

Loading...

Fale conosco hoje para saber mais.

Fale conosco