Qual problema necessita resolver?
Início
Produtos e serviços
Ferramentas
Limpar Filtros e Busca
Tipo
Produto
Serviço
Aplicações
Automação
Comunicação
Controle
Microrredes
Proteção
Religamento
Seccionamento
Software
Comutação
Volt/Var Correction
Frequência
50 Hz
60 Hz
NBI
60kV
75kV
95kV
110kV
125kV
150kV
170kV
200kV
250kV
350kV
550kV
650kV
750kV
900kV
1300kV
Estilo
Aéreo
Subterrâneo
Interno
Subestação
Desconexão
Classe de Tensão
Baixa tensão (120Vca - 480Vca)
4kV
5-17kV
15kV
24-29kV
25kV
34.5kV
36-38kV
46kV
69kV
115kV
138kV
161kV
230kV
345kV
Segmento de Mercado
Concessionária
Government
Universities
Healthcare
Airports
Wastewater Treatment
Commercial
Industrial
Militar
Renováveis
Data Center
Capacidade de Interrupção
< 100 ampères
200 ampères
600 ampères
900 ampères
1200 ampères
1600 ampères
2000 ampères
2400 ampères
3500 ampères
4kA
5kA
6.25kA
6.3kA
6.4kA
8kA
9.4kA
9.6kA
10kA
12kA
12.5kA
14kA
15.6kA
16kA
17.5kA
20kA
25kA
26kA
31.5kA
34 kA
40kA
Capacidade Corrente Nominal
< 100 ampères
200 ampères
420 ampères
600 ampères
900 ampères
1200 ampères
1600 ampères
2000 ampères
2400 ampères
3000 ampères
Categorias
Automação - Comunicaçao, Controle e Software
Automação - Equipamento de Seccionamento
Cypoxy
Fusíveis - Transmissão Externa
Fusíveis - Distribuição Externa
Fusíveis - Distribuição Interna
Ferramentas
Paineis Metal-Enclosed - Distribuição Interna e Externa
Religadores - Distribuição Externa
PulseClosing® Technology
Software
Equipamento de Seccionamento - Transmissão e Subestação Externa
Equipamento de Seccionamento - Distribuição Aerea
Equipamento de Seccionamento - Distribuição Interna
Equipamento de Seccionamento - Chave de Distribuiçao Subterrânea
Loadbuster® — A Ferramenta para Abertura sob Carga da S&C
Ferramentas de Mão