先进技术中心
作为芝加哥地区的主要制造商之一,施恩禧电气公司设立了独有的先进技术中心(“ATC”),继续进行面向未来的投资,为该地区的高科技产业再添亮点。
一流的先进技术中心使得施恩禧有能力加快创新型电力开关和保护产品在全球的研发和交付,包括智能电网所需的极为精密的自动服务恢复设备、储能设备、电能质量设备等。
ATC的核心是Nicholas J. Conrad实验室,该实验室是北美洲和南美洲最大的制造商自有短路测试实验室。该实验室拥有两台850兆瓦电气短路测试发电机,能进行高达100千安培和230,000伏的测试。有了这个实验室,施恩禧在芝加哥工业区便可进行质量控制和其他测试,而不必远赴欧洲的实验室进行昂贵且耗时的测试。
关于ATC
除了Nicholas J. Conrad实验室外,ATC还设有施恩禧的产品创新办公室以及扩大的成型操作间。施恩禧是全美最大的高电压脂环族环氧树脂绝缘子制造商之一。这种绝缘子在许多方面优于陶瓷绝缘子,例如它们能够将智能电压和电流传感器整合在一起,并能集成控制、诊断和自动化组件。这些组件对于智能电网设备是不可或缺的。
实验室认证
A2LAThe Nicholas J. Conrad实验室获得了美国实验室认证协会的ISO17025:2005认证,可进行以下测试:
- 线路充电;
- 电缆充电;
- 断路;
- 故障接通;
- 短时及峰值耐受电流;
- 接通/断开;
- 断开;
- 以及临界电流。
Nicholas J. Conrad实验室50/60-Hz测试能力
额定/测试电压(千伏) | 最大电流(千安培) |
---|---|
15 17 27 38 |
31.5 25 25 15 |
额定电压(千伏) | 测试电压(千伏) | 最大电流(千安培) |
---|---|---|
15.5 29 38 |
13.4 23.5 32.9 |
63 31.5 25 |
持续十个循环 三相瞬时/峰值 经受最大电流(千安培) | ||
---|---|---|
恒定故障电流 | 峰值电流 可投切电抗器 | 电流降至80% |
40 | 80 | 100 |
短时耐受电流 经受最大电流(千安培) | |
---|---|
持续两秒 | 持续三秒 |
100 | 80 |
负荷开关 | |
---|---|
额定/ 测试电压(千伏) | 最大电流(安培) |
15.5 29 38 |
2000 1200 1200 |
合于故障 | ||
---|---|---|
额定电压(千伏) | 测试电压![]() | 最大电流![]() |
15 15.5/27 27 38 38 |
9 15.5 27 22 38 |
63/80/100 40/50/63 25/31/40 25/31.5/40 12.5/16/20 |
额定/测试电压(千伏) | 最大电流(千安培) |
---|---|
15.5 29 38 |
50 31.5 20 |
额定电压(千伏) | 测试电压![]() | 最大电流![]() |
---|---|---|
15 15 27 27 38 38 |
15 7.9 27 15.5 38 27 |
40 63 25 40 12.5 25 |
所有额定电流均为对称电流。在每个实例中,第一个峰值非对称电流是对称电流的2.7倍,除非电流受到额外的电路电阻器或开关峰值限流电感器的控制。
相对地电压单相测试可使用单相开关。
多重电流能力依照X/Y/Z标准要求而有所变动,其中:
X = 恒定故障电流;
Y = 经投切电抗器后的的峰值电流;
Z = 在80个循环中电流降至10%。
在全球同类设施中,ATC是最注重环保的技术中心之一。该中心建筑面积达43,000平方英尺,采用了多种高能效和可持续设计,尽量将对环境的影响降到了最低,例如面积高达8,000平方英尺的绿色屋顶、可回收材料以及本地出产的建筑原料的采用,还有许多其他创新措施。
ATC获得了美国绿色建筑委员会颁发的 LEED"金牌认证"。这是芝加哥都市区的工业建筑首次获得该项认证。