联系我们 Back to Top

多达80%的架空支线故障是由临时问题造成的,例如植被、动物和暴风雨。

施恩禧TripSaver II重合器可取代熔断器,在临时故障后自动恢复供电,防止停电和不必要的现场服务。

采用施恩禧单相重合器,避免给客户造成中断、给盈利造成影响。

概览

单相重合器与熔断器

在采用支线熔断策略时,您必须权衡取舍。客户可能会遭遇持续或瞬时断电。为了恢复电力,您必须派遣人员去更换熔断的保险丝。了解施恩禧的单相重合器如何在一个装置中结合熔断器后备和熔断器熔断策略的优势,从而在更接近故障点的位置缓解或隔离停电。

优势

使用TripSaver II重合器增强支线保护策略,获得巨大收益。

70%的暂时性停电意味着浪费O&M

了解更多

简单直观的安装

了解更多

提升客户满意度

了解更多

减轻工作人员和环境面临的风险

了解更多

捕获全天候数据并进行分析

通过为TripSaver II重合器添加Gridware®的GridspeeTM太阳能传感和监控,获得更高的电网可见性和由数据驱动的结果。

  • 监控故障和设备反应
  • 更有效率地对事件作出响应
  • 使用来自安全仪表板的数据测量ROI
  • 轻松将通信添加到部署
查看Gridware Gridscope技术的工作原理

案例研究

数十年来,从农村到城市部署的性能数据表明,TripSaver重合器为全球电力公司及其客户带来了巨大价值。

结构

TripSaver II结构



Features

lateral-line_green.jpg

重合操作

提供可见间隙,在断开前可最多支持三次重合操作

Green TCC Curve Icon

TCC曲线变量

提供数百种TCC曲线,支持轻松集成和装置配合

Vacuum Interrupter Icon

真空灭弧室

在真空密封舱内静默完成故障电流的控制和灭弧

Disconnected TripSaver II Icon

就地手动分闸

没有负荷开断工具的情况下切断负荷

Non-Reclose Mode Icon

非重合模式

禁用程序化自动重合

stopwatch_green_RGB-50w.png

服务中心

可由服务中心配置,可重新配置操作顺序

LCD Screen Icon

工作状态

LCD屏滚动显示信息,展示设备的实时状态

snow cloud icon

破冰

能够破开厚度达到¾英寸(20毫米)的冰。

sectionalizing mode icon

分段模式

允许装置在故障电流范围内作为分段器运行

linked chain icon

抑制功能

浪涌抑制功能始终开启,不会因浪涌而跳闸。

sensor_green_rgb.jpg

微处理器控制器

线路供电的微处理器控制器,无需电池

bidirectional icon

顺序配合

提高上游和下游重合器之间的配合性,防止瞬时停电故障

*Requires firmware v.2.1 or later

指南

想知道TripSaver II之类的单相重合器是否适合您? 了解这类重合器的优势并获得专业建议,以便利用我们在服务像您这样的电力公司方面的经验,顺畅试运行和全面部署。

试行指南

有关如何成功进行试行以取得最佳成效的路线图

查看或下载

部署指南

确保顺畅、高效地完成大规模安装的最佳实践

查看或下载

需要支持?

从系统研究到安装视频,施恩禧可在电网现代化之旅的任何阶段随时为您提供帮助。请在下面了解更多内容。

产品详细信息

(在移动设备上,向左轻扫可查看剩余的额定值信息。)

50/60赫兹额定值①带陶绝缘子带聚合物绝缘子
千伏
安培,有效值最小接地漏电距离,英寸(毫米)基本目录号最小接地漏电距离,英寸(毫米)基本目录号
系统等级额定值最大值雷电冲击耐受电压连续和断续,对称
15 15 15.5 110 40 4 000 8½ (216) 990511 14¾ (375) 990511-P
6 300 8½ (216) 990611 14¾ (375) 990611-P
100 4 000 8½ (216) 990111 14¾ (375) 990111-P
6 300 8½ (216) 990211 14¾ (375) 990211-P
200 4 000 8½ (216) 990311 14¾ (375) 990311-P
6 300 8½ (216) 990411 14¾ (375) 990411-P
25 25 29 125 40 4 000 11 (279) 990522
6 300 11 (279) 990622
150 4 000 17 (432) 990532 26½ (673) 990532-P
6 300 17 (432) 990632 26½ (673) 990632-P
125 100 4 000 11 (279) 990122
6 300 11 (279) 990222
150 100 4 000 17 (432) 990132⬤ 26½ (673) 990132-P⬤
6 300 17 (432) 990232⬤ 26½ (673) 990232-P⬤
125 200 4 000 11 (279) 990322
6 300 11 (279) 990422
150 200 4 000 17 (432) 990332⬤ 26½ (673) 990332-P⬤
6 300 17 (432) 990432⬤ 26½ (673) 990432-P⬤

① 对于50赫兹应用,在50赫兹系统上为目录号后缀“-F”的应用指定微处理器控制。
② 最低的跳闸电流是5安培。
⬤ 只有在到地面的漏电距离符合用户要求的、被牢固地进行中线接地(多重中线接地)的34.5千伏系统中,才能对单相中性电路进行保护。使用25千伏150千伏雷电冲击耐受电压安装。

Loading...

Contact us to learn more.

Request Information