公司
诚品英才
支持
客户登录
语言
English
Español
Português
中文
解决方案
产品和服务
Back
分类
产品
服务
视频
分类搜索
Back
自动化产品——通信、控制及软件
自动化产品——开关设备
Cypoxy
熔断设备——户外配电
熔断设备——户外传输
熔断设备——户内配电
处理工具
金属封闭式开关设备——户内外配电
重合器——户外配电
PulseClosing® Technology
软件
开关设备——户外传输及变电站
开关设备——架空配电
开关设备——户内配电
开关设备——电缆配电开关设备
Back
2000系列线路开关
6800系列自动开关控制器
6801M自动开关操作器
Alduti-Rupter®开关 - 户内配电
Alduti-Rupter®开关 - 户外配电
Cypoxy™绝缘子 & 定制组件
Fault Fiter®电子式限流熔断器
Fault Tamer®限流熔断器
IntelliCap®自动电容控制器及传感器
IntelliLink®设置软件
IntelliNode™接口模块
IntelliRupter®智能脉冲式重合器
IntelliTeam® CNMS通信网络管理系统
IntelliTeam® FMS馈线管理系统
IntelliTeam® SG智能配电网络重构系统
Line-Rupter™开关
Loadbuster Disconnect®户外高压交流隔离开关
Loadbuster®—施恩禧便携式负荷开断工具
Mark VI线路开关
Mark V线路开关
Micro-AT®电源切换控制器
Mini-Rupter®开关
Omni-Rupter® 型户外柱上隔离负荷开关
PME地面式开关柜
PMH地面式开关柜
Positrol®熔丝
Scada-Mate CX™柱上智能负荷开关系统
Scada-Mate® SD柱上智能负荷开关系统
Scada-Mate®柱上智能负荷开关系统
SMD®电力熔断器 - 户外传输
SMD®电力熔断器 - 户外配电
SM电力熔断器
SM和SML电力熔断器
SpeedNet™ ME Mesh端点无线通信系统
SpeedNet™ SDR软件定义无线发射系统
SpeedNet™无线通信网络
SpeedNet™小区边缘网关
System VI™开关设备
Trans-Rupter II®变压器保护装置
TripSaver® II跌落式重合器
VacuFuse® II自动复位开关
Vista® SD户外环网柜
XS型户外高压交流跌落式熔断器
重合器旁路隔离开关
处理工具
定制型金属封闭式开关设备
软件解决方案
调压器旁路开关
通信 & 与控制装置
—查看筛选所有产品—
—已停产产品—
Back
分析性研究
资产管理
网络安全服务
工程服务
服务中心与现场支持
实验室服务
零件和技术支持
施恩禧研讨会
— 查看所有服务 —
Back
安装和操作、解决方案、产品和公司视频
Back
— 查看所有产品和服务 —
新闻资讯
联系我们
搜索
Back to Top
您有什么需要帮助解决的问题?
主页
产品和服务
清除分类搜索
类别
产品
服务
应用
自动化
通信
控制
微网
保护
重合
分段
软件
Switching
Volt/Var Correction
频率
50 Hz
60 Hz
雷电冲击耐压
60kV
75kV
95kV
110kV
125kV
150kV
170kV
200kV
250kV
350kV
550kV
650kV
750kV
900kV
1300kV
类型
架空
电缆
户内
变电站
隔离
电压等级
低压 (120V -480V)
4kV
5-17kV
15kV
24-29kV
25kV
34.5kV
36-38kV
46kV
69kV
115kV
138kV
161kV
230kV
345kV
细分市场
电力公司
Government
Universities
Healthcare
Airports
Wastewater Treatment
Commercial
工业
军用
可再生能源
Data Center
额定开断值
< 100 A
200 A
600 A
900 A
1200 A
1600 A
2000 A
2400 A
3500 A
4kA
5kA
6.25kA
6.3kA
6.4kA
8kA
9.4kA
9.6kA
10kA
12kA
12.5kA
14kA
15.6kA
16kA
17.5kA
20kA
25kA
26kA
31.5kA
34 kA
40kA
额定电流
< 100 A
200 A
420 A
600 A
900 A
1200 A
1600 A
2000 A
2400 A
3000 A
产品类别
自动化-通信、控制和软件
Hydraulic Recloser
自动化-开关设备
环氧树脂绝缘件
熔断器产品-户外输电
熔断器产品-户外配电
熔断器产品-户内配电
操作工具
金属封闭开关设备-户外和户内配电
重合器-户外配电
PulseClosing® Technology
软件
开关设备-户外输变电
开关设备-架空配电
开关设备-户内配电
开关设备-电缆配电开关设备
了解Vista®户外环网柜
系统设计:分布式与集中式
Vista开关设备:您的竞争优势
因需定制,各适其用
软件解决方案
Vista® SD固体绝缘环网柜
Loadbuster®—施恩禧便携式负荷开断工具
SpeedNet™小区边缘网关
实验室服务
«
1
2
3
4
5
6
7
»