Trans-Rupter II®变压器保护装置
严密变压器保护的低成本解决方案
Trans-Rupter II专门针对在配电变电站变压器上实现初级应用而设计,在这类应用中,操作不频繁而且对连续电流的要求不算太高
电力事业一直面临对于降低成本、提高可靠性的日益增长的需求。到目前为止,只要涉及变压器保护,这些目标就会互相排斥。您要么选择成本较高、保护功能先进的变压器开关,例如线路开关或断路器,要么选择成本较低、保护功能有限的变压器开关,例如电力熔断器或高速接地开关。
不过,现在有一款设备能同时满足这两个目标。施恩禧的Trans-Rupter II变压器保护装置是专为在配电变电站变压器上实现初级保护应用而设计的。它能提供实现可靠变压器保护所需的所有特点,同时消除了不需要的特点。Trans-Rupter II变压器保护装置安装程序简单、无需定期维修,因此不仅安装费用低,运营成本也很低。
结构特点
- 电力联动电极部件的三相跳闸功能。Trans-Rupter II的同步周期不到1/4周期。不含需要调整或维护的机械联动装置。
- 可重设电极部件。不同于电力熔断器,Trans-Rupter II只需在操作后手动闭合和充电即可。
- 密封的电极部件。SF6充气电极设备在工厂充气至最高压力,然后进行永久性密封。绝不需要现场填充。
- 单断口SF6压气式灭弧室在断开时的断路时间为3周期,并能保持绝缘特性。
- 防裂复合高分子硅树脂绝缘材料。能经受最恶劣的环境。115-kV和138-kV电极部件独特的裙边设计增强了介电性能。
- 免维修操作装置。每个Trans-Rupter II电极部件均有自己的操作装置,并密封在SF6中,以免受环境影响。
比较Trans-Rupter II与其他变压器保护装置的特点:
特点 | 电力熔断器 | 线路开关 | 断路器 | Trans-Rupter II 型号EX |
Trans-Rupter II SE型 |
---|---|---|---|---|---|
三相跳闸 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
由继电器激活 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
可重置 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
高开断电流 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
SCADA兼容性 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
无变电站电池 | ☑ | ☑ | |||
安装灵活性 | ☑ | ☑ | ☑ |
灭弧室额定值—EX型和SE型
kV | 安培,RMS | 断路时间、周期、最大值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
额定值 | 最大值 | BIL | 额定电流 | 初级故障,对称 | 次要故障 | |
69 | 72.5 | 350 | 420 | 31 500 | 4 200 | 3 |
115 | 123 | 550 | 420 | 31 500 | 2 600 | 3 |
138 | 145 | 650 | 420 | 31 500 | 2 600 | 3 |
灭弧室额定值—低温EX型
kV | 安培,RMS | 断路时间、周期、最大值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
额定值 | 最大值 | BIL | 额定电流 | 初级故障,对称 | 次要故障 | |
69 | 72.5 | 350 | 420 | 31 500♥ | 4 200♠ | 3 |
115 | 123 | 550 | 420 | 31 500♥ | 2 600♣ | 3 |
138 | 145 | 650 | 420 | 31 500♥ | 2 600♣ | 3 |
♥ 在-35°C到-50°C之间,初级故障开断电流为10,000A。要达到10 000A的初级故障开断电流额定值,必须采用2延时周期的继电器。
♠ 在-35°C到-50°C之间,次级故障开断电流为650A。
♣ 在-35°C到-50°C之间,次级故障开断电流为950A。
跳闸
在EX型中,电极部件的电动跳闸是由用户安装的继电器实现的。在SE型中,电极部件的电动跳闸则是由自供电式过流保护系统实现的。
闭合
须使用群组操作式电源侧三极隔离开关,以在灭弧室跳闸后提供可见的气隙隔离,并在电极部件重置后吸收变压器磁化浪涌电流。
逆时针转动充电工具手柄,以闭合电极部件并为其充电。
Trans-Rupter II变压器保护装置有两个型号:EX型由用户安装的过流、差动或突压继电器实现跳闸。SE型由其自带的自供电式过流保护系统实现跳闸。
Trans-Rupter II EX型
EX型特别适用于控制电源及继电器已安装到位的变电站。它尤其适合用于改装超载的断路器或线路开关,或者用于升级转移跳闸、闪存母线或高速接地开关变压器保护计划。
EX型可与用户安装的几乎任何差动、突压或过流继电器兼容。电极部件在现场连线至低电压连接机壳,以与用户安装的继电器及控制电源相连。EX型要求用户安装48-Vdc或125-Vdc控制电源。
电机操作器具备远程重设功能,可选配安装在EX型上。操作器安装在Trans-Rupter II电极部件下方。这种操作器安装简单,在失去控制电源时可被移除,以进行手动闭合及充电。无需加热器。
Trans-Rupter II SE型

SE型包括一个由变压器主套管上的电流变压器激活的自供电式过流保护系统。SE型尤其适用于改装电力熔断器设备和建造新的变电站,可节省变电站在电池、继电器、甚至控制室方面的成本。
基于三个微处理器的自供电式过渡继电器和跳闸供电装置被放置于防风雨控制柜内,此控制柜可方便地安装在大部分变电站设施上。继电器提供时限过电流保护及瞬时过电流保护,可在现场设置可加以调整的时间延迟。
SE型过流保护系统

过流继电器提供时限过电流保护及瞬时过电流保护。它们可在现场设置可加以调整的时间延迟。时限过电流功能包括10条时间-电流特性曲线,依照IEEE和IEC标准,这些曲线包括常反时限曲线、非常反时限曲线和极反时限曲线。继电器运行时间为两个周期。加上Trans-Rupter II的3周期断路时间,SE型的总故障消除时间为5周期。
过流继电器的感应功能以及跳闸供电装置的电源均由电力变压器的初级电流变压器提供。此外还包括一个手动跳闸装置,可在线路断电时提供能量,使全部三个电极部件跳闸。
带Circuit-Isolator II型户外高压交流隔离开关的Trans-Rupter II
对于空间十分有限的配电变电站,施恩禧提供带Circuit-Isolator II型户外高压交流隔离开关的Trans-Rupter II。该群组操作式三极垂直断路型断路开关提供可见的空气间隙,以在维修过程中隔离变压器。此断路开关配备有手动操作手柄。如果需要,也可配备可实现远程电源操作的施恩禧DS-1型开关操作器。
带Circuit-Isolator II的Trans-Rupter II配备有施恩禧安装基座,因此占用面积很小。此安装基座包含一个附带了所有必须的相间接线和管道的支撑架,可大大缩短安装时间及总安装成本。带Circuit-Isolator II的Trans-Rupter II既适用于Trans-Rupter II EX型,也适用于Trans-Rupter II SE型。
适用于Mark II到Mark V线路开关的Trans-Rupter II改装套件
随着如今对高水平电力服务可靠性的需求,许多老旧的变电站都必须进行重大的设备升级。但是,此类升级的成本可能极其高昂。安装新设备所需的可用场地和途径通常都很有限。
现在有一种可在变压器保护应用中升级施恩禧Mark II到Mark V线路开关的经济方式,它就是带施恩禧 Trans-Rupter II变压器保护装置的改装套件。Trans-Rupter II电极部件直接安装在线路开关底座上,能增强变压器保护。同时采用了线路开关的刀片总成,以提供源端串联隔离开关。改装套件包括完成安装所需的所有安装支架和硬件。
EX型电机操作器选项

Trans-Rupter II变压器保护装置EX型可为变电站变压器保护提供创新、经济的解决方案。现在有一种简单且经济高效的方式,可为Trans-Rupter II EX型增加远程重置功能。它就是电机操作器选配件。
快速连接控制电缆

可选配的快速连接控制电缆可以替换通常连同施恩禧安装基座一道配备的导管,它包含Amphenol® Tri-Start连接器。这种防潮、耐腐蚀的连接器可通过轻松拧开连接螺母来锁定。它简化了每个电极部件、EX型低电压机壳或SE型控制柜处的连接,从而节省宝贵的安装时间并保障正确布线。我们还提供用于Trans-Rupter II EX型的可选配电机操作器的快速连接控制电缆。
选择变电站变压器保护性装置的有用工具
选择配电变电站变压器保护性装置的标准之一是为变压器提供二次侧限制故障保护或穿越性故障保护。线路终端灭弧室过载继电器很难检测出这些故障,因为受到变压器阻抗的限制,故障电流强度相对较低。故障清除也同样极具挑战性,因为这些故障具有极高的瞬态恢复电压。
点击此处使用穿越性故障电流计算器。