SM和SML电力熔断器
适用于户内配电(4.16千伏至34.5千伏)
施恩禧SM和SML电力熔断器是为电力设施、商业和机构电力系统中的变压器和电缆提供的理想保护设备
SM和SML型电力熔断器特别适用于为电力设施中的电缆和中高容量变压器、以及不超过34.5千伏的工业、商业和公共机构电力系统提供保护。它们含有制造精密且不易损坏的银质或镍铬合金熔体,其时间电流特性永久精确,不仅能保证可靠运行,还能确保系统配合机制的长期稳定性。
施恩禧的SM和SML型电力熔断器按照ISO9001:2000质量体系认证标准制造。
使用SM和SML型电力熔断器时,电源端设备可设置成以更快的速度运行,优于使用其他电力熔断器或断路器,因此无需牺牲配合性能就能够更好地保护系统。
SM和SML电力熔断器提供多种故障开断电流额定值,最大额定电流值分别为200、300、400和720安培。它们具有多个安培额定值以及五个不同速度:施恩禧“K”型、标准型、慢速型、超慢速型和配合型。额定电流及速率的宽泛选择范围可允许近距离熔断,以实现最大保护和最优配合。
SML型电力熔断器还包括Uni-Rupter®型,能对不超过200千伏的配电系统的单相和三相电路进行25安培的单极带电开合。Uni-Rupter的带电开合操作极为简便:只需以钩棒拉动熔断器即可开断电路。由于电路是在Uni-Rupter内部开断,不会产生外部电弧或火花。
(在移动设备上,向左轻扫可查看剩余的额定值信息。)
熔断器类型 | 千伏 | 安培,有效值,对称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
额定值 | 最大值 | 雷电冲击耐受电压 | 最大值 | 开断 | ||
60 Hz | 50 Hz | |||||
SM-20 | 13.8 25 34.5 |
17.0 27 38 |
95 125 150 |
200E或200K 200E或200K 200E或200K |
14 000 12 500 8 450 |
11 200 10 000 6 760 |
SM-40 | 4.8 13.8 25 |
5.5 17.0 29 |
60 95 150 |
400E 400E 400E |
25 000 25 000 20 000 |
20 000 20 000 16 000 |
SM-4Z | 4.8 13.8 25 34.5 |
5.5 17.0 27 38 |
60 95 150 200 |
200E 200E 200E 200E |
17 200 12 500 9 400 6 250 |
13 760 10 000 7 520 5 000 |
SM-5S | 4.8 13.8 25 34.5 |
5.5 17.0 27 38 |
60 95 150 200 |
400E或720E 400E或720E 300E 300E |
27 000 25 000 20 000 17 500 |
27 000 25 000 20 000 17 500 |
SM-5SS | 13.8 | 15.5 | 95 | 400E | 34 000 | 25 000 |
熔断器类型 | 千伏 | 安培,有效值,对称 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定值 | 最大值 | 雷电冲击耐受电压 | 最大值 | 带电开合 | 开断 | 非对称故障关合 | |||
60 Hz | 50 Hz | 一次 | 两次 | ||||||
SML-20 | 13.8 25 |
17.0 27 |
95 125 |
200E或200K 200E或200K |
200 200 |
14 000 12 500 |
11 200 10 000 |
22 400 20 000 |
13 000 13 000 |
SML-40 | 13.8 25 |
17.0 27 |
95 125 |
200E 200E |
200 200 |
12 500 9 400 |
10 000 7 520 |
20 000 15 000 |
13 000 13 000 |
故障切除
SM电力熔丝和SMU熔丝装置高速稳定的故障切除是通过电弧在衬有固体材料的孔中发生高速延伸,以及固体材料因受约束电弧的热量而发生热反应进而产生的气体所具备的消电离作用来实现的。其工作原理如下:
SM-4Z、SML-4Z、SM-5S以及SM-5SS型电力熔断器的故障切除:
- 过电流熔断银质易熔元件。应变线断开,进而启动燃弧。
- 主、副燃弧杆均被支架中的弹簧电缆组件向上牵拉。上拉大约1/8英寸后,副燃弧杆的下段搭接副触点,导致电弧暂时短路。
- 如发生低幅值故障,则在副燃弧杆的顶端移动约1英寸(脱离副触点)后,小直径副孔中将重新启动燃弧。
- 如发生中到高幅值故障,则暂时为故障电流提供唯一路径的副燃弧杆将在缩颈部分快速熔化,并与1英寸长的燃弧顶端分离。副孔中的任何燃弧都不能持久,并且会迅速转移到主孔中的主燃弧杆上。
- 如发生低幅值故障,则副孔的大直径部分会延迟灭弧,直到形成足够大的间隙,以防主孔中发生重燃。
- 如发生中到高幅值故障,则当主杆被向上拉入主孔时,电弧会被拉长。较大的主孔圆周能为灭弧媒介吸收电弧的热效应提供更大的接触面,从而促进灭弧消电离气体的产生。
- 如发生低幅值故障,则在副燃弧杆移动约一个半冲程后,将会产生充分的消电离作用来熄灭电弧。
- 如发生中到高幅值故障,则在主燃弧杆移动约一个半冲程后,将会产生充分的消电离作用来熄灭电弧。支架上的"熔丝熔断"指示窗会显示荧光黄色图标。
SM-20、SML-20和SM40型电力熔断器的故障切除:
- 过电流熔断银质易熔元件。应变线断开,进而启动燃弧。
- 驱动弹簧释放的力量加快燃弧杆的上升,导致电弧在衬有固体材料的孔中发生高速延伸。
-
- 在最大故障条件下,受约束电弧产生的热量促使大口径的灭弧室底部的固体材料发生热力反应,同时产生强烈气流并有效扩大孔径,从而使电弧能量通过缓和的排气而被释放。
-
- 在中低故障条件下,电弧在小口径的灭弧室上部熄灭,消电离气体在此处有效集中,实现有效灭弧。
- 燃弧杆在灭弧后继续上行,使驱动销穿破上密封圈,此时用于指示熔丝熔断的鲜红色标志从上端配件中弹出。
隔离45°打开型
SM-20、SM-40、SM-4Z、SM-5S、SML-20和SML-4Z型电力熔断器提供隔离45打开型
非隔离型
SM-4Z、SM-5S和SM-5SS型电力熔断器提供非隔离型
- 以.CSV文件格式下载设备的曲线数据点。
- “变压器(损坏曲线)”设备的新通知将说明其他设备的TCC曲线如何受到影响。
- 已更新施恩禧TripSaver® II跌落式重合器的曲线选项:
- 在“确定时间和熔断器”选项下添加了NE和NK速度
- 为McGraw Type L、V4L和4E设备添加了140-A跳闸线圈额定值
- 为McGraw Type 4E、4H、L和V4L设备添加了“施恩禧A*”速度曲线
- 添加了“提交反馈”新功能,可直接从应用程序提交反馈。
- 更新后的“用户指南”现在包括历史版本记录。
借助Coordinaide保护与协调辅助工具软件,您可以快速轻松地选择最佳保护设备(例如,熔断器、TripSaver II跌落式重合器、Vista®户外环网柜或IntelliRupter®智能脉冲式重合器),以便:
- 为变压器提供破坏性过流保护及协调一次侧和二次侧保护装置。查看如何利用施恩禧的新型变压器保护指数来确定初级保险丝是否能够提供特定类型的二次侧故障防护,包括燃弧相接地二次侧故障。
- 为电容装置提供箱壳爆裂防护。
- 为地下电缆提供过热绝缘损坏保护。
- 为架空导体提供退火损坏保护。
- 运用各种个人防护装备水平的入射电弧能量变化曲线,确认保护装置正常运行。
- 选择性地协调两个或更多的串联装置,减少服务中断情况的发生。
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMU-20和SMU-40 | TCC编号153-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 4.8 | SMU-40 | TCC编号153-2-1-4 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4 | SMU-20 | TCC编号153-2-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4和25 | SMU-40 | TCC编号153-2-3-4 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 25和34.5 | SMU-20 | TCC编号153-2-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMU-20和SMU-40 | TCC编号115-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 4.8-25 | SMU-40 | TCC编号115-2-3-4 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4到34.5 | SMU-20 | TCC编号115-2-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMU-20和SMU-40 | TCC编号119-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 4.8 | SMU-40 | TCC编号119-2-1-4 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4 | SMU-20 | TCC编号119-2-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4和25 | SMU-40 | TCC编号119-2-3-4 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 25和34.5 | SMU-20 | TCC编号119-2-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMU-20 | TCC编号176-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4 | SMU-20 | TCC编号176-2-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 25和34.5 | SMU-20 | TCC编号176-2-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMU-20 | TCC编号165-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4 | SMU-20 | TCC编号165-2-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 25和34.5 | SMU-20 | TCC编号165-2-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMU-20 | TCC编号175-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4 | SMU-20 | TCC编号175-2-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 25和34.5 | SMU-20 | TCC编号175-2-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SM-4和SM-5 | TCC编号153-4 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 4.6到14.4 | SM-4和SM-5 | TCC编号153-4-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 25和34.5 | SM-4和SM-5 | TCC编号153-4-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SM-4和SM-5 | TCC编号115-4 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 4.6到34.5 | SM-4和SM-5 | TCC编号115-4-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SM-4和SM-5 | TCC编号119-4 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 4.6到14.4 | SM-4和SM-5 | TCC编号119-4-2 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 25和34.5 | SM-4和SM-5 | TCC编号119-4-4 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SM-4 | TCC编号179-4 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4 | SM-4 | TCC编号179-4-2 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SM-5 | TCC编号173-4 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 7.2和14.4 | SM-5 | TCC编号173-4-2 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔断器类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SM-5 | TCC编号174-4 | EXCEL | |
完全开断曲线 | 14.4 | SM-5 | TCC编号174-4-2 | EXCEL |