Scada-Mate® SD开关系统
适用于室外配电(14.4千伏和25千伏)
架空配电自动化系统的三相操作开关系统采用真空灭弧介质,无温室气体排放,并且环保
随着能源需求和发电能力的持续提高,电力公司正在寻找可靠、有弹性以及高效的配电开关系统。使用智能灵活的控制器可以最小化停电情况下的负载并且最大化系统的正常运行时间。
使用施恩禧6801自动开关控制器的Scada-Mate SD开关系统可以应对这些技术、运行和经济挑战。开关系统采用真空灭弧技术,无温室气体排放,并且非常环保。
三相操作的Scada-Mate SD开关系统为实现架空配电自动化系统而设计,可以在14.4千伏和25千伏配电系统中操作。额定和开断的电流值为900安培,以及峰值耐受电流为41、600安培。五次占空比合于故障额定值为12、500安培对称有效值。
- 一体式储能操作装置。电路连通和断开均在密封的真空灭弧室内完成。除了电动操作灭弧室外,操作装置也可通过手动拉环以非电动方式开启及关闭灭弧室。
- 开启/关闭指示器。位于底座侧面,此指示器可显示灭弧室的状态。
- 上锁/挂牌功能。开关可以锁定为开启状态,以防被电动或手动关闭。
- 可选钩棒操作的隔离开关。开启状态电路的可见空气隔离断口(该功能仅在进行馈线操作时需要)可通过可选的集成式钩棒操作隔离开关实现。
- 永久性起吊支架。支架可供方便装配和吊装,因此可以让Scada-Mate SD开关易于安装。
- 电压和电流感应。Scada-Mate SD开关系统可以在一侧或两侧配备工厂安装的三相施恩禧电流传感器或者三相施恩禧电流/电压传感器。或者,也可稍后加装施恩禧或其他制造商的传感器。由于配备了集成式传感器和隔离开关并且未设垂直操作管,Scada-Mate SD开关的外观整洁大方。
Scada-Mate SD开关系统可扩展,并且在配合施恩禧强大和灵活的6801自动开关控制器使用时,可使电力公司满足其配电自动化系统的需求,包括分区与恢复。初次采购后,Scada-Mate SD开关可以升级为具备多种可选开关控制功能。
Scada-Mate SD开关系统——60赫兹应用
额定值 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电压级别,千伏 | 安培,有效值 | 五次占空比合于故障, 对称有效值 | |||
额定值 | 最大值 | 雷电冲击耐受电压 | 额定电流 | 峰值耐受电流 | |
14.4 | 17.0 | 110 | 900 | 41 600 | 12 500 |
25 | 29 | 125♠ | 900 | 41 600 | 12 500 |
Scada-Mate SD开关系统——50赫兹应用
额定值 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电压级别,千伏 | 安培,有效值 | 五次占空比合于故障, 对称有效值 | |||
额定值 | 最大值 | 雷电冲击耐受电压 | 额定电流 | 峰值耐受电流 | |
10♠ |
15 | 110 | 900 | 41 600 | 12 500 |
20♠ | 24 | 125♠ | 900 | 41 600 | 12 500 |
♠最小额定电压:除了在真空灭弧室处于开启状态时,装置的额定值为150千伏雷电冲击耐受电压。
Scada-Mate SD开关系统还提供多种可选功能以满足您的特定需求:
可见断口的隔离开关
如果您的系统应用需要,Scada-Mate SD开关直立式紧凑型配置可以配备一个集成式隔离开关。
手动钩棒操作装置
手动操作的Scada-Mate SD开关采用与电动操作的Scada-Mate SD开关相同的真空灭弧室和封闭型一体式底座。它还提供与Scada-Mate SD开关相同的三电极群组操作和额定值:在14.4千伏和25千伏时为900额定电流,五次占空比合于故障额定值为12、500安培对称有效值电流。
只需拉一次钩棒,即可在真空控制环境下的密封灭弧室中完成电路接通/断开。弹簧负载装置的断续性能独立于操作器的速度。此灭弧室状态在底座一侧的开启/关闭指示器上清晰可见。
借助IntelliTeam® SG智能配电网络重构系统,可将手动操作器更换为自动储能操作器,以适应自动化应用转换开关的需求。若想从手动转为自动,还需为开关加装必需的感应器,并为控制器加装电缆。
另提供:
- 防护型控制电缆,可用长度为25至100英尺(762至3048厘米)
- 野生动物保护装置
- 开关两侧的放电器支架
- 柱箍和Ĵ螺栓可选
- 直接连接开关的终端装置
Scada-Mate SD开关系统拥有四种安装配置,适用于最广泛使用的架空配电线路配置:
- 直立式紧凑型
- 直立式紧凑型(具有额外安装线杆间距)
- 直立式紧凑型(臂式)
- 直立式紧凑型分层外装
施恩禧6800系列自动开关控制器将精密的自动控制器与RTU功能、数据记录以及高级通信功能整合为一个集成式套装。我们提供适合可自动操控单杆、两杆、三杆安装或底座安装式开关或故障中断装置的架空配电应用的型号。我们还提供适合于同样可自动操控单杆、两杆或三杆开关或故障中断装置的地面式开关柜中的电缆配电应用的型号。
6801型自动开关控制器的特点:
- 基于过载电流、电压损耗或相位失衡等因素的自动分段
- 数据记录,包括过载电流故障和每日高/低值
- 独立操作或SCADA操作
- 支持广泛的通信硬件和软件协议
- 精密的电源/电池系统
- 兼容IntelliTeam® SG智能配电网络重构系统
- 易于使用的IntelliLink®设置软件
施恩禧通信与控制装置是定制的控制器,专为与Scada-Mate SD开关系统、Scada-Mate CX™柱上智能负荷开关系统和Scada-Mate®柱上智能负荷开关系统配套使用而设计。它们兼容大多数用户指定的远程终端装置和通信设备,通常用于不涉及IntelliTeam SG智能配电网络重构系统的配电自动化系统和其他智能电网应用。
施恩禧通信与控制装置已经过广泛测试,确保能在最恶劣的环境中稳定运行。两种型号供选。自行供电的通信与控制装置型号配有由施恩禧电压传感器供电的温度补偿恒压电池充电器。外部供电式通信与控制装置型号配有高输出温度补偿恒压电池充电器,该充电器配备的独特电池管理系统由客户提供的120伏交流电源供电。
两种型号的产品均具有以下特点:
- 一个开关控制器,带有开启/闭合按钮、开关状态指示灯、隔离开关封闭及锁存指示灯、本地/远程开关,以及操作计数器
- 集成式负荷断开线路可防止交流电源断电时电池深层放电,并可在交流电源断电、电池电压过低以及充电器过电压时发出警报(电池负荷测试功能可与恰当安装的RTU设备同时使用。)
- 可充电式密封铅酸贫液蓄电池组
- 坚固耐用的316L不锈钢外壳