联系我们
Back to Top
避免误操作
避免不必要的上门服务
更好的协调
您有没有遇到过配电熔断器在不必要的情形下或因不明原因熔断的情况?
由这些情况造成的停电事故会导致您的维修和运营成本增加。这反过来也会导致熔丝成本增加,让原本价值5美元的熔丝实际成本达到13美元乃至更高。点击此处,详细了解由熔丝不必要熔断带来的成本。
为了消除这种影响,关键在于使用只在必要时才熔断的可靠熔丝,从而避免不必要的熔断情形。
Positrol®熔丝旨在提供可靠的保护,确保只在跌落式装置的保护区内发生故障时才会熔断。使用Positrol熔丝,避免在不必要的情形下熔断,进而节省维修和运营成本。
优势



特点

一流的故障切除性能

无与伦比的二次故障保护

时间电流特性不会随时间推移而改变

螺旋卷绕的银质*电力熔丝元件

相近的熔断电流耐受值*
产品详细信息
款型 | 整体长度, 英寸(毫米) | 速度 | 额定值,安培 |
---|---|---|---|
![]() 通用 断开时无法使用 施恩禧Positect®跌落式装置 |
23 (584) | 施恩禧标准型 | 1 - 200 |
施恩禧"K"型 | 6K-200K | ||
施恩禧"T"型 | 6T-200T | ||
29 (737) | 施恩禧"QR"型 | 1QR-200QR | |
施恩禧"N"型 | 5N-200N | ||
23 (584) | 施恩禧匹配型 | 101 - 103 | |
![]() 通用 断开时可以使用 施恩禧Positect®跌落式装置 |
23 (584) | 施恩禧标准型 | 1 - 100 |
![]() 指示 仅在断开时可用 施恩禧Positect®跌落式装置 |
10 (254) | 施恩禧标准型 | 3 - 100 |
![]() 开放 仅在断开时可用 开链型跌落式装置 |
8 (203) | 施恩禧标准型 | 1 - 25 |
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号123-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 1 - 200 | 熔丝 | TCC编号123-6-2 | EXCEL |
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号165-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 6K-200K | 熔丝 | TCC编号165-6-2 | EXCEL |
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号170-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 6T-200T | 熔丝 | TCC编号170-6-2 | EXCEL |
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号171-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 3KSR-200KSR | 熔丝 | TCC编号171-6-2 | EXCEL |
不再提供;TCC数据仅供参考。
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号166-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 1QR-200QR | 熔丝 | TCC编号166-6-2 | EXCEL |
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号175-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 3DR-20DR | 熔丝 | TCC编号175-6-2 | EXCEL |
不再提供;TCC数据仅供参考。
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号167-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 5N-200N | 熔丝 | TCC编号167-6-2 | EXCEL |
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | 熔丝 | TCC编号172-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 101, 102, 103 | 熔丝 | TCC编号172-6-2 | EXCEL |
新版本的Coordinaide保护与协调辅助工具软件现已投入使用。主要新功能包括:
- 以.CSV文件格式下载设备的曲线数据点。
- “变压器(损坏曲线)”设备的新通知将说明其他设备的TCC曲线如何受到影响。
- 已更新施恩禧TripSaver® II跌落式重合器的曲线选项:
- 在“确定时间和熔断器”选项下添加了NE和NK速度
- 为McGraw Type L、V4L和4E设备添加了140-A跳闸线圈额定值
- 为McGraw Type 4E、4H、L和V4L设备添加了“施恩禧A*”速度曲线
- 添加了“提交反馈”新功能,可直接从应用程序提交反馈。
- 更新后的“用户指南”现在包括历史版本记录。
借助Coordinaide保护与协调辅助工具软件,您可以快速轻松地选择最佳保护设备(例如,熔断器、TripSaver II跌落式重合器、Vista®户外环网柜或IntelliRupter®智能脉冲式重合器),以便:
- 为变压器提供破坏性过流保护及协调一次侧和二次侧保护装置。查看如何利用施恩禧的新型变压器保护指数来确定初级保险丝是否能够提供特定类型的二次侧故障防护,包括燃弧相接地二次侧故障。
- 为电容装置提供箱壳爆裂防护。
- 为地下电缆提供过热绝缘损坏保护。
- 为架空导体提供退火损坏保护。
- 运用各种个人防护装备水平的入射电弧能量变化曲线,确认保护装置正常运行。
- 选择性地协调两个或更多的串联装置,减少服务中断情况的发生。
Loading...