PMH地面式开关柜
适用于室外配电(14.4千伏和25千伏)
施恩禧PMH地面式开关柜将施恩禧Mini-Rupter® 户内负荷开关和施恩禧电力熔断器与Uni-Rupter®负荷开关组合到独立的自立式外壳中,从而允许您根据电缆配电应用定制中压开关和保护组件
施恩禧"箱式"PMH地面式开关柜的特点是部件可直接接近,在设备运行过程中可轻松地看到部件。在地面上通过观察孔即可轻松地确认运行状况。
PMH地面式开关柜提供手动、远程监控及电源转移三种型号。
PMH熔丝盒的特点
PMH熔丝盒的特点
S&C手动PMH地面式开关柜的可用额定值有14.4和25千伏,在电路配置中结合开关和熔丝一起使用可用满足任何要求。手动PMH的卓越特点和长期价值已在整个行业得到认可,其型号包括:
- 易于直接安装的部件。操作人员可以很容易直观地看到电路及操作中的所有部件。
- 通过外部把手操作Mini-Rupter开关,适用于源电路的600安培三极开关。
- Uni-Rupter,适用于分头电路的200安培单极开关
- 综合分头保护,配备:
- SML-型或SML-20Z型电力熔断器
- Fault Fiter®电子型电力熔断器
- 多种限流熔丝
- 接地装置,使电缆能够以轻松、直接、可见的方式接地
- 两用护板。防止意外接触到正常、垂直位置的带电部件;隔离母线和处于滑入位置的上接头。
- 极其坚固的结构和业内极优的表面处理。具备抗环境因素的超强能力,能确保高压组件得到安全隔离,保证未授权人员无法对其进行操作
S&C电源转移PMH地面式开关柜是一种完全自容的组件,可在为关键负载供电的两个电源之间提供自动切换。它综合了手动PMH地面式开关柜以及储能操控器和精密电源切换控制器的多种杰出特点, 能监测监控电源状态,并在电压损失时自动切换到"状态良好的"电源。
电源切换式PMH凭借卓越特点和长期价值而备受业界认可,额定值有14.4千伏和25千伏。电源转移PMH的型号包括:
- SC Micro-AT®电源切换控制器。在停电、电压不稳或任何源端断相情况下转移。易于设置。所有设置均可通过键盘编程,校准均为自动执行。可选配通信卡,便于向PC快速上传事件记录或从PC下载标准设置。
- 内置电压传感器和电源。无需外部配线或控制电源
- Mini-Rupter开关适用于源电路的手动和自动600安培三极开关。
- S&C Uni-Rupter适用于分头电路的200安培单极开关。
- 综合分头保护功能通过型号广泛的熔丝实现。
- 极其坚固的结构和业内极优的表面处理。具备抗环境因素的超强能力,能确保高压组件得到安全隔离,保证未授权人员无法对其进行操作
S&C远程监控PMH地面式开关柜可自动切换并提供故障保护。它具有与S&C手动PMH地面式开关柜相同的突出特点,可与通信和控制设备组配合使用,组成一个完全集成、自行供电的切换和保护组件。
远程监控PMH地面式开关柜的额定值有14.4千伏和25千伏,内含经过精密集成的组件,确保了兼容性。所有组件均在工厂组装和检验。远程监控PMH的型号包括:
- 您的首选远程终端设备,包括提供独立自动分段功能的S&C 自动开关控制器。可选配特有的IntelliTeam® SG智能配电网络重构系统。
- 您选择的通信设备。
- 内置电压传感器和电源。最大程度地缩减外壳尺寸并降低安装成本。
- S&C Mini-Rupter开关适用于三相电路的手动及自动 600安培三级开关。
- S&C Uni-Rupter,适用于分头电路的200安培单极开关。
- 综合分头保护功能通过型号广泛的熔丝实现。
- 极其坚固的结构和业内极优的表面处理。具备抗环境因素的超强能力,能确保高压组件得到安全隔离,保证未授权人员无法对其进行操作
熔丝类型 | 60赫兹额定值♠ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kV | 电流、安培、RMS | 短路 | |||||||
配备Uni-Rupter的熔丝 | Mini-Rupter开关 | ||||||||
额定值 | 最大值 | BIL | 最大值 | 甩负载 | 额定电流 | 甩负载 | 安培, RMS对称 | MVA 3-相位对称 额定电压 | |
SML-20 | 14.4 25 |
17.0 27 |
95 125 |
200E♥ 200E♥ |
200 200 |
600 600 |
600 600 |
14 000 12 500 |
350 540 |
SML-4Z | 14.4 25 |
17.0 27 |
95 125 |
200E 200E |
200 200 |
600 600 |
600 600 |
12 500 12 500♣ |
310 540♣ |
Fault Fiter | 14.4 25 |
17.0 29 |
95 125 |
200 200 |
200 200 |
600 600 |
600 600 |
14 000 12 500 |
350 540 |
♠ 如需50赫兹额定值,请咨询您附近的施恩禧销售处。
♥ SMU-20熔断器装置的额定值有200K安培和200E安培
♣ 仅适用于中性点固定接地系统,以单芯、同心中性电缆将熔丝与一个或多个变压器组连接。所有其他应用的额定值为9,400安培对称RMS电流(405 MVA)。