Mark VI线路开关
适用于室外传输(69千伏至138千伏)
带预插入电感器的Mark VI线路开关是切换和保护变电站电容器组最可靠的方式之一
Mark VI线路开关提供最新的灭弧室技术。其特点是具有31.5千安故障开断电流和3周期断路时间,同步周期不到¼周期。无需并联跳闸装置。Mark VI较Mark V线路开关更轻、更易安装,并且维修要求更低。
Mark VI线路开关使用与Mark V相同的加固型一体式隔离开关,能与预插入电感器完美搭配使用。
- 有史以来最高的31.5千安故障开断电流和3-周期断路时间。
- 通电灭弧室实现三相跳闸-使得跳闸的同时周期少于¼周期。
- 全密闭式灭弧室-消除了现场填充SF6气体的麻烦。灭弧室在开断时保持完全的绝缘特性。
- 可靠的性能-Mark VI采用了强大的高速隔离开关,与Mark V线路开关和大容量Mark VI CS-1A开关操作器中采用的相同。
选配功能包括:
- 预插入电感器。增加预插入电感器后,Mark VI线路开关特别适用于电容器组应用,集切换、保护和瞬态过电压控制于一体。预插入电感器限制电容器组母线的浪涌电流和过电压,限制远程变压器的相间切换浪涌过电压,并能控制较长终端开路线路上的或用户用电电压母线上的过电压。
- 施恩禧安装基座。使用施恩禧易于安装的安装基座将大幅减少安装时间。
电压与额定电流、4-小时电流、峰值耐受电流和额定短路关合电流-50/60-Hz。
kV | 安培,RMS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定值 | 最大值 | BIL | 额定电流 | 4-小时 | 峰值 耐受 | 1秒 | 故障关合(一次) 两次 |
69 | 72.5 | 350 | 420 | 630 | 81 900 | 31 500 | 30 000 |
115 | 123 | 550 | 420 | 630 | 81 900 | 31 500 | 30 000 |
138 | 145 | 650 | 420 | 630 | 81 900 | 31 500 | 30 000 |
并联电容器组切换与保护的灭弧室电流额定值
级别 | 限制要求 | 最大安培、中断RMS对称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电容器组电流切换 | 接地电容器组仅用于牢固接入地面的系统,不超过138千伏 | 420 | |||||
未接地电容器组,不超过138千伏 | 420 | ||||||
故障中断 | — | 31 500 |
针对变压器切换与保护的灭弧室电流额定值
级别 | 限制要求 | 最大安培、中断RMS对称 |
---|---|---|
甩负载 | — | 630 |
占空比故障中断 | 3次 | 31 500 |
5次 | 18 900 | |
10次 | 9 450 | |
30次 | 3 150 | |
次要故障 | 69 kV | 4 200 |
115千伏至138千伏 | 2 600 | |
内部故障——参见上述主要与次要故障
|
预插入式电抗器特别适合于限制瞬态过电压,此类瞬态过电压可能因电压放大而导致速度可调速驱动器及其他敏感电子设备误跳闸。电压放大是在低电压情况下由开关电容器母线和电容间的近共振条件引起,可能发生在用于公用配电系统或公用设施客户的低电压母线上的功率因素校正电容器和/或电压控制电容器上。
预插入式电抗器比受控闭合系统及用于限制以下因素的预插入电阻器更有效:
- 电容器组母线上的浪涌电流及过压——可抑制变电站低电压电路上可能导致乱真信号、绝缘击穿和部件损坏的感应瞬态现象。
- 远程变压器上的切换浪涌过压——可能会缩短变压器使用寿命,甚至导致变压器失效。
- 长开口线路上的过电压。这种过电压可能导致放电器误操作。
- 用户用电电压母线上的瞬态过电压——电容器切换瞬态引起的电压放大可能导致速度可调驱动装置及其他敏感电子设备误跳闸。
预插入式电抗器如何工作?
首先,明弧通过预插入式电抗器组成初始电路。在浪涌电流到达主触点前,电抗器芯将其拾取。然后将预插入式电抗器旁路,并在可移动式燃弧杆转动时将其断开。接通主触点时,从电路中完全移除预插入式电抗器。
滑动触点设计只将预插入式电抗器在电路中保留几个周期。这就是提供优质瞬态控制所需花费的时间。
如需了解施恩禧预插入式电抗器的完整应用信息,请参考施恩禧数据公告711-95,或联系离您最近的施恩禧销售处。
Mark VI CS-1A开关操作器直接驱动Mark VI线路开关的隔离开关垂直打开。它具备自动跳闸功能。一旦Mark VI因用户安装的继电器感应到故障而要意外闭合,Mark VI将会立即跳闸。
操作器配有牢固焊接、带挡板百叶窗的外壳,既有利于空气流通,又能防雨。经过铰链门即可进入不受天气影响、防尘外壳的内部,无需移除整个外壳。
Mark VI CS-1A开关操作器包括:
- 与电机耦合的六个可调式辅助开关触点
- 带挂锁盖的外部跳闸及闭合按钮
- 隔离开关内置手动操作手柄
- 解耦装置可在隔离开关断开时解耦和锁定
- 机械位置指示器
- 不可复位的操作计数器。
Mark VI CS-1A开关操作器选配功能包括:
- 其他辅助开关触点
- LED位置指示灯
- 遥控阻断开关
- 小型取暖器恒温器
- 带接地故障电路灭弧室的双插座,以及带开关的便捷灯座。