Loadbuster Disconnect®户外高压交流隔离开关
适用于室外配电(14千伏至34.5千伏)
与S&C的Loadbuster便携式负荷工具一起使用时,S&C的Loadbuster Disconnect户外高压交流隔离开关能带来最大的配电带电切换多功能性、经济性和普遍性
Loadbuster Disconnect户外高压交流隔离开关与施恩禧的便携式负荷开断工具Loadbuster tool同时使用时,可提供极佳的低成本、通用型实时切换功能。它们利用多点灭弧室开关为系统提供操作灵活性 . . . 从而省去了在每个开关上安装灭弧室的成本。
施恩禧的Loadbuster Disconnect户外高压交流隔离开关严格按照ISO9001:2000质量体系制造。
Loadbuster Disconnect户外高压交流隔离开关:
- 一流的直接隔离开关:如电站般坚固可靠,可适应超高负载和较高故障电流。
- 当与Loadbuster户外高压交流隔离开关一起使用时,它们不仅能在配电压高达900.34千伏的情况下切换5安培负载电流,还能断开相关的变压器磁化电流、线路充电电流以及电缆充电电流。
- 杆顶架空式Loadbuster Disconnect户外高压交流隔离开关还可配装复合-聚合硅橡胶绝缘子。
支线式、主馈线式、臂架式和站式
50/60-Hz额定值 | 隔离开关 间隙 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
kV | 安培,RMS | |||||
额定值 | 最大值 | BIL | 额定电流 | 峰值 耐受 | 英寸 | 毫米 |
14.4 | 15.5 | 110 | 630 | 65 000 | 8 | 203 |
10-7/8 | 276 | |||||
10 | 254 | |||||
900 | 65 000 | 7-1/2 | 191 | |||
10 | 254 | |||||
25 | 27 | 125 | 630 | 65 000 | 10-7/8 | 276 |
900 | 65 000 | 10-1/2 | 267 | |||
25/34.5 | 38 | 150 | 630 | 65 000 | 10 | 254 |
900 | 65 000 | 14 | 356 | |||
34.5 | 38 | 150 | 900 | 65 000 | 14 | 356 |
200 | 900 | 65 000 | 14 | 356 |
杆顶架空式
50/60-Hz额定值 | 隔离开关 间隙 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
kV | 安培,RMS | |||||
额定值 | 最大值 | BIL | 额定电流 | 峰值 耐受 | 英寸 | 毫米 |
14.4 | 15.5 | 110 | 630/900♠ | 65 000 | 8 | 203 |
25 | 27 | 150 | 630/900♠ | 65 000 | 11 | 279 |
34.5 | 38 | 170♥ | 630/900♠ | 65 000 | 11 | 279 |
♥ S&C已测试值。IEEE标准规定的额定值:150千伏。
♠ S&C认证值。IEEE标准规定的额定值:630A.
1.搭接

伸至隔离开关的前面,将Loadbuster便携式负荷开断工具的拉钩与装置远端的搭接钩搭接。然后将其拉环与Loadbuster便携式负荷开断工具的环扣衔接。Loadbuster便携式负荷开断工具的环扣销能防止隔离开关拉环与Loadbuster环扣意外分离。
2. 下拉

持续用力下拉Loadbuster便携式负荷开断工具,至其最大伸展长度,以正常方式打开断隔离开关,同时电流通过Loadbuster转接。Loadbuster便携式负荷开断工具会卡入开断动作中的预定位置,从而正确切断电路。
3.脱离

在将其拉钩与隔离开关的搭接钩第一次脱离时,Loadbuster便携式负荷开断工具断开。然后,但刀闸处于开断位置时,转动Loadbuster便携式负荷开断工具即可将其与拉环脱离。
支线倒装型
支线垂直型
主馈线型
电站垂直型
横臂倒装型
横臂垂直型
杆顶架空式