Loadbuster®—施恩禧便携式负荷开断工具
独创的轻量型、易于使用的便携式负荷开断工具
S&C的便携式负荷开断工具可与隔离开关、跌落式熔断器、电力熔断器和限流熔断器搭配使用,为您的配电系统提供更好的开断方式
Loadbuster工具是我们独创的轻量型、易于使用的便携式负荷开断工具,可与隔离开关、熔断器、电力熔断器以及限流熔断器搭配使用。它能使架空配电系统在34.5千伏和600安培额定值,900安培最大电流时具有负载开断能力。
Loadbuster便携式负荷开断工具能降低安装和运行成本。无需在每台设备上安装负荷开关。切换流程也得到简化,能最大程度地缩短停电的持续时间并缩小停电的范围。本装置结实牢靠,不会产生外部电弧,符合OSHA关于负载下开断电路的要求。
自1956年以来就久经架线工人验证的终极便携式实时切换工具
- 分为两个系统匹配型号
- 14.4/25千伏额定值,27千伏最大电压
- 25/34.5千伏额定值,38千伏最大电压
- 断流时不产生外部电弧。符合OSHA负载下开断电路的要求
- 处理各种实时切换任务 — 变压器、线路、电缆、以及电容器等等 . . . 高达38千伏,900安培。
- 结实,可靠。Loadbuster结实耐用、易维护的设计能经受最严苛的使用 . . .每2000次操作之后才需检验。
- 操作计数器功能能跟踪工具使用次数,以确定何时需要维修
- 削减安装和操作成本。无需在每台设备上安装灭弧室 . . . 简化切换程序,最大程度缩短停电的持续时间并缩小停电范围。
- 全面工厂支持。Loadbuster便携式负荷开断工具和替换零件可立即交付。
S&C Loadbuster便携式负荷开断工具按照ISO9001:2000质量体系认证标准制造。
可能会有某些应用限制,尤其是涉及不接地初级三相变压器或单相变压器组的单电极切换。请参阅S&C811-30号出版物了解详情。
1. 提供电流通路

Loadbuster便携式负荷开断工具能提供上部触头与隔离开关、熔断器、电力熔断器或熔丝限流器的拉环之间的电流通路 — 以红色实线显示。
2. 伸开Loadbuster

持续用力下拉通用杆,伸开Loadbuster便携式负荷开断工具,打开联接装置,将电流转入工具 — 电流通路以红色实线标示,此时操作弹簧通电。当拉动到一个预定点时,扳机起跳,释放通电弹簧,将移动触头与静止触头快速分开。
3. 断开电路

灭弧室内的密闭电弧被迅速拉长,周围材料生成的气体产生有效的去离子作用,从而正确断开电流。复位销将工具保持在断开位置,直到松开之后将Loadbuster便携式负荷开断工具复位,以备下次使用。
Loading...