Line-Rupter™
适用于室外传输(115千伏至230千伏)
Line-Rupter能够闭合、输送、断开负载电流和最高2000安培的并联或回路电流,以及线路和电缆充电电流
施恩禧Line-Rupter是一款串联灭弧室和隔离开关的线路负荷开关,特别适合用于线路和电缆切换;尤其是负载分担(并联或回路切换)、甩负载、线路和电缆压降。Line-Rupter能够闭合、输送、断开负载电流和并联或回路电流,以及线路和电缆充电电流。
每个施恩禧Line-Rupter电极部件均配有内置的正序控制装置...以及一个全封闭式储能电源,专门为电路中的断续装置随时提供电力。闭合和跳闸机制受到全面封闭和保护。断开电路时不需要外部连杆、杆臂、凸轮、转轨等与隔离开关刀片配合。无论是在刮风、下雨、冰雹、下雪等任何恶劣天气条件下,都能保证正序操作。
Line-Rupters提供三电极垂直开断型号,可在任何结构上直立或垂直安装,或直立安装于施恩禧生产的基座以及用户装配的基座上。Line-Rupter开关配备了带齿轮操作手柄的手动操作装置。此外,对于远程监控,施恩禧的LS-2型开关操作器可进行电力操作。
kV | 安培,RMS | ||||
---|---|---|---|---|---|
额定值 | 最大值 | BIL | 额定电流 | 短时 — 瞬时 | 短时 — 3秒 |
115 | 123 | 550 | 1200 | 61 000 | 40 000 |
2000 | 61 000 | 40 000 | |||
138 | 145 | 650 | 1200 | 61 000 | 40 000 |
2000 | 61 000 | 40 000 | |||
161 | 169 | 750 | 1200 | 61 000 | 40 000 |
2000 | 61 000 | 40 000 | |||
230 | 242 | 900 | 1600 | 61 000 | 40 000 |
2000 | 61 000 | 40 000 |
应用额定值
级别 | 限制要求 | 安培, 最大开断电流 (对称值) | |
---|---|---|---|
线路切换 | 负载分担(并联或回路切换) | 最大60Hz恢复电压: 90千伏RMS | 1200/1600/2000♠ |
最大60Hz恢复电压: 150千伏RMS | 1200/1600/2000♠ | ||
甩负载 | 电路上的全部负载侧变压器在主侧(Line-Rupter)为固定接地星形连接,并在次侧为三角形连接。 | 1200/1600/2000♠ | |
电路上的负载侧变压器以不同于上述方式连接。 | 1200/1600/2000♠ | ||
线路电压降 | — | ♥ | |
电缆切换 | 负载分担(并联或回路切换) | 最大60Hz恢复电压: 90千伏RMS | 1200/1600/2000♠ |
最大60Hz恢复电压: 150千伏RMS | 1200/1600/2000♠ | ||
甩负载 | 电路上的全部负载侧变压器在主侧(Line-Rupter)为固定接地星形连接,并在次侧为三角形连接。 | 1200/1600/2000♠ | |
电路上的负载侧变压器以不同于上述方式连接。 | 1200/1600/2000♠ | ||
电缆电压降 | 屏蔽电缆 | 500 | |
非屏蔽电缆 | 500 |
♠ 取决于Line-Rupter的额定电流。
♥ 线路最大长度:300英里
LS-2型开关操作器是专为施恩禧 Line-Rupter开关设计的高速操作器。(最大操作时间为2.2秒。)
操作器配有牢固焊接、带挡板百叶窗的外壳,既有利于空气流通,又能防雨。经过铰链门即可进入不受天气影响、防尘外壳的内部,无需移除整个外壳。
LS-2型开关操作器包括:
- 八电极可调式辅助开关触头,与电机耦合
- 带挂锁盖的外部跳闸及闭合按钮
- 隔离开关内置手动操作手柄
- 解耦装置可在隔离开关断开时解耦和锁定
- 机械位置指示器
- 不可复位的操作计数器。
LS-2型开关控制器的可选装置包括:
- 其他辅助开关触点
- LED位置指示灯
- 遥控阻断开关
- 小型取暖器恒温器
- 带接地故障电路灭弧室的双插座,以及带开关的便捷灯座。
- 钥匙联锁
Loading...