IntelliNode™接口模块
附带IntelliTeam® SG智能配电网络重构系统
S&C的IntelliTeam SG智能配电网络重构系统将对等通信与分布式智能结合使用,追踪架空配电系统和电缆配电系统的系统状况,并快速启动服务恢复以应对停电或故障
IntelliNode接口模块
IntelliNode接口模块能让并非由S&C生产的智能电力设备在IntelliTeam SG智能配电网络重构系统中与其他线路组部件协同运行。该模块不会给其IED(智能电子设备)主机增添任何新特点;它能让主机设备与其他线路组设备进行通信,并执行IntelliTeam SG智能配电网络重构系统的恢复命令。故障中断和保护功仍在IED主机的控制之下。
- 面板安装式型号适用于多数IED箱体
- 机架安装式型号适用于19英寸的标准继电器机架
- 为SCADA采用DNP 3.0通信
- 面板通信端口可方便电脑接入
- 面板上设有"启用/禁用"开关可禁止恢复
- 数据记录可用于分析电路组运行
- 可选IntelliLink远程设置软件可远程提供远程设备
IntelliNode接口模块使变电站断路器可被用作IntelliTeam® SG智能配电网络重构系统的一部分,有助于进一步将停电的影响降至最低。它可与断路器的微处理器继电器连接,针对继电器作出的故障中断决策提供完整的线路组成员逻辑与通信功能。
变电站母线失压后,该模块可立即让IntelliTeam SG逻辑向变电站断路器和第一个负荷开关/断路器装置之间的线路段恢复供电。如有需要,IntelliNode接口模块还可以额外进行重合,同时仍可向所有无故障线路段恢复供电。
IntelliNode接口模块会与其他线路组成员交换信息,并轮询继电器的状态和模拟数据。发生故障或停电时,该模块可向断路器提供接口并启动断路器,从而尽可能恢复最多的馈线段。
IntelliNode接口模块还可以配合使用被用于其他厂家生产的传统自动开关和开关装置的一系列全新和现有DNP 3.0兼容智能电子装置,包括:
- SEL 351A、351-R1、351-R2以及351-S型过流继电器,
- SEL 651和651RA重合器控制器
- SEL 751 and 751A馈线保护继电器
- Nu-Lec CAPM-5重合器控制器
- Cooper Form 6重合器控制器
- GE F60型馈线管理继电器
- ABB Ref 550保护继电器
- ABB DPU2000R型继电器(2005年之后)
还可能适用于其他智能电子装置。请联系您当地的施恩禧销售处了解详情。
IntelliNode接口模块提供机架安装式型号(19英寸宽,3层高),以及面板安装式型号(适合于大部分继电器机柜)。模块通过DB-9连接器与继电器通信。警报和线路组状态等数据显示在双行显示器上。使用触感反馈薄膜开关即可轻松滚动显示IntelliTeam SG信息。
编程、设定点和记录数据均存储在永久非易失性内存中。晶体控制时钟可准确记录数据的时间戳。这款通用接口模块带有用于线路组通信和继电器通信的端口,以及一个用于本地监控与配置的DB-9面板连接器。只需使用用户友好型IntelliLink®启动软件连接您的个人计算机,然后更改设定点或上传记录数据即可。