Fault Tamer®限流熔断器
适用于室外配电(15千伏至25千伏)
集传统熔跌落式断器和后备限流熔断功能于一体,组成功能强大、易于安装的套件
施恩禧Fault Tamer限流熔断器集传统跌落式熔断器和后备限流熔断功能于一体,组成功能强大、易于安装的套件,用于保护新的或现有的不超过25千伏的杆顶架空式变压器。Fault Tamer限流熔断器能帮助电力保护工程师应对当前面临的重大问题。
Fault Tamer限流熔断器严格按照ISO9001:2000质量体系制造。
Fault Tamer限流熔断器所具备的特点和优点超过传统熔断器或配合备用限流熔断使用的跌落式装置。
增强的变压器保护
- 适合于保护单相或三相变压器
- 100千伏时,单相,15千伏安
- 167千伏时,单相,25千伏安
- 出色的热负载和冷负载持续恢复能力。
- 良好的抗电涌能力。电涌放电器可安装在变压器箱上,不会增加雷电引起的误操作几率。
限制能耗
- 最小化设备损坏率
- 减少变压器内部大电流故障引起的重大事故率
- 最大程度地减少由外部初级故障引起的套管和箱体损坏。
- 提高服务连续性
- 与上游的侧熔丝完全协调。
- 与变电站瞬时继电器设置完全协调。
- 提高电能质量
- 电压骤降被减至最少,电压骤降会导致灵敏电子设备停止运行。
工作特性
- 跳开动作。
- 电路中断时无零件跳出。
- 符合澳大利亚火花产生标准AS 1033.1-1990。非常适合在容易发生草地火灾的地区安装。
操作特性
- 通过"extendo"杆可轻松安装/移除。无需攀爬或使用斗车来重新接通熔丝,这与传统的备用限流熔丝不同。
- 可加装于各款S&C XS型熔断器。
- 可配合Loadbuster®,S&C便携式负荷开断工具使用。
50/60-Hz额定值 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电压,千伏 | 安培,RMS | ||||||
系统等级, ANSI (IEC) | 系统最大值 | BIL | 额定电流 | 断续,对称 | |||
60 Hz | 50 Hz | ||||||
三 相♠ | 相对 中性线 | 三 相♠ | 相对 中性线 | ||||
15 (12) | 15 | 8.7 | 15 | 8.7 | 110 | 20 | 12 000 |
15 (12) | 15 | 8.7 | 15 | 8.7 | 125 | 20 | 12 000 |
25 (24) | 29 | 16.8 | 26 | 15.1 | 125 | 20 | 12 000 |
25 (24) | 29 | 16.8 | 26 | 15.1 | 150 | 20 | 12 000 |
25 (24) | 29 | 16.8 | 26 | 15.1 | 150 | 20 | 12 000 |
22/38 (20.8/36) | — | 22 | — | 20.8 | 150 | 20 | 12 000 |
♠ 同样适用于相对相应用。相相连接的单相变压器应用和三相应用均要求每条线都安装Fault Tamer限流熔断器。
故障切除-工作原理
发生低量级故障时,仅成本低廉的熔断器工作——类似于传统的熔断器。Fault Tamer限流熔断器跌落断开,因此可看出其已开始工作。
发生高量级故障时,熔断器和备用限流设备同时工作。限流器中的可熔元件在多个位置熔化,形成无数串电弧,从而使弧电压在初始阶段迅速上升。上升的弧电压有效限制了电流,使其远远低于预期的峰值电流。故障电流以一种可控的方式被降至零,同时可熔元件回烧,电弧能被周围的沙吸收。
98021-D,15千伏,110千伏BIL
98072-D,15千伏,125千伏BIL
98022-D,25千伏,125千伏BIL
98052-D,25千伏,150千伏BIL
98053-D,25千伏,150千伏BIL
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | TCC编号450-8 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | TCC编号450-8-3 | EXCEL |
曲线类型 | 额定电流 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | TCC编号123-8 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | TCC编号123-8-3 | EXCEL |
新版本的Coordinaide保护与协调辅助工具软件现已投入使用。主要新功能包括:
- 以.CSV文件格式下载设备的曲线数据点。
- “变压器(损坏曲线)”设备的新通知将说明其他设备的TCC曲线如何受到影响。
- 已更新施恩禧TripSaver® II跌落式重合器的曲线选项:
- 在“确定时间和熔断器”选项下添加了NE和NK速度
- 为McGraw Type L、V4L和4E设备添加了140-A跳闸线圈额定值
- 为McGraw Type 4E、4H、L和V4L设备添加了“施恩禧A*”速度曲线
- 添加了“提交反馈”新功能,可直接从应用程序提交反馈。
- 更新后的“用户指南”现在包括历史版本记录。
借助Coordinaide保护与协调辅助工具软件,您可以快速轻松地选择最佳保护设备(例如,熔断器、TripSaver II跌落式重合器、Vista®户外环网柜或IntelliRupter®智能脉冲式重合器),以便:
- 为变压器提供破坏性过流保护及协调一次侧和二次侧保护装置。查看如何利用施恩禧的新型变压器保护指数来确定初级保险丝是否能够提供特定类型的二次侧故障防护,包括燃弧相接地二次侧故障。
- 为电容装置提供箱壳爆裂防护。
- 为地下电缆提供过热绝缘损坏保护。
- 为架空导体提供退火损坏保护。
- 运用各种个人防护装备水平的入射电弧能量变化曲线,确认保护装置正常运行。
- 选择性地协调两个或更多的串联装置,减少服务中断情况的发生。
Loading...