Cypoxy™绝缘子和定制组件
室内和室外配电,4.8千伏到34.5千伏
施恩禧的Cypoxy绝缘子采用独家配方环脂肪族环氧树脂系统,特别适合提供符合瓷绝缘子行业标准中 详细规定的电气和机械强度特征
Cypoxy绝缘子和定制组件在室内和室外应用中都具有稳定的性能。Cypoxy是一种脂环族环氧树脂材料,即便在最恶劣的环境中,也不会形成电痕。它具有自冲刷及不风化的性能。Cypoxy能够抵挡大功率电弧而不受伤害,也能够抵挡紫外线照射。设计的灵活性使Cypoxy拥有特殊的边缘配置,实现了漏电距离的最大化。
通过穷举测试及30年来在所有气候条件下操作的现场经验,Cypoxy的性能已经得到了充分验证。在世界各地中压应用中使用的数百万个组件足以证明其耐久性和经济性。
Cypoxy电站支柱绝缘子在变电站熔丝、开关及母线应用中体现了实际的价值。它提供的干燃弧距离与可比瓷绝缘子相比要大出最多25%,从而减少因动物侵入而引起的代价昂贵的断电情况的发生。与同等的瓷绝缘子相比,它具有相同或更大的漏电距离。它在重量上轻50%,这使得操作起来更加容易。
Cypoxy电站支柱绝缘子还对破坏性电弧有更强的抵挡能力,在电弧干扰之后能够保持全部BIL。它也不容易受到故意破坏。其固体电介质结构与瓷绝缘子不同,不存在会剥落的釉面。即使被破坏了,也仍能保持完全的耐电痕性能。使用该产品后,大大降低了变电站的维修成本。
Cypoxy室内绝缘子在室内应用中为让母线支持和特殊应用受益匪浅。与大多数其他聚合物相比,脂环族环氧树脂具有更好的耐电痕性能。其材料配方的稳定性保证了性能的稳定。
施恩禧提供从5千伏到34.5千伏的多种母线支持绝缘子,全部符合或超出适用的电气和机械标准。在重量上它们比瓷绝缘子更轻,因此更容易操作,组装更省时,从而降低人工成本。其更轻的重量也降低了操作损坏的可能性。
Cypoxy是外壳、套管及其他组件的理想之选。它的功能多样,具有独特、紧凑的外形,适合在多种应用中使用。它具有内嵌式及插入式安装的特点,省去了随后的制作及组装步骤。
利用这一灵活性,开关设备以及其他中压设备的制作商可以通过将功能植入到内嵌零件来降低人工和材料成本。我们还为OEM提供定制设计。