Há pouco tempo, apenas alguns setores, como o dos hospitais e instituições federais, eram considerados de missão crítica e necessitavam de energia altamente confiável.
No entanto, no mundo moderno, competitivo e tecnológico de hoje, energia ininterrupta é essencial para as operações comerciais e para a segurança diária como uma necessidade, não um luxo.
Até mesmo interrupções curtas podem causar grandes repercussões para os setores que formam o núcleo das economias globais e fornecem recursos essenciais para a comunidade.
Com apostas mais altas e expectativas crescentes, o poder está nas suas mãos para manter os negócios em funcionamento, competitivos e seguros.
Soluções
Com uma variedade completa de soluções inovadoras de média tensão, a S&C pode garantir que as empresas C&I não precisarão enfrentar as consequências de uma energia não confiável. Explore nossas soluções em destaque para descobrir como a S&C pode ajudar a impedir um custo potencialmente devastador com as interrupções de energia.
Microrredes
Deixe a confiabilidade em suas próprias mãos com uma microrrede avançada que fornecerá aos seu negócio energia resiliente, mesmo que o restante da rede ficar no escuro.
Saiba maisTransferência automática de fontes
A transferência automática de fonte de média tensão não precisa ser complicada ou arriscada. Deixe a S&C mostrar a você como essa solução pode ser simples.
Saiba maisRedes autorrecuperáveis
Não apenas para concessionárias, a S&C implementa redes de recomposição automática em ambientes comerciais e industriais para reduzir o tempo com a restauração de faltas em meros segundos, e tudo sem intervenção humana.
Saiba maisServiços
De estudos analíticos até a entrega de projetos de engenharia, aquisição e construção (EPC), além de serviços em campo e suporte técnico, a tem experiência no fornecimento de uma gama completa de serviços de fornecimento de energia para atender a todas as necessidades de seus projetos.
Saiba maisPainel metal-enclosed
Inigualável em flexibilidade e com uma reputação comprovada, o painel metal-enclosed personalizado da S&C é a solução ideal para os circuitos de força de média tensão dos clientes C&I.
Saiba maisPainel de distribuição subterrânea Vista® e chave de distribuição subterrânea Vista® SD
Descubra uma solução distinta de painel de distribuição de média tensão que melhora a resiliência enquanto economiza tempo, dinheiro e espaço.
Saiba maisConstrua um sistema resiliente
A resiliência começa com o projeto do seu sistema elétrico. Um projeto distribuído é a base para uma energia contínua e dita a resiliência que a sua instalação pode ter.
Em um projeto distribuído, várias unidades de painéis de distribuição compactos são posicionados no sistema, o que pode isolar faltas em uma área pequena. Diferentemente de um sistema centralizado, em que uma falta em uma linha de um painel de distribuição grande pode criar um ponto único de falha para toda a sua instalação, um sistema distribuído permite que você redirecione a energia de uma outra fonte. Isso ajuda a manter a energia ligada, mesmo quando há um problema.
Esses sistemas também podem ser automatizados, dependendo da rapidez com que você precisa restaurar a energia. Quando ocorre uma falta em seu sistema distribuído, ele pode responder em minutos, ou mesmo em segundos, para evitar uma longa interrupção de serviço.
Design de Sistema Distribuído
Design de Sistema Distribuído

Obtenha a proteção certa
Gerencie as faltas, evite interrupções de serviço caras e atenda aos requisitos de interconexão e medição da concessionária com painel da S&C. Explore suas opções abaixo
Família do Painel de Distribuição Subterrânea Vista®
Aprimore os projetos de sistemas distribuídos com uma solução compacta. Especifique até seis via para modelos padrão e adicione medição simples.
Saiba maisInterruptor de Falta IntelliRupter® PulseCloser®
Reduza as quedas de tensão, conecte fontes de energia renováveis e adicione medição.
Saiba maisPainel System VI™
Combine o painel de distribuição Vista e o painel metal-enclosed personalizado para aproveitar as vantagens dos dois, atender a muitas cargas e suportar medição.
Saiba maisPainel Metal-Enclosed Personalizado
Crie sua própria solução para requisitos de medição personalizada, como um gabinete para transformadores de corrente e tensão, e dê suporte a necessidades de carga e aplicação.
Saiba maisEstudos de caso
Universidade
A ENMU evitou interrupções repetidas com a implementação do sistema smart grid.
Leia maisHospital
O painel de distribuição subterrânea Vista® de supervisão remota fornece confiabilidade aprimorada.
Leia maisCadeia
Microrrede com solução de armazenamento de energia projetada para economizar US$ 100.000 por ano para o país.
Leia maisData center
O sistema revolucionário de distribuição autorrecuperável melhorou a confiabilidade e a segurança, reduzindo os custos em 40%.
Leia maisConcessionária de água
A solução da S&C ajuda a garantir a distribuição de água limpa para milhões de pessoas.
Leia maisRefinaria de petróleo
O painel metal-enclosed personalizado versátil é a solução para uma infinidade de necessidades dos clientes.
Leia maisPrecisa de suporte?
A S&C está aqui para ajudá-lo, de serviços a vídeos de instalação. Explore mais abaixo.