Contato Back to Top

Os especialistas em média tensão

A resiliência começa com o projeto do seu sistema elétrico. Um projeto distribuído é a base para uma energia contínua e dita a resiliência que a sua instalação pode ter.

Em um projeto distribuído, várias unidades de painéis de distribuição compactos são posicionados no sistema, o que pode isolar faltas em uma área pequena. Diferentemente de um sistema centralizado, em que uma falta em uma linha de um painel de distribuição grande pode criar um ponto único de falha para toda a sua instalação, um sistema distribuído permite que você redirecione a energia de uma fonte de energia inteiramente separada. Isso ajuda a manter a energia ligada, mesmo quando há um problema.

O melhor painel para o trabalho

Leve a melhor proteção para o seu sistema com a família de Painéis de Distribuição Subterrânea Vista® As concessionárias têm usado o painel de distribuição da S&C por décadas para aumentar a confiabilidade e a resiliência da rede. Este painel de distribuição de nível de concessionária também pode ser aplicado a qualquer sistema de instalação de saúde para administrar faltas, minimizar interrupções de serviço e apoiar futuras expansões. Veja as muitas vantagens do painel de distribuição abaixo.

Icon of a pencil and protractor

Personalizável aos seus requisitos

Icon of a footprint

Pequena ocupação e sem e-houses para espaços compactos

Icon of a gear

Baixa manutenção para facilidade de cuidado a longo prazo

Double Shield Icon

Feito para resistir a clima severo

icon of an electrician

Fácil de operar por uma pessoa

icon of a gear with a leaf in the middle

Opções ecológicas disponíveis

icon of a bright light bulb

Fornece um alto nível de confiabilidade e resiliência

Vantagens

Assista a este vídeo para saber sobre as vantagens de um sistema distribuído e da família de painéis de distribuição Vista da S&C.

Restaure a energia rapidamente

Aproveite a automação em seu sistema de distribuição para agilizar a resposta a faltas e maximizar o tempo de atividade. Estão disponíveis várias opções de automação que dão suporte a interoperabilidade com todos os outros equipamentos em sua instalação de saúde.

Tempo médio de restauração Milisegundos* 6 segundos 20 segundos Minutos
Opções de automação 1. Sistema de correção de faltas de alta velocidade e relés avançados**

1. Controlador de Transferência de Fontes Micro-AT®

2. Relés avançados**

1. Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam® SG e Controlador Automático Série 6800

2. Relés avançados**

1. Unidade terminal remota
Tipo de operação Automática Automática Automática Remota
Vantagens Responder a faltas sem interrupção de energia Transferir energia de outra fonte Restaurar a energia automaticamente em esquemas complexos usando dados do sistema em tempo real Controlar e monitorar o painel remotamente

*Seis ciclos, ou menos de 100 milisegundos.
**Relés de terceiros com lógica personalizada programada pela S&C.

Interconexão e medição de concessionária

Conecte com facilidade a sua instalação ou recursos renováveis à rede e dê suporte aos requisitos de medição. Explore as suas opções subterrâneas ou aéreas, e aproveite a extensa experiência da S&C no trabalho com concessionárias para simplificar o processo.

Família do Painel de Distribuição Subterrânea Vista®

Aprimore os projetos de sistemas distribuídos com uma solução compacta. Especifique até seis via para modelos padrão e adicione medição simples.

Saiba mais

Interruptor de Falta IntelliRupter® PulseCloser®

Reduza as quedas de tensão, conecte fontes de energia renováveis e adicione medição.

Saiba mais

Painel System VI™

Combine o painel de distribuição Vista e o painel metal-enclosed personalizado para aproveitar as vantagens dos dois, atender a muitas cargas e suportar medição.

Saiba mais

Painel Metal-Enclosed Personalizado

Crie sua própria solução para requisitos de medição personalizada, como um gabinete para transformadores de corrente e tensão, e dê suporte a necessidades de carga e aplicação.

Saiba mais

Recursos e estudos de caso

Aprimorando a confiabilidade de sistema comercial e industrial com a família de Painéis de Distribuição Subterrânea Vista
Guia

Aprimorando a confiabilidade de sistema comercial e industrial com a família de Painéis de Distribuição Subterrânea Vista

Leia mais

Centro médico escolhe painel de distribuição Vista para atualização do sistema elétrico
Estudo de caso

Centro médico escolhe painel de distribuição Vista para atualização do sistema elétrico

Leia mais

O painel de distribuição S&C Vista da SC minimiza tempo de interrupção de serviço para um retrofit do painel de distribuição
Estudo de caso

O painel de distribuição S&C Vista da SC minimiza tempo de interrupção de serviço para um retrofit do painel de distribuição

Leia mais

O painel de distribuição Vista disfarça sua verdadeira identidade
Estudo de caso

O painel de distribuição Vista disfarça sua verdadeira identidade

Leia mais

Fale conosco hoje mesmo para saber mais.

Contato