Os especialistas em média tensão
A resiliência começa com o projeto do seu sistema elétrico. Um projeto distribuído é a base para uma energia contínua e dita a resiliência que a sua instalação pode ter.
Em um projeto distribuído, várias unidades de painéis de distribuição compactos são posicionados no sistema, o que pode isolar faltas em uma área pequena. Diferentemente de um sistema centralizado, em que uma falta em uma linha de um painel de distribuição grande pode criar um ponto único de falha para toda a sua instalação, um sistema distribuído permite que você redirecione a energia de uma fonte de energia inteiramente separada. Isso ajuda a manter a energia ligada, mesmo quando há um problema.
O melhor painel para o trabalho
Leve a melhor proteção para o seu sistema com a família de Painéis de Distribuição Subterrânea Vista® As concessionárias têm usado o painel de distribuição da S&C por décadas para aumentar a confiabilidade e a resiliência da rede.. Este painel de distribuição de nível de concessionária também pode ser aplicado a qualquer sistema de instalação do governo ou militar para administrar faltas, minimizar interrupções de serviço e apoiar futuras expansões. Veja as muitas vantagens do painel de distribuição abaixo.

Personalizável aos seus requisitos

Pequena ocupação e sem e-houses para espaços compactos

Baixa manutenção para facilidade de cuidado a longo prazo

Feito para resistir a clima severo

Fácil de operar por uma pessoa

Opções ecológicas disponíveis

Fornece um alto nível de confiabilidade e resiliência
Vantagens
Assista a este vídeo para saber sobre as vantagens de um sistema distribuído e da família de painéis de distribuição Vista da S&C.
Restore Power Quickly
Leverage automation on your distributed system to quicken fault response and maximize uptime. Several automation options are available that support interoperability with other equipment in your government or military facility:
Average Restoration Time | Milliseconds* | 6 Seconds | 20 Seconds | Minutes |
---|---|---|---|---|
Automation Options | 1. High-speed fault clearing system and advanced relays** |
1. Micro-AT® Source Transfer Control 2. Advanced relays** |
1. IntelliTeam® SG Automatic Restoration System and 6800 Series Automatic Switch Control 2. Advanced relays** |
1. Remote terminal unit |
Operation Type | Automatic | Automatic | Automatic | Remote |
Advantages | Respond to faults without power interruption | Transfer power from another source | Restore power in complex schemes automatically using real-time system data | Control and monitor gear remotely |
*Six cycles, or less than 100 milliseconds.
**Third-party relays with custom logic programmed by S&C.
Interconexão e medição de concessionária
Conecte com facilidade a sua instalação ou recursos renováveis à rede e dê suporte aos requisitos de medição. Explore as suas opções subterrâneas ou aéreas, e aproveite a extensa experiência da S&C no trabalho com concessionárias para simplificar o processo.
Família do Painel de Distribuição Subterrânea Vista®
Aprimore os projetos de sistemas distribuídos com uma solução compacta. Especifique até seis via para modelos padrão e adicione medição simples.
Saiba maisInterruptor de Falta IntelliRupter® PulseCloser®
Reduza as quedas de tensão, conecte fontes de energia renováveis e adicione medição.
Saiba maisPainel System VI™
Combine o painel de distribuição Vista e o painel metal-enclosed personalizado para aproveitar as vantagens dos dois, atender a muitas cargas e suportar medição.
Saiba maisPainel Metal-Enclosed Personalizado
Crie sua própria solução para requisitos de medição personalizada, como um gabinete para transformadores de corrente e tensão, e dê suporte a necessidades de carga e aplicação.
Saiba maisPrecisa de suporte?
A S&C está aqui para ajudá-lo, de serviços a vídeos de instalação. Explore mais abaixo.