Soluções para energia eólica
Existem muitos desafios envolvidos no aproveitamento do vento para geração de eletricidade. À medida que regulamentos e exigências para usinas de energia eólica continuam em evolução, novos obstáculos são impostos para conectá-las à rede e manter plena produção. E os projetos de usinas de energia eólica podem ser atrasados pela escolha inadequada de equipamentos ou instalações incorretas, limitando receitas e possivelmente levando a penalidades financeiras.
A S&C Electric Company pode ajudar. Oferecemos soluções completas comprovadas em campo para integrar usinas de energia eólica à rede de forma previsível e simplificada, e podemos resolver até mesmo os problemas mais complexos.
A natureza intermitente do vento pode criar problemas de estabilidade de tensão no sistema de transmissão ao qual uma usina de energia eólica está conectada. Para evitar essas ocorrências, concessionárias e reguladoras estão criando exigências de interconexão de redes cada vez mais exigentes que as usinas de energia eólica devem atender para não correrem o rico de reduções de produção.
As soluções para controle de energia reativa da S&C podem ajudar as usinas de energia eólica a cumprir as exigências de interconexão à rede. Nossa equipe de engenheiros acompanha de perto as alterações nas exigências de interconexão em todo o mundo e pode oferecer consultoria especializada.
Primeiro, realizaremos estudos analíticos para determinar as ações corretivas necessárias para a usina. Com base nos resultados dos estudos, vamos propor a solução mais econômica para atender às exigências de interconexão. Após a proposta ter sido aceita, a S&C pode gerenciar todos os aspectos da implementação, como:
- Gerenciamento de projetos
- Projeto físico e elétrico
- Especificação e aquisição de equipamentos
- Gerenciamento de construção
- Instalação, testes e comissionamento
Com a experiência da S&C em tecnologias utilizadas no controle de energia reativa, esteja certo de que a S&C preverá possíveis problemas, resolvendo-os de antemão, e oferecerá uma solução oportuna e adequadamente instalada. Também oferecemos serviços completos de manutenção, que garantem a permanência do sistema em plenas condições de funcionamento, e que você esteja em conformidade com as exigências de conexão à rede.
O sistema coletor da usina eólica leva a energia eólica das turbinas para a subestação coletora, e até a rede de transmissão. É um sistema complexo, que tem exigências de projeto claramente diferentes dos sistemas de distribuição de média tensão. Ele precisa de confiabilidade de desempenho. E deve ser concluído dentro do cronograma para que o retorno total da usina eólica seja obtido. É preciso um especialista que entenda seus desafios técnicos, e que possua um histórico comprovado em oferta de soluções que atendam a essas exigências pontualmente!
A S&C conta com sua considerável experiência em projetos de redes de distribuição de energia elétrica para oferecer serviços que garantam o êxito do projeto, da construção e do comissionamento de sistemas coletores. Oferecemos sistemas coletores para pequenas e grandes usinas de energia eólica. Nossa oferta de serviços pode ser combinada com um pacote completo de engenharia, suprimentos e construção (EPC), que inclui:
- Layouts conceituais
- Estudos analíticos
- Análise de códigos e exigências locais para seccionamento e proteção
- Engenharia de projetos, inclusive físico, de proteção e controle, e engenharia civil
- Aquisição de todos os equipamentos
- Gerenciamento de projetos
- Gerenciamento de construção, inclusive seleção de empreiteiros
- Manutenção.
Selecionamos somente os equipamentos que apresentaram histórico de desempenho de alto padrão em campo.
A subestação de interconexão leva a energia eólica coletada da usina à rede. Ela precisa funcionar de forma confiável, desde o início.
A S&C pode oferecer uma subestação completa de interconexão pronta para uso até o segmento final da linha de transmissão que conecta a usina à rede, incluindo esse segmento. Podemos oferecer serviços como:
- Estudos analíticos, projetos de engenharia e documentação de instalação, como desenhos, especificações e listas de materiais
- Aquisição dos principais equipamentos, como transformadores e cabos
- Construção, inclusive a preparação do local, montagem de estruturas metálicas e instalação de equipamentos, utilizando subempreiteiros supervisionados pela S&C
- Aprovação e testes em serviço de todos os equipamentos
- Comissionamento, inclusive todas as etapas necessárias para a transferência dos equipamentos, como documentação adequada, relatórios finais de testes e desenho final do projeto (como construído).
Ao escolher a S&C para o fornecimento da subestação de interconexão pronta para uso, é possível dedicar mais tempo a outras tarefas importantes necessárias para a conclusão da usina de energia eólica. O custo total do investimento também é reduzido, à medida que a equipe experiente da S&C simplifica os processos de criação de projeto e aprovação, e gerencia de forma eficiente a construção e o comissionamento.
Compensadores estáticos de distribuição
Nossas soluções de controle de energia reativa incluem produtos comprovados como o compensador estático de distribuição PureWave® DSTATCOM. Essa fonte de energia reativa de rápida compensação foi aplicada em usinas de energia eólica em todo o mundo para reduzir variações de tensão e permitir que as usinas cumprissem as exigências de fator de potência, saída de tensão e período de proteção de baixa tensão dos códigos de redes. Não há necessidade de reduzir a produção de toda a usina no momento da manutenção. Somente o gerador conectado à seção inversora afetada é impactado. O PureWave DSTATCOM é totalmente testado na fábrica para instalação e comissionamento rápidos.
Painel de distribuição de média tensão
A chave de distribuição subterrânea Vista® e o painel System VI™ da S&C controlam o fluxo de energia de maneira confiável da turbina à subestação coletora. Eles conectam gigawatts de energia eólica à rede, em todo o mundo. Ambos apresentam um projeto compacto e vedado que protege contra invasão de animais e oferece desempenho de alto padrão mesmo nos ambientes mais desafiadores. Ambos apresentam chaves com um espaço aberto claramente visível e capacidade de aterramento integrada para que o pessoal operacional obtenha um nível mais elevado de segurança. O painel de distribuição Vista também oferece construção resistente a arcos, aumentando a segurança da equipe.
O painel de distribuição Vista está disponível em uma grande variedade de modelos que possibilitam sua aplicação em todo o sistema coletor do parque eólico. O estilo de turbina eólica compacta se adequa à base da torre e oferece seccionamento e proteção para a turbina. O estilo pad-mounted é instalado no sistema coletor para atender às exigências de inspeção local para o isolamento de segmentos durante a manutenção.
O painel de distribuição de média tensão da S&C líder no setor também pode ser aplicado na subestação de interconexão. O painel System VI combina os recursos do painel Vista com dispositivos de controle especificados pelo cliente, como medidores e relés especiais, para conectar usinas eólicas entre 5 MW e 70 MW à rede. Ele oferece uma solução compacta, confiável e acessível para essa aplicação.
Serviços
- Estudos analíticos
- Serviços de engenharia
- Serviços em campo
- Serviços laboratoriais
- Serviços de smart grid
- Gerenciamento de ativos
- Peças e suporte técnico
- Fornecimento de EPC
Estudos de caso
- Empresa de mineração obtém fonte de energia limpa
- Projeto e instalação de sistema coletor para o maior parque eólico do Canadá
- SCADA e sistema de comunicação para o maior parque eólico do Canadá
- Engenharia de proteção e controle para o maior parque eólico do Canadá
- Primeira aplicação de armazenamento de energia eólica nos EUA
- Sistema coletor inovador reduz custos para parque eólico
- S&C garante entrega rápida de usina eólica de & MW90
- S&C ajuda parque eólico da Califórnia a expandir rapidamente a capacidade
- Painel metal-enclosed da S&C conecta geradores de turbinas eólicas à rede de concessionária
- Fabricante de turbina eólica procura a S&C para adquirir um painel de distribuição Vista especial