Sistema High-Speed Fault-Clearing da S&C
Usuários industriais e comerciais de energia estão cada vez menos tolerantes com a frequência e duração de interrupções de serviço. Algumas concessionárias têm perdido esses clientes para concorrentes que oferecem serviço mais confiável.
O sistema de disparo e religamento em alta velocidade da S&C foi especificamente desenvolvido para resolver esse problema. Ele pode ser configurado para ser essencialmente um sistema sem interrupções para aplicações subterrâneas. Uma falta que ocorra em qualquer segmento do sistema é automaticamente isolada. Mas o fornecimento para as cargas não é interrompido (ou a interrupção é mínima). O disparo dependente de comunicação é um elemento chave do projeto.
O sistema utiliza especialmente a chave de distribuição subterrânea Vista® configurada com supervisão remota da S&C. Cada via do interruptor de falta do painel associado ao alimentador de backbone é equipada com um relé multifuncional baseado em microprocessador. Cada disjuntor de subestação que alimenta as unidades do painel de distribuição do circuito também está equipado com o mesmo tipo de relé.
Os relés se comunicam entre si através de uma rede de cabos de fibra óptica de alta velocidade. Os relés usam os conceitos estabelecidos de relés de transmissão do esquema de Transferência de Disparo Permissivo por Sobrealcance (POTT) e Bloqueio por Comparação Direcional (DCB) para garantir que apenas os interruptores de falta de cada lado de uma seção de cabos do backbone com falha se abram. O SCADA não é necessário, mas pode ser facilmente integrado.
Qualquer quantidade de unidades do painel de distribuição pode ser utilizada no sistema, aplicada em configurações de circuito fechado ou de circuito aberto. Em ambos os casos, uma falta no alimentador do backbone é resolvida em 6 ciclos ou menos; não há necessidade de disparo dos disjuntores da subestação.
Em uma aplicação em circuito fechado, as duas extremidades do circuito devem ser alimentadas a partir da mesma subestação. A carga não será perdida enquanto a falta estiver sendo resolvida, embora alguns clientes possam sofrer uma queda de tensão.
Em aplicações de circuito aberto, alimentadores de subestações diferentes podem ser usados; é necessário um ponto aberto de seccionamento no circuito. Alguns clientes podem passar por um período de três ou quatro segundos de perda de tensão enquanto a chave que normalmente fica aberta é fechada.