Serviços laboratoriais
A sede da S&C, em Chicago, abriga um dos melhores laboratórios de testes elétricos do mundo. Nosso Laboratório Nicholas J. Conrad de 20.000 pés quadrados está bem equipado para atender as rigorosas exigências de testes de equipamentos elétricos e inclui dois geradores elétricos para teste de curto-circuito de 850 megawatt, que permitem testes de até 100 kA rms simétricas e até 230.000 volts. Os especialista profissionais em testes elétricos e mecânicos da S&C têm vasta experiência em aplicar nossa gama completa de capacidades de teste para resolver problemas em equipamentos de energia e sistemas de energia.
A S&C é a única empresa na América do Norte capaz de aplicar seu conjunto completo de serviços e instalações internas para executar os testes necessários. Oferecemos uma ampla variedade de soluções inovadoras para a análise investigativa utilizando os vastos recursos do ATC.
O material utilizado em equipamentos elétricos deve ser capaz de suportar condições naturais extremas para garantir o funcionamento adequado do sistema de energia. A S&C oferece um pacote de diagnóstico completo para atender às exigências dos testes de simulação ambiental e de material dos equipamentos elétricos. Os problemas são analisados usando-se técnicas sofisticadas, como espectrometria no infravermelho por transformada de Fourier, microscopia eletrônica de varredura, espectrometria de raios-x por dispersão de energia, calorimetria diferencial de varredura e termogravimetria.
Os profissionais da S&C podem então reconstituir o modo como materiais ou contaminantes específicos contribuem para um problema no equipamento ou prever como o mesmo material irá reagir em diferentes ambientes, através de vários testes de tipo de material. Podemos oferecer recomendações claras de aumento de desempenho e ações corretivas.
Com o uso dos dois geradores de 850 MW no Laboratório Nicholas J. Conrad, a S&C é capaz de realizar uma série de testes elétricos em seu equipamento. Nossa equipe experiente desenvolverá procedimentos de teste personalizados para seu equipamento elétrico. Em seguida, os especialistas da S&C analisarão os resultados dos testes, verificarão o desempenho do equipamento e desenvolverão um curso claro de ação para melhorar a qualidade e a confiabilidade do seu equipamento. Todos os nossos procedimentos de testes são realizados com um forte compromisso com qualidade, segurança e atenção aos detalhes.
Curto-circuito e interrupção
Os dois geradores de curto-circuito de 850 MW da S&C permitem a realização de testes em níveis de corrente de até 100 kA rms simétricas, pico de 300 kA e tensões de até 230 kV. Nossos especialistas realizam vários testes, inclusive falhas secundárias simuladas em transformadores, testes de resistência a curtos-circuitos, testes de seccionamento de cabos/circuitos, testes de seccionamento de cargas e testes de queda de linha. O sofisticado sistema de controle da S&C permite a definição de parâmetros precisos de tensão de recuperação de transitório e controle de picos de corrente assimétrica por polo.
Alta tensão e dielétrica
O laboratório de alta tensão da S&C possibilita uma ampla variedade de testes com tensões máximas de até 800 kV (60 Hz) e 1.600 kV (impulso). Além disso, podem ser conduzidos testes especializados, como ensaios de tensão de radiointerferência (RIV), testes de descarga de capacitores, testes de descargas parciais, testes de rastreamento de arco na superfície e exposição prolongada a peças energizadas em ambientes externos.
As instalações do ATC da S&C possuem todos os recursos e equipamentos de teste para realizar análises detalhadas do seu equipamento. Oferecemos uma ampla variedade de procedimentos de testes comprovados para garantir que seu equipamento seja capaz de suportar as pressões das condições ambientais extremas e do uso contínuo.
Por meio do uso de vídeo de alta velocidade, podemos analisar a aceleração e o movimento cinético do seu aparelho, e realizar análises de força, torque, esforço, tensão e resistência mecânica. Também podemos realizar testes de compressão, tração, flexão, torção, alongamento e impacto. Para recriar as condições ambientais extremas que seu equipamento deverá suportar, a S&C oferece testes de simulação das condições ambientais para avaliar os efeitos do gelo, do calor e da água no desempenho do equipamento.
Todos esses testes serão administrados por especialistas em testes da S&C e fornecerão um relatório detalhado das nossas descobertas, juntamente com sugestões de soluções para todos os problemas que possam ser encontrados.
Quando sistemas elétricos deixam de funcionar corretamente, a S&C está preparada para descobrir a origem do problema e desenvolver soluções para resolvê-lo. Nossa experiência, aliada ao acesso aos mais modernos laboratórios elétricos, mecânicos e analíticos, permite-nos determinar a origem de qualquer tipo de incidente elétrico. Com o uso das diversas instalações do ATC, somos capazes de estabelecer condições ambientais e de circuito que reproduzem quase perfeitamente as reais condições em campo no momento do incidente.
Os profissionais experientes de S&C fornecem deliberações detalhadas sobre falhas de equipamentos elétricos, bem como análises de incidentes no sistema de energia da concessionária. Os resultados dos testes são fornecidos por meio de relatórios detalhados, que podem ser utilizados para desenvolver soluções que evitem futuros incidentes. Os especialistas da S&C também podem prestar depoimentos em juízo para explicar os motivos por trás de um erro no sistema elétrico.