Serviços de engenharia
Por mais de 100 anos, a S&C tem se especializado na engenharia de soluções para sistemas de energia em todo o mundo. Por meio dessa especialização, desenvolvemos a experiência na engenharia de soluções que auxiliam os nossos clientes no fornecimento de energia segura, confiável e eficiente. Nossos serviços são personalizados& para satisfazer os requisitos técnicos e o orçamento de cada cliente e, ao mesmo tempo, manter a reputação de meticulosidade e qualidade da SC.
A S&C já forneceu centenas de pacotes de projeto físico e elétrico, em uma ampla variedade de classes de complexidade e tensão. Com base na excelência de nosso desempenho, &clientes em todo o mundo continuam a confiar à SC seu trabalho de engenharia de projetos, ano após ano.
Os engenheiros da S&C são conhecidos por oferecer soluções práticas e econômicas que superam as expectativas dos clientes.
Seu projeto está precisando ser resgatado?
À medida em que a rede elétrica continua mudando rapidamente com a adição de energia renovável, armazenamento de energia, equipamentos de automação sofisticados e microrredes, os clientes têm cada vez mais dificuldade de selecionar fornecedores adequados, manter os projetos nos trilhos e decidir quando procurar ajuda. Esses projetos são virtualmente sempre de grande importância e geralmente têm grandes implicações para a estratégia futura da empresa, porém essas decisões estratégicas não podem ser tomadas até que o projeto esteja funcionando corretamente.
Se você tem um projeto que está ficando off-line com frequência, que está apresentando um baixo desempenho por um longo período de tempo, ou que está em perigo, e você está com dificuldade para saber o que fazer, a S&C oferece uma solução única chamada Project Rescue.
Os clientes do Project Rescue obtêm acesso direto aos profissionais mais experientes da S&C, que avaliarão os sistemas problemáticos e fornecerão soluções detalhadas para resolver os problemas com segurança e rapidez.
O Project Rescue é um Processo Simples
A solução Project Rescue pode ser fornecida em poucos passos:
- A S&C e o cliente assinam um acordo de confidencialidade. Nenhum cliente quer que seu projeto problemático se torne público, e a S&C reconhece a importância da discrição.
- Um engenheiro de campo da S&C visita o site do cliente para se encontrar com os proprietários do sistema, para inspecioná-lo, coletar dados e identificar quaisquer problemas visíveis.
- A equipe de consultoria de engenharia da S&C avalia os dados e elabora um relatório inicial com opções de soluções propostas para ajudar os clientes a resolver rapidamente o problema do sistema.
Contato:
Independentemente se for um problema pequeno ou uma emergência urgente, a S&C está preparada para oferecer suporte ao seu sistema. Fale com nossos especialistas para saber mais sobre a solução Project Rescue e para saber se o seu projeto problemático se qualifica. Para consultas, clique aqui.
Os engenheiros da S&C estão comprometidos com tornar a sua visão realidade. Eles compreendem que, durante as fases iniciais de um projeto, os requisitos podem ser definidos apenas em sentido geral e que pode haver uma grande variedade de meios para cumprir esses requisitos.
Após identificar a solução ideal, eles vão trabalhar com você durante todo o processo de aprovação, incluindo seus pedidos à administração, o conselho de zoneamento local e outros, de modo que o detalhado trabalho de projeto físico e elétrico possa prosseguir na programação.
Envolver a S&C na fase de planejamento de um projeto tem mostrado redução de mudanças e retrabalhos onerosos durante a construção.
Uma vez que os requisitos do projeto tenham sido estabelecidos, a S&C trabalhará com você no projeto físico, que compreende:
- Arranjos gerais para pontos de alimentação de energia e subestações
- Trabalho no local – projeto de nivelamento e drenagem
- Projeto de estrutura e fundação
- Disposições da cabine de controle
- Projeto de sistema de aterramento
- Projeto de contenção de óleo
- Planos de condutos/cabos
- Lista de materiais
Todos os desenhos de projetos físicos passam pelo rigoroso processo de revisão de qualidade da S&C, a fim de garantir a precisão técnica e total conformidade com os requisitos do projeto.
O resultado é um pacote de projeto total que define de forma clara e precisa o trabalho de construção do seu projeto.
A experiência da S&C em projetos de proteção e controle assegura que o equipamento no seu sistema esteja adequadamente protegido e coordenado.
Especialista em soluções de manobra e proteção para energia elétrica, a S&C tem qualificação única no fornecimento de projetos de proteção e controle para os seus projetos. O processo começa com o desenvolvimento de um diagrama preliminar de linha única que indica o arranjo de barramento de equipamentos importantes. O projeto final de proteção e controle para a subestação é apresentado em um diagrama de linha única de relé e instrumentação que reflete a sua filosofia de proteção e controle, bem como as recomendações da Coletânea de Normas do IEEE C37.
A S&C também fará os desenhos de conexão usados para criar a lista de materiais e a lista de fios para o projeto.
O envolvimento da S&C em um projeto pode ir além da emissão do pacote do projeto final. Temos a capacidade e a experiência para oferecer suporte ao processo de construção, fornecendo pacotes de licitação, orientação em reuniões pré-construção e durante a construção, bem como observação em campo das atividades de construção. A S&C também criará desenhos finais "as-built" para documentar o projeto da forma como foi construído de fato.
A S&C é um parceiro comprometido. Nossos recursos, pessoal e experiência estão disponíveis para você durante toda a duração do projeto.
Uma lógica de relés sofisticada minimiza a fiação de interconexão, resultando em sistemas mais confiáveis, e permite expansões e mudanças futuras a um custo mínimo. Com a nossa experiência na proteção de linhas de transmissão, alimentadores, transformadores e bancos de capacitores, juntamente com complexos sistemas de controle, a S&C está bem qualificada para desenvolver a lógica de controle de relés e programar relés para uma grande variedade de aplicações. Estamos familiarizados com os relés dos principais fabricantes.
Nossa experiência comprovada em programação de relés também nos permite oferecer soluções especializadas e altamente confiáveis para o seu sistema de distribuição, incluindo nossos sistemas únicos de High-Speed Fault-Clearing, incluindo a chave de distribuição subterrânea Vista especialmente configurada.
A coleta de informações de seu sistema de energia e a retransmissão dessas informações para o seu centro de operações são fundamentais. A S&C tem capacidade interna para fornecer serviços completos de integração SCADA para projetos. Nossos especialistas podem dar suporte a projetos da S&C desde a concepção e programação até o comissionamento final.
Somos especializados no fornecimento de monitoramento e controle em uma rede serial ou baseada em ethernet usando protocolos DNP3.0, MODBUS e SEL. Nosso valor vem de ajudar os clientes a comissionar UTRs de subestação para enviar valores e aceitar o controle de vários “mestres”, incluindo o proprietário da subestação, fabricante do gerador, fornecedor de recursos renováveis, utilitário, ISO e HMI de centro de controle.
Essas habilidades ajudam a apoiar a capacidade da S&C’ de fornecer um pacote de engenharia completo.