Why Go Green?
Vista Green® Underground Distribution Switchgear helps commercial and industrial (C&I) companies achieve their corporate sustainability goals.
All while delivering the full operational and design benefits of Vista switchgear.
See how Vista Green switchgear helps you achieve both your reliability and sustainability goals.
Precisa de suporte?
A S&C está aqui para ajudá-lo em qualquer estágio do seu projeto, de serviços a vídeos de instalação. Explore mais abaixo.
Product Details
Os equipamentos de seccionamento e proteção de média tensão não precisam ser complicados. Os painéis de distribuição manuais Vista e Vista Green foram construídos especificamente para simplificar as operações, fornecendo uma solução intuitiva para o gerenciamento de necessidades complexas de distribuição de energia de média tensão.
Os painéis de distribuição de supervisão remota Vista e Vista Green da S&C proporcionam manobras automatizadas e proteção contra faltas, podendo também, quando aplicadas no sistema de disparo e religamento em alta velocidade da S&C, efetuar o autosseccionamento sem desarmar o disjuntor principal. Eles incorporam as mesmas características notáveis dos painéis de distribuição Vista e Vista Green manuais e podem ser especificados com um grupo de equipamentos de comunicação e controle, formando um pacote de manobra e proteção autônomo e completamente integrado.
- Sua seleção de unidade terminal remota, incluindo os controles de chaveamento automáticos da S&C’C6800. Esses sofisticados controles suportam o Sistema de Recomposição Automática SG IntelliTeam® da S&C’C, autorrecuperável e escalável, uma solução Smart Grid universal com inigualável interoperabilidade.
- Sua escolha de plataforma de comunicação ou dispositivo, incluindo fibra ótica ou Rádio SpeedNet™ da S&C.
- Operadores motorizados fornecem três segundos de operação das vias da chave do interruptor de carga e das vias do interruptor de falta tripolar operado em grupo. Eles passam facilmente de uma via a outra, dispensando reconfiguração.
- Sensoriamento de corrente trifásica e da tensão fase-terra para cada via operada por motor.
Cada unidade dos painéis de distribuição de transferência de fontes Vista e Vista Green da S&C fornece um serviço primário seletivo totalmente automático e uma proteção contra falta para um, dois ou três circuitos de cargas críticas. Esta solução de Smart Grid incorpora as mesmas características notáveis dos painéis de distribuição manuais Vista ou Vista Green, além do Controlador de Transferência de Fontes Micro-AT® da S&C’C, operadores motores, sensoriamento da tensão trifásica nas vias da fonte e transformadores de tensão para a energia de controle. Ela está disponível em configurações de barramento comum ou dividido. Fornecidos em capacidades até 38 kV, os painéis de distribuição Vista e Vista Green com transferência de fontes conta com componentes cuidadosamente integrados que garantem a compatibilidade, tudo instalado e conferido na fábrica.
Para sistemas de transferência de fontes maiores ou mais complexos, várias unidades de painel de distribuição Vista ou Vista Green com transferência de fontes equipadas com Controlador de Transferência de Fontes Micro-AT ou 6802 Controle de Chaveamento Automático podem lidar com qualquer número de fontes e cargas críticas.
- O Controlador de Transferência de Fontes Micro-AT oferece resposta autorrecuperável para problemas do sistema de distribuição. Transfere em perda de fonte, desequilíbrio de tensão ou qualquer condição de fase aberta no lado da fonte. É fácil de instalar, todas as configurações são programáveis por teclado e a calibração é automática. Recurso opcional de fechamento por sobrecorrente impede a operação de transferência automática que fecharia uma chave interruptora de carga na fonte em caso de falta. Cartão de comunicações opcional permite rapidamente transferir um log de eventos para o seu computador ou baixar configurações padronizadas.
- Operadores motorizados nas vias da chave do interruptor de carga proporcionam seccionamento automático entre as fontes. Também efetua a operação automática do disjuntor da interligação do barramento no painel de configuração do barramento dividido.
- Sensoriamento da tensão trifásica para cada fonte. Sensoriamento da tensão trifásica fornecido também quando especificado o recurso opcional de bloqueio por sobrecorrente.
- Alimentação automática por transformadores de tensão.
- Construção do compartimento excepcionalmente robusta e o melhor acabamento do mercado. Proporciona extraordinária resistência às intempéries, mantém os componentes de alta tensão seguramente isolados de acessos não autorizados.
Os modelos de painéis de distribuição Vista da S&C com chaves de abertura sob carga de 15 kV e capacidade de 40 kA de curta duração simétrico são ideais para o seccionamento de redes de distribuição subterrâneas. O painel de distribuição em áreas urbanas é frequentemente instalada no subsolo ou na rua ou em câmaras na calçada e, por isso, um tamanho compacto é geralmente necessário, além da capacidade de resistir a alagamentos rotineiros. Os níveis da corrente de falta disponíveis também podem ser muito elevados e superar as capacidades da maioria das chaves de distribuição compactas e submersíveis. Poucas chaves de distribuição oferecem todos os recursos necessários para atuar de forma confiável em condições tão difíceis.
O painel de distribuição Vista da S&C oferece uma solução superior para adicionar pontos de comutação para redes de distribuição urbanas. Nossos modelos da painel de distribuição Vista de 15,5 kV e 40 kV incorporando chaves de abertura sob carga com uma capacidade momentânea de 40 kA simétrica fornece todos os recursos necessários para aplicações de comutação em câmara e no subsolo, incluindo um design totalmente submersível que oferece desempenho confiável, mesmo em câmaras propensas a alagamentos. O painel de distribuição Vista é isolado a gás, eliminando a manutenção e as preocupações quanto à segurança associadas à chave de distribuição isolada a óleo. E, ao contrário do painel de distribuição com menor capacidade, ela elimina a necessidade de incorporar dispositivos limitadores de corrente, difíceis de coordenar e que aumentam a complexidade operacional.
O Vista SD pode ser fornecido opcionalmente com um gabinete estilo pad-mounted para instalações ao nível do solo. Gabinete pad-mounted atende ao IEEE C57.12.28 C57.12.29. Disponível em aço macio ou aço inoxidável.
Subterrâneo e fora da vista — no entanto, fácil de operar a nível do solo — os exclusivos painéis de distribuição Vista e Vista Green tipo UnderCover são ideais quando a estética é da maior importância ou as limitações de espaço dificultam a instalação do equipamento acima do solo.
- O painel pode ser instalado exatamente onde for preciso, reduzindo os custos com escavações e cabeamento longos e desnecessários.
- Todos os controles operacionais ficam localizados acima do painel, com fácil acesso ao nível do solo — e isolados dos cabos de média tensão
- Posições integradas "fechado-aberto-aterrado" em cada chave e interruptor de falta permitem fácil isolamento e aterramento dos cabos sem nenhuma exposição à média tensão
- Uma pessoa, de pé acima do nível, pode facilmente realizar todas as operações de rotina sem manipular cabos ou entrar na camada subterrânea
- Elimina o tempo adicional e a complicação de entrar em um espaço confinado
- Certificação de resistência a arcos elétricos conforme IEC 62271-200 para correntes de falta simétricas de até 25 kA para 15 ciclos . . . adiciona mais um nível de segurança para o pessoal de operação.
Os painéis de distribuição Vista e Vista Green no estilo montagem em câmara proporcionam uma solução compacta para manobra e proteção em aplicações subterrâneas, salas elétricas e câmaras de calçada, onde o espaço é extremamente limitado. Uma única unidade acomoda até seis chaves interruptoras de carga, interruptores de falta ou uma combinação de ambos.
- A montagem tipo em câmara úmida apresenta um tanque de aço inoxidável e o cabeamento totalmente submersível, perfeito para ambientes hostis
- A montagem tipo em câmara seca é ideal para salas elétricas e câmaras que não estejam sujeitas a alagamento
- O operador de motor portátil opcional com cabo de 50 pés e controle remoto permite fazer a manobra de fora da câmara ou em sala adjacente
- Os controles operacionais ficam distantes dos cabos. O pessoal nunca fica exposto à média tensão durante as operações de rotina. A manipulação dos cabos — particularmente complicada em câmaras — é desnecessária
Os painéis de distribuição Vista ou Vista Green do estilo turbina eólica são uma versão delgada, trifásica e de uma via normalmente adotada em torres de turbinas eólicas. Ele consegue passar pela típica abertura da porta da turbina, com 24 polegadas de largura, e proporciona proteção e pontos de seccionamento para os cabos de média tensão que vêm da saída do gerador. Eles são geralmente especificados com interruptores de falta rearmáveis, mas também pode acomodar chaves interruptoras de carga.
Como a operação dos painéis de distribuição Vista e Vista Green estilo turbina eólica ocorre pela lateral, ele pode ser encostado na parede interna da torre, liberando mais espaço para pessoas e equipamentos.
O Painel de Distribuição Subterrânea Vista estilo bueiro é uma versão redonda, trifásica e de uma via geralmente instalado através da abertura de acesso ao poço de visita de uma câmara subterrânea. Ele dispõe de uma chave interruptora de carga ou um interruptor de vácuo vedado em um tanque robusto de aço inoxidável com isolamento SF6. A entrada e a saída dos cabos passam por buchas de 600 ampères ou, opcionalmente, buchas de cavidade de 200 ampères.
Um indicador de tensão opcional se levanta e expõe uma espaçosa janela de observação que proporciona uma visão clara da chave, do vão livre e do indicador de pressão do gás. O Painel de Distribuição Subterrânea Vista estilo bueiro é totalmente submersível e pode ser montado sobre o piso, uma base ou na parede.
Desenvolvidos para as Forças Armadas dos EUA, pequeno e leve, os Painéis de Distribuição Vista e Vista Green para serviço pesado, pequenos e leves, foram especialmente projetados para suportar os rigores do transporte aéreo prolongado em grande altitude. Painéis empilhados dois a dois (para conservar espaço a bordo de aeronaves) foram aprovados no teste MIL Spec E-810 de 20 horas sobre mesa vibratória, confirmando que podem aguentar viagens aéreas de 10.000 milhas, sem que o desempenho seja afetado pela baixa pressão atmosférica experimentada durante o transporte a 40.000 pés de altitude.
Essa versão exclusiva dos painéis de distribuição Vista e Vista Green pode ser usada em instalações temporárias ou permanentes. Formado por duas vias de chave interruptora de carga e quatro vias de interruptor de falta, ele conta com uma estrutura de vedação e plataforma integrada construída com vigas I reforçadas e canais. Olhais e pinos de alinhamento no alto facilitam o levantamento e o empilhamento. Esticadores presos aos olhais nas partes da frente e de trás da plataforma mantêm juntas as unidades empilhadas durante o transporte. Os canais na parte de baixo permitem o uso de empilhadeira. Linguetas reforçadas na plataforma permitem arrastar o painel pelo solo. Chapas presas ao piso do compartimento protegem o painel de distribuição durante o transporte e armazenamento e podem ser removidos para facilitar a passagem dos cabos.
Os painéis de distribuição Vista e Vista Green são indicados para uma série de aplicações "especiais". Por exemplo, quando uma fileira de painéis metal-enclosed tradicionais teve de ser aumentada para receber dois novos alimentadores, mas só havia espaço para mais uma baia, construiu-se uma nova baia especial, alinhada externamente com as outras, contendo uma unidade do painel de distribuição Vista.
O painel de distribuição Vista Green é muito menor do que o modelo convencional metal-enclosed isolado a ar. Uma típica baia alimentadora do painel metal-enclosed convencional para 25 kV tem cerca de 52 polegadas de largura; as duas baias exigidas para esta aplicação teriam, portanto, 104 polegadas de largura. Porém, a unidade de painel de distribuição Vista de três vias abrigada na baia especial ocupa somente 58 polegadas de largura, reduzindo quase pela metade os requisitos de espaço.
A operação dos painéis de distribuição Vista e Vista Green se dá por um painel de controle totalmente isolado dos componentes de média tensão. A posição de cada seccionadora por falta – aberta, fechada ou aterrada – é facilmente visível através das espaçosas janelas de observação. Com a seccionadora bem visível, o pessoal de operação pode conferir a abertura e os cabos terra sem ter de remover os desconectáveis ou os desconectáveis em T. E usando o indicador de tensão opcional de botão fornecido, eles podem conferir a tensão sem deslocar os cabos. Uma porta na parte de trás da baia dá acesso aos conectores elbow.
(Em dispositivos móveis, deslize para a esquerda para ver as informações de capacidade restantes.)
kV | Amperes, RMS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de sistema | Máx. | BIL | Barram. principal, cont. Corrente♠ | Curto-circuito, Simétr. |
Interruptor de falta | Chave interruptora de carga | ||
Supressão de carga e cont.♠ | Interr. de falta ciclo trabalho dez vezes, sim. | Supressão de carga e cont.♠ | Mom. e um segundo, sim. | |||||
15.5 (12) |
15.5 (15.5) |
95 (95) |
600 (630) |
12 500 (12 500) |
200 (200) |
12 500 (12 500) |
600 (630) |
12 500 (12 500) |
25 000 (25 000) |
600 (630) |
25 000 (25 000) |
600 (630) |
25 000 (25 000) |
||||
27 (24) |
29 (29) |
125 (125) |
600 (630) |
12 500 (12 500) |
200 (200) |
12 500 (12 500) |
600 (630) |
12 500 (12 500) |
25 000 (25 000) |
600 (630) |
25 000 (25 000) |
600 (630) |
25 000 (25 000) |
||||
38 (36) |
38 (38) |
150 (150) |
600 (630) |
12 500 (12 500) |
200 (200) |
12 500 (12 500) |
600 (630) |
12 500 (12 500) |
25 000 (25 000) |
600 (630) |
25 000 (25 000) |
600 (630) |
25 000 (25 000) |
♠ Outras capacidades estão disponíveis. Fale com o escritório de vendas da S&C da sua região para obter mais informações.
15Também estão disponíveis modelos de chave sob carga de kV com uma capacidade momentânea de 40 kA simétrica em 0,5 segundo.
Consulte os boletins de especificações 681-31, 681-33, 682-31 e 683-31 para obter mais detalhes.
Os painéis de distribuição Vista e Vista Green podem ser fornecidos com até seis "vias" por unidade, cada uma consistindo em uma chave interruptora de carga, um interruptor de falta ou uma derivação de barramento.
Vemos abaixo algumas configurações típicas. A referência do modelo indica o número total de vias, além do número de vias para chaves interruptoras de carga e interruptores de falta. Por exemplo, o modelo 321 tem "“3”" vias – — “2” para chaves interruptoras de carga e "1" para interruptores de falta, como se vê abaixo. Muitas outras configurações são possíveis.
Os painéis de distribuição Vista, Vista Green e Vista SD são fornecidos com vias de interruptor de falta e incluem um controle de sobrecorrente baseado em microprocessador único que detecta faltas e inicia a operação dos interruptores de falta rearmáveis. Programe o controle na oficina ou em campo utilizando seu computador por meio de uma porta USB facilmente conectada. O controle oferece flexibilidade e confiabilidade excepcionais e contém recursos não disponíveis em equipamentos de outros fabricantes — ou apenas disponíveis a um custo adicional substancial:
- Cinco famílias de curvas: Suporte para curvas de velocidade padrão “E”, “K” e “T”, além de curvas especiais e personalizáveis de “velocidade de coordenação”.
- Coordenação superior com dispositivos de proteção a jusante e fusíveis de potência a montante: As curvas de velocidade de coordenação conferem máxima coordenação em sistemas de distribuição subterrânea.
- Atributos de curva especiais: As curvas de velocidade de coordenação podem ser modificadas facilmente para incluir dois atrasos com tempo definido.
- Curvas de fase e terra separadas são padrão: Isso permite uma melhor coordenação com as configurações de disparo do disjuntor no lado da fonte. Configurações de sequência negativa e proteção sensível à falta de aterramento também são fornecidas.
- Sem tempo extra para "despertar": Quando uma via com interruptor de falta é fechada em uma falta, ela dispara e corrige a falta de acordo com o TCC selecionado, sem mais demora.
- Alimentação automática: Transformadores de corrente em vias com interruptor de falta proporcionam sensoriamento e potência. Sem necessidade de bateria ou manutenção de bateria.
- Programação simples e direta e acesso às informações de status: Todos os softwares de programação são armazenados no controle. A programação é concluída por meio de uma interface de usuário baseada em navegador.
- Log de eventos: O log registra as informações captadas pelo controle sobre os últimos 64 eventos.
- Informações de diagnóstico: Os dados estão disponíveis para avaliação do status do controle.
- Provisões opcionais de disparo externo para uma maior funcionalidade: Entradas de fontes externas, como relés de pressão súbita em transformadores, também podem disparar os interruptores de falta.