SpeedNet™ Cell Edge Gateway
Conectividade de alta velocidade por modem celular para dispositivos de automação
Gateway celular com base em IP com altas taxas de dados para habilitar aplicações de monitoramento e controle.
As redes de automação da distribuição que usam Rápida Autorrecuperação foram criadas para garantir comunicações confiáveis de baixa latência. Muitas concessionárias aproveitam essas redes para usos secundários, como aplicações de monitoramento e SCADA. A enorme quantidade de dados disponíveis de dispositivos na grade permite uma análise eficiente. Contudo, os grandes volumes de dados com backhauling trafegando na nuvem da rede de automação da distribuição comprometem a autorrecuperação durante uma interrupção de serviço.
É melhor gerenciar as aplicações que consomem muitos dados por meio de uma rede alternativa. As redes celulares que já estão em sua área de serviço oferecem uma oportunidade econômica para concessionárias monitorarem e controlarem dispositivos na grade, sem sobrecarregar sua rede de área de campo de automação da distribuição. O SpeedNet Cell Edge Gateway oferece uma forma flexível para que dispositivos novos e existentes aproveitem com segurança uma rede celular.
Conectividade para Sistem de Gerenciamento de Alimentadores IntelliTeam® FMS e SCADA
Concessionárias sem uma rede privada sem fio podem usar o SpeedNet Cell Edge Gateway como rede principal para conectividade para o SCADA e/ou o IntelliTeam FMS.
Conectividade para monitoramento e controle
Quando usado em conjunto com uma rede de área de campo privada, o SpeedNet Cell Edge Gateway permite que o Sistema de Gerenciamento de Alimentadores IntelliTeam FMS e outras aplicações, como o IntelliLink, usem um caminho de celular seguro e de alta velocidade.
Amplie a conectividade para dispositivos remotos
O SpeedNet Cell Edge Gateway também oferece flexibilidade para expandir a conectividade para dispositivos remotos fora da área de cobertura das redes de área de campo existentes da concessionária. Ao adicionar comunicação aos dispositivos, você habilita funções de monitoramento e controle. O SpeedNet Cell Edge Gateway pode ser implementado em vários casos exclusivos para oferecer conectividade onde ela ainda não existe.
Segurança robusta
- Um portfólio de recursos granulares de segurança multidimensional para conectividade de rede, usuários, dispositivos e aplicativos, incluindo uma criptologia rica e um conjunto de algoritmos de criptografia.
Suporte para dispositivos IP
- O SpeedNet Cell Edge Gateway possui duas portas Ethernet, fornecendo conectividade para dispositivos IP.
Rede avançada
- VLAN, VPNs, firewall e roteamento dinâmicos e túnel para permitir conexão com aplicativos de rede existentes.
Certificações
- O SpeedNet Cell Edge Gateway é certificado pela Comissão Federal de Comunicações (Federal Communications Commission, FCC) para uso nos EUA e pelo Industry Canada (IC) para uso no Canadá. (O SpeedNet Cell Edge Gateway pode operar nos sistemas de rede móvel da Verizon e da AT&T nos EUA e na rede da Rogers no Canadá.)