Sistemas de Seccionamento Scada-Mate® SD
Para distribuição exterior, com capacidade de 14.4 kV e 25 kV
Os sistemas de manobra e proteção operados com três polos para automação distribuída para uso externo utilizam um meio de interrupção a vácuo, sem gases de efeito estufa e ecologicamente corretos
À medida que a demanda e a capacidade de geração de energia continuam aumentando, as concessionárias passam a procurar sistemas de manobra e proteção de distribuição confiáveis, resilientes e eficientes. Quando usados com controles inteligentes e flexíveis, eles podem minimizar a carga em condições de interrupção de serviço e maximizar o tempo de atividade do sistema.
O Sistema de Seccionamento Scada-Mate SD com um 6801 controle de chaveamento automático da S&C pode atender a esses desafios técnicos, operacionais e econômicos. O sistema de seccionamento inclui tecnologia de interrupção a vácuo, não possui gases de efeito estufa e é totalmente ecologicamente correto.
O sistema de seccionamento operado com três polos Scada-Mate SD é projetado para automação distribuída para uso externo e para operar em sistemas de distribuição de energia de 14,4 kV e 25 kV. Ele tem capacidade para 900 amperes contínuo e de interrupção e apresenta resistência de picos de 41,600 ampères. Ele apresenta um valor nominal de ciclo ativo quíntuplo de fechamento em falta de 12.500 ampères RMS simétrico.
- Um mecanismo de funcionamento integral de energia armazenada. A abertura e o fechamento do circuito ocorrem dentro de interruptores à vácuo. Além de fazer a atuação elétrica dos interruptores, o mecanismo oferece sua abertura e fechamento mecânicos, sem eletricidade, por meio de uma alavanca de operação manual.
- Um Indicador ABERTO/FECHADO. Localizado na lateral da base, o indicador mostra a posição do interruptor.
- Um recurso de Bloqueio/Sinalização. A chave pode ser bloqueada na posição aberta para impedir o fechamento elétrico ou manual.
- Uma chave seccionadora opcional operada por vara de manobra. O corte visível de circuitos desenergizados — necessário somente quando é preciso trabalhar no alimentador — pode ser fornecido opcionalmente por uma chave seccionadora integrada e operada por vara de manobra.
- Um suporte de içamento permanente. O suporte é fornecido para içamento, facilitando assim a instalação das chaves Scada-Mate SD.
- Sensoriamento de tensão e corrente. Os Sistemas de Seccionamento Scada-Mate SD podem vir de fábrica com sensores trifásicos de corrente da S&C ou sensores de corrente/tensão trifásicos da S&C em um ou ambos os lados da chave. Como alternativa, é possível acrescentar sensores da S&C ou de outro fabricante posteriormente. Com seus sensores e seccionadoras integrados — sem tubo de operação vertical — as chaves Scada-Mate SD têm um aspecto limpo e desobstruído.
O Sistema de Seccionamento Scada-Mate SD é expansível e, quando incorporado com os 6801 controles de chaveamento automáticos potentes e flexíveis da S&C, permite que as concessionárias atendam às necessidades de automação da distribuição, incluindo seccionamento e recomposição. Após uma compra inicial, as chaves Scada-Mate SD podem ser atualizadas para uma variedade de recursos opcionais de controle de chaveamento.
Sistemas de Seccionamento Scada-Mate SD — Aplicações para 60 Hz
Capacidades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classe de tensão, kV | Corrente, RMS | Fechamento em falta com ciclo de trabalho, 5 vezes, RMS, simétr. | |||
Nom. | Máx. | BIL | Cont. | Corrente suportável, crista | |
14.4 | 17.0 | 110 | 900 | 41 600 | 12 500 |
25 | 29 | 125♠ | 900 | 41 600 | 12 500 |
Sistemas Seccionamento Scada-Mate SD — Aplicações para 50 Hz
Capacidades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classe de tensão, kV | Corrente, RMS | Fechamento em falta com ciclo de trabalho, 5 vezes, RMS, simétr. | |||
Nom. | Máx. | BIL | Cont. | Corrente suportável, crista | |
10♠ |
15 | 110 | 900 | 41 600 | 12 500 |
20♠ | 24 | 125♠ | 900 | 41 600 | 12 500 |
♠ Tensão nominal mínima: Dispositivo com capacidade de 150 kV BIL, exceto quando o interruptor a vácuo está aberto.
Há uma série de recursos opcionais disponíveis para os Sistemas de Seccionamento Scada-Mate SD para atender às suas necessidades específicas de aplicação:
Seccionador de abertura visível
Se as práticas do seu sistema exigem isso, as configurações horizontais de cruzeta compacta da chave Scada-Mate SD podem ser fornecidas com uma seccionadora integral.
Mecanismo de operação manual por vara de manobra
A chave Scada-Mate SD operada manualmente usa os mesmos interruptores a vácuo e a base integrada como a chave Scada-Mate SD operada eletricamente. Ela também fornece a mesma operação tripolar em grupo e capacidades nominais que a chave Scada-Mate SD: 900 ampères contínua e de interrupção em 14,4 kV e 25 kV, com ciclo de trabalho de fechamento em falta, 5 vezes, de 12.500 ampères, RMS, simétrica.
Com um único puxão da vara de manobra, realiza-se a abertura ou o fechamento do circuito dentro dos interruptores à vácuo. O desempenho da interrupção com o mecanismo por ação de mola independe da velocidade do operador. A posição do interruptor fica claramente visível no indicador ABERTO/FECHADO da lateral da base.
O operador manual pode ser substituído por um operador automatizado de energia armazenada para converter a chave para aplicações de automação com o Sistema de Recomposição Automática SG IntelliTeam®. A conversão também requer o acréscimo de quaisquer sensores necessários para a chave junto com o cabo para o controle.
Também disponíveis:
- Cabo de controle blindado, disponível em lances de 25 a 100 pés (de 762 a 3048 cm)
- Proteção contra a vida selvagem
- Suportes de pàra-raios nos dois lados da chave
- Opção para suportes de montagem em poste de madeira
- Dispositivo para fim-de-linha diretamente na chave
O Sistema de Seccionamento Scada-Mate SD está disponível em quatro configurações de montagem, acomodando as configurações de linha de distribuição para uso externo mais usadas:
- Cruzeta compacta horizontal
- Cruzeta compacta horizontal com maior distância da montagem ao poste
- Cruzeta compacta horizontal (beco)
- Cruzeta compacta de fase sobre fase
6800 Controladores Automáticos Série
Os Controladores Automáticos Série 6800 da S&C combinam sofisticados esquemas de controle automático com a funcionalidade de UTR, registros de dados e capacidades avançadas de comunicação no mesmo pacote integrado. Há modelos disponíveis para aplicações de distribuição aérea que podem automatizar uma, duas ou três chaves seccionadoras ou interruptores de falta montados em poste ou pedestal. Também há modelos para aplicações de distribuição subterrânea em painel pad-mounted que igualmente pode automatizar uma, duas ou três chaves seccionadoras ou interruptores de falta.
Características dos controladores automáticos 6801:
- Seccionamento automático baseado em fatores como sobrecorrente, perda de tensão ou desequilíbrio da fase
- Registro de dados, incluindo faltas por sobrecorrente e valores diários de alta/baixa
- Operação autônoma ou por SCADA
- Suporte para ampla variedade de protocolos de comunicação por hardware e software
- Sofisticado sistema de fonte de alimentação/bateria
- Compatível com o Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam®SG
- Programa de Instalação IntelliLink® de uso fácil
Unidades de comunicação e controle
As unidades de controle de comunicação da S&C são controles projetados sob medida especificamente para serem usados com as chaves seccionadoras Scada-Mate SD, Scada-Mate CX™ e Scada-Mate®. Elas se adaptam à maioria das unidades terminais remotas e dos dispositivos de comunicação especificados pelos usuários, sendo geralmente usadas na automação da distribuição e em outras aplicações smart grid que não envolvem o Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam SG.
As unidades de comunicação e controle da S&C foram amplamente testadas para assegurar a confiabilidade da operação nos ambientes mais severos. Há duas versões disponíveis. A versão da unidade de comunicação e controle com fonte de alimentação automática dispõe de um carregador de bateria de tensão constante e compensado para a temperatura, que é alimentado por um sensor de tensão S&C. A versão da unidade de comunicação e controle com alimentação externa usa um carregador de bateria de alto rendimento, com tensão constante e compensado para a temperatura, dispondo de um exclusivo sistema de gestão da bateria alimentado por uma fonte de 120 Vca providenciada pelo usuário.
Ambas as versões vêm de fábrica com as seguintes características:
- Um controlador com botões para ABRIR/FECHAR, lâmpadas indicadoras da posição da chave, lâmpada indicadora de seccionadora fechada e travada, chave LOCAL/REMOTO e um contador de operações
- Circuito integrado de desconexão da carga que impede o esgotamento das baterias com a perda da fonte de ca, além de alarmes para essa perda, baixa tensão na bateria ou sobretensão no carregador (O recurso de teste de carga da bateria funciona em conjunto com UTRs adequadamente equipadas.)
- Baterias recarregáveis seladas tipo straved-electrolyte
- Gabinete reforçado em aço inoxidável 316L.