Sistemas de Seccionamento Scada-Mate CX™
Para distribuição exterior, com capacidade de 14.4 kV e 25 kV
As chaves seccionadoras tripolares e operadas em grupo Scada-Mate CX são feitas especificamente para automatizar sistemas de distribuição para uso externo
As necessidades de automação mudam e se expandem, com mais carga, capacidade e exigência de serviço mais confiável. Os Sistemas de Seccionamento Scada-Mate CX podem acompanhar a mudança dessas necessidades, com economia. As chaves seccionadoras tripolares e operadas em grupo Scada-Mate CX são feitas especificamente para automatizar sistemas de distribuição para uso externo. Elas têm valor nominal de 900 ampères para corrente contínua e de interrupção em 14,4 kV e 25 kV e valor nominal do ciclo ativo quíntuplo de fechamento em falta de 20.000 ampères com RMS assimétrico.
- Mecanismo de funcionamento integral de energia armazenada. O fechamento e a abertura do circuito são efetuados por interruptores selados, em ambiente controlado SF6. Além de fazer a atuação elétrica dos interruptores, o mecanismo oferece sua abertura e fechamento mecânicos, sem eletricidade, por meio de um puxador para operação manual.
- Indicador aberto/fechado, na lateral da base, mostra a posição do interruptor.
- Bloqueio/identificação. A chave pode ser bloqueada na posição aberta para impedir o fechamento elétrico ou manual.
- Seccionadora da vara de manobra (Hookstick) opcional O isolamento a ar visível de circuitos chaveados abertos – necessário somente quando é preciso trabalhar na alimentadora – pode ser fornecido pelo opcional integrado de uma chave seccionadora operada por vara de manobra (Hookstick).
- Um suporte permanente para içamento é fornecido como conveniência para tarefas de montagem e elevação… facilitando a instalação do Sistema de Seccionamento Scada-Mate CX.
- Sensoriamento de tensão e corrente. Os Sistemas de Seccionamento Scada-Mate CX podem vir de fábrica com sensores trifásicos de corrente S&C ou sensores de corrente/tensão trifásicos S&C em um ou ambos os lados da chave. Como alternativa, pode-se acrescentar sensores da S&C ou de outro fabricante posteriormente. Com seus sensores e seccionadoras integrados – sem tubo de operação vertical – os Sistemas de Seccionamento Scada-Mate têm um aspecto limpo e desobstruído.
E os Sistemas de Seccionamento Scada-Mate CX são expansíveis para atender aos seus requisitos de DA. Basta adquirir as características necessárias hoje .. e facilmente ampliá-las amanhã, com a ampla variedade de controles de chaveamento disponíveis.
Sistema de Seccionamento Scada-Mate CX — Aplicações para 60 Hz
Capacidades | |||||
---|---|---|---|---|---|
kV | Corrente, RMS | Fechamento em falta com ciclo ativo quíntuplo, corrente eficaz assimétrica | |||
Nom. | Máx. | NBI | Contínua e Interr. | Momentânea assimétrica | |
14.4 | 17.0 | 110 | 900 | 25 000 | 20 000 |
25 | 29 | 150 | 900 | 25 000 | 20 000 |
Sistema de Seccionamento Scada-Mate CX — Aplicações para 50 Hz
Capacidades | |||||
---|---|---|---|---|---|
kV | Corrente, RMS | Fechamento em falta com ciclo ativo quíntuplo, corrente eficaz assimétrica | |||
Nom. | Máx. | NBI | Contínua e Interr. | Momentânea assimétrica | |
10♠ | 15 | 110 | 900 | 25 000 | 20 000 |
20♠ | 24 | 150 | 900 | 25 000 | 20 000 |
Tensão nominal mínima.
Há uma série de recursos opcionais disponíveis para os Sistemas de Seccionamento Scada-Mate CX para atender aos seus requisitos específicos:
Seccionador de abertura visível
Se as práticas do seu sistema exigirem, podemos fornecer o Scada-Mate CX em configurações de montagem horizontal com seccionador integrado.
Mecanismo de operação manual da vara de manobra (Hookstick)
A Scad-Mate CX de operação manual utiliza os mesmos interruptores selados e encapsulados em base inteiriça dos Sistemas de seccionamento Scada-Mate CX. Elas oferecem a mesma operação tripolar em grupo e valores nominais das chaves seccionadoras Scada-Mate CX: 900 ampères contínua e de interrupção em 14,4 e 25 kV, com valor nominal de fechamento em falta com ciclo ativo quíntuplo de 20.000 ampères, RMS, assimétrica.
Com um único puxão da vara de manobra (Hookstick), realiza-se a abertura ou o fechamento do circuito dentro dos interruptores selados, em ambiente controlado de hexafluoreto de enxofre (SF6). O desempenho da interrupção com o mecanismo por ação de mola independe da velocidade do operador. A posição do interruptor fica claramente visível no indicador aberto/fechado da lateral da base.
É possível substituir o operador manual pelo operador automatizado de energia armazenada para converter a chave para aplicações automáticas com o Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam® SG. A conversão também requer o acréscimo de quaisquer sensores necessários para a chave junto com o cabo para o controle.
Também disponíveis:
- Cabo de controle blindado (disponível em lances de 25 a 100 pés)
- Proteção contra a vida selvagem
- Suportes para descarregadores de sobretensão nos dois lados da chave
- Opção para setor do poste e parafuso em gancho
- Disposição para suporte de montagem diretamente na chave
Os Sistemas de Seccionamento Scada-Mate CX estão disponíveis em três configurações de montagem: horizontal, horizontal compacta (travessa) e de fase sobre fase, atendendo às configurações mais utilizadas de linha de distribuição para uso aéreo. As chaves na configuração de montagem horizontal também estão disponíveis com maior distância da montagem ao poste.
Configuração horizontal
Configuração horizontal compacta (mostrada com seccionadora de abertura visível opcional)
Configuração de fase sobre fase
Controles de Chaveamento Automáticos Série 6800
Os Controles de Chaveamento Automáticos Série 6800 combinam sofisticados esquemas de controle automático com funcionalidade de UTR, registros de dados e recursos avançados de comunicação no mesmo pacote integrado. Há modelos disponíveis para aplicações de distribuição aérea que podem automatizar uma, duas ou três chaves seccionadoras ou dispositivos para interrupção por falta montados em poste ou pedestal. Também há modelos para aplicações de distribuição subterrânea em painel pad-mounted que igualmente pode automatizar uma, duas ou três chaves seccionadoras ou dispositivos para interrupção por falta.
Características dos Controles de Chaveamento Automáticos 6801:
- Seccionamento automático baseado em fatores como sobrecorrente, perda de tensão ou desequilíbrio da fase
- Registro de dados, incluindo faltas por sobrecorrente e valores diários de alta/baixa
- Operação autônoma ou por SCADA
- Suporte para ampla variedade de protocolos de comunicação por hardware e software
- Sofisticado sistema de fonte de alimentação/bateria
- Compatível com o Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam® SG
- Software de Configuração IntelliLink® de uso fácil
Unidades de comunicação e controle
As unidades de comunicação e controle S&C são controles projetados caso a caso, especificamente para uso com os Sistemas de Seccionamento Scada-Mate CX™ e os Sistemas de Seccionamento Scada-Mate®. Elas se adaptam à maioria das unidades terminais remotas e dos dispositivos de comunicação especificados pelos usuários, sendo geralmente usadas na automação da distribuição e em outras aplicações Smart Grid que não envolvem o Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam® SG.
As unidades de comunicação e controle foram amplamente testadas para assegurar a confiabilidade da operação nos ambientes mais severos. Há duas versões disponíveis. A unidade de comunicação e controle com fonte de alimentação automática dispõe de um carregador de bateria de tensão constante e compensado por temperatura, que é alimentado por um sensor de tensão da S&C. A unidade de comunicação e controle com alimentação externa usa um carregador de bateria de alto rendimento, com tensão constante e compensado para a temperatura, dispondo de um exclusivo sistema de gestão da bateria alimentado por uma fonte de 120 VCA fornecida pelo usuário.
Ambas as versões vêm de fábrica com as seguintes características:
- Controle de chaveamento com botões de abrir e fechar, lâmpadas indicadoras da posição do chaveamento, lâmpada indicadora de seccionadora fechada e travada, chave local/remoto e contador de operações.
- Circuito integrado de desconexão da carga que impede o esgotamento das baterias com a perda da fonte de ca, além de alarmes para essa perda, baixa tensão na bateria ou sobretensão no carregador. O recurso de teste de carga da bateria funciona em conjunto com UTRs adequadamente equipadas.
- Baterias recarregáveis seladas com eletrólito absorvido.
- Carcaça reforçada de aço inoxidável 316L.