Sistemas de Seccionamento Scada-Mate®
Para distribuição exterior, com capacidade de 14.4 kV até 34.5 kV
Isolamento da falta e recomposição do serviço de modo remoto, otimização do sistema, uma vasta gama de unidades de controle disponíveis para atender às suas necessidades e esquemas disponíveis de seccionamento dependente da RTU
Os Sistemas de Seccionamento Scada-Mate são interruptores de carga tripolares de estilo inteiro operadas em grupo disponíveis em tensões nominais de 14,4 kV até 34,5 kV. Elas são montadas em fábrica sobre uma base inteiriça com mecanismo integrado de operação por energia armazenada. O fechamento e a abertura do circuito ocorrem dentro de interruptores selados, em ambiente controlado SF6.
Todas as funções – sensoriamento, controle e comunicação – são fornecidas em um conjunto integrado, econômico, totalmente autônomo e plenamente testado.
Os Sistemas de Seccionamento Scada-Mate trazem as seguintes vantagens vitais ao seu sistema:
- Isolamento da falta e recomposição do serviço remotos. Minimiza o escopo e a duração das interrupções do serviço.
- Otimização do sistema. Através do monitoramento remoto do carregamento e da reconfiguração automática do alimentador, pode-se utilizar melhor o sistema... e adiar os dispêndios de capital.
- Ampla variedade de unidades de controle disponíveis para atender os seus requisitos.
- Os esquemas disponíveis de seccionamento dependente da RTU podem ser usados para o seccionamento automático da linha (para sistemas de distribuição em circuito aberto) e seccionamento automático da rede (para sistemas de distribuição em circuito fechado). Expansível a qualquer momento para potencialidade integral para SCADA.
Um Sistema de Seccionamento Scada-Mate da S&C inclui um Controle Automático de Manobra 6801 que suporta o Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam® SG. O IntelliTeam SG é uma solução universal para a automação de circuitos novos e existentes como inigualável interoperabilidade. A velocidade de recomposição fica bastante aumentada quando o controle é fornecido com um Rádio SpeedNet™. Ele combina a comunicação de longa distância extremamente segura, o alto volume de transmissão de dados e a flexível conexão de redes em malha, produzindo um desempenho insuperável para redes de rádio não homologadas.
Como alternativa, pode-se fornecer uma unidade de comunicação e controle que confere a interface entre a chave e o computador da estação mestre para a automação da distribuição e outras aplicações Smart Grid que não envolvem o IntelliTeam SG.
As articulações operacionais de alta velocidade ficam abrigadas na base do Sistema de Seccionamento Scada-Mate. Sem peças móveis no exterior, assegura-se o pleno desempenho do seccionamento em linha viva sob qualquer presença de gelo. Visível isolamento a ar de circuitos abertos por chave – necessário apenas quando se requer trabalho na alimentadora – oferecido como seccionador integrado e operado por vara de manobra (Hookstick).
Dois sensores de corrente S&C e um sensor de corrente/tensão S&C oferecem monitoramento trifásico da corrente na linha e monofásico da tensão no sistema, eliminando o custo, a aglomeração e a complexidade associados a sensores montados separadamente. Sensoriamento da tensão trifásica em um ou ambos os lados da chave disponível como opcional. Os sensores integrados, combinados com o içamento por ponto único, tornam a instalação rápida e fácil. Os sensores de tensão também fornecem energia para carga das baterias para o controle de chaveamento automático ou a unidade de comunicação e controle, dispensando a instalação de um transformador de distribuição separado.
Sistemas de Seccionamento Scada-Mate – Aplicações para 60 Hz
kV | Corrente, RMS | Ciclo ativo quíntuplo Fechamento em falta, corrente eficaz assimétrica | |||
---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx. | NBI | Contínua e Interr. | Momentânea assimétrica | |
14.4 | 17.0 | 110 | 600 | 25 000 | 20 000 |
25 | 29 | 150 | 600 | 25 000 | 20 000 |
34.5 | 38 | 200 | 600 | 25 000 | 20 000 |
Sistema de Seccionamento Scada-Mate – Aplicações para 50 Hz
kV | Corrente, RMS | Ciclo ativo quíntuplo Fechamento em falta, corrente eficaz assimétrica | |||
---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx. | NBI | Contínua e Interr. | Momentânea assimétrica | |
10 | 15 | 110 | 630 | 25 000 | 20 000 |
20 | 24 | 150 | 630 | 25 000 | 20 000 |
30 | 36 | 200 | 630 | 25 000 | 20 000 |
Há uma série de recursos opcionais disponíveis para os Sistemas de Seccionamento Scada-Mate de acordo com os seus requisitos específicos:
Sensoriamento de tensão trifásica no lado de entrada da chave – permite detectar as flutuações da tensão e da corrente resultantes de condutores partidos e fusíveis queimados.
Sensoriamento de tensão trifásica em ambos os lados da chave, para uso em pontos normalmente abertos na rede de distribuiç.
O eletroduto hermético para fiação metálica flexível confere máxima proteção ao cabo do controle.
A proteção contra vida selvagem ajuda a reduzir o incômodo das interrupções de energia causadas por animais em liberdade. Feitos com materiais de alta durabilidade e resistência ao UV.
Também disponíveis:
- Cabo de controle blindado de 25 ou 45 pés (35 pés é o padrão)
- Mecanismo de operação em alta velocidade
- Indicador de interruptor aberto/fechado nos dois lados da base da chave
- Conjuntos elo-extensão
- Sobrecargas para saída de sensoriamento de tensão de 69 Vca (a saída de 5 Vca é o padrão)
Os Sistemas de Seccionamento Scada-Mate estão disponíveis em quatro configurações de montagem: horizontal, vertical, de fase sobre fase e topo do poste, atendendo às configurações de linha de distribuição aérea mais amplamente usadas. As chaves na configuração de montagem horizontal também estão disponíveis com maior distância da montagem ao poste.
Disposições para a montagem de pàra-raios e para suportes de montagem são oferecidas como padrão.
Configuração horizontal
Configuração em topo de poste
Configuração vertical (somente 14.4 kV e 25 kV)
Configuração de fase sobre fase
Controles de Chaveamento Automáticos Série 6800
Os Controles de Chaveamento Automático Série 6800 combinam sofisticados esquemas de controle automático com funcionalidade de UTR, registros de dados e recursos avançados de comunicação no mesmo pacote integrado. Há modelos disponíveis para aplicações de distribuição aérea que podem automatizar uma, duas ou três chaves seccionadoras ou dispositivos para interrupção por falta montados em poste ou pedestal. Também há modelos para aplicações de distribuição subterrânea em painel pad-mounted que igualmente pode automatizar uma, duas ou três chaves seccionadoras ou dispositivos para interrupção por falta.
Características do Controle de Chaveamento Automático 6801:
- Seccionamento automático baseado em fatores como sobrecorrente, perda de tensão ou desequilíbrio da fase
- Registro de dados, incluindo faltas por sobrecorrente e valores diários de alta/baixa
- Operação autônoma ou por SCADA
- Suporte para ampla variedade de protocolos de comunicação por hardware e software
- Sofisticado sistema de fonte de alimentação/bateria
- Compatível com o Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam® SG
- Software de Configuração IntelliLink® de uso fácil
Unidades de comunicação e controle
As unidades de comunicação e controle da S&C são controles projetados sob medida especificamente para uso com os Sistemas de Seccionamento Scada-Mate® e Scada-Mate CX™. Elas se adaptam à maioria das unidades terminais remotas e dos dispositivos de comunicação especificados pelos usuários, sendo geralmente usadas na automação da distribuição e em outras aplicações Smart Grid que não envolvem o Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam® SG.
As unidades de comunicação e controle foram amplamente testadas para assegurar a confiabilidade da operação nos ambientes mais severos. Há duas versões disponíveis. A unidade de comunicação e controle com fonte de alimentação automática dispõe de um carregador de bateria de tensão constante e compensado por temperatura, que é alimentado por um sensor de tensão da S&C. A unidade de comunicação e controle com alimentação externa usa um carregador de bateria de alto rendimento, com tensão constante e compensado para a temperatura, dispondo de um exclusivo sistema de gestão da bateria alimentado por uma fonte de 120 VCA fornecida pelo usuário.
Ambas as versões vêm de fábrica com as seguintes características:
- Controle de chaveamento com botões de abrir e fechar, lâmpadas indicadoras da posição do chaveamento, lâmpada indicadora de seccionadora fechada e travada, chave local/remoto e contador de operações.
- Circuito integrado de desconexão da carga que impede o esgotamento das baterias com a perda da fonte de ca, além de alarmes para essa perda, baixa tensão na bateria ou sobretensão no carregador. O recurso de teste de carga da bateria funciona em conjunto com UTRs adequadamente equipadas.
- Baterias recarregáveis seladas com eletrólito absorvido.
- Carcaça reforçada de aço inoxidável 316L.