Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam® SG
A automação de nenhum sistema fica complexa com o IntelliTeam SG
Usando a comunicação de ponto a ponto com inteligência distribuída, o software IntelliTeam rastreia as condições do sistema para iniciar rapidamente a restauração do serviço
O IntelliTeam SG é uma solução Smart Grid universal e comprovada na prática que automaticamente reconfigura o sistema de distribuição depois de uma falta e rapidamente recompõe o serviço para os segmentos do cabo alimentador que não foram afetados pela falta. Ele usa o excesso de capacidade disponível de qualquer fonte alternativa – convencional, eólica, recursos de geração distribuída e até mesmo bancos de baterias – para restaurar o serviço em segundos aos segmentos da linha que não sofreram falta. Ele nunca sobrecarrega nenhuma parte do sistema. O IntelliTeam SG reduz substancialmente os "Minutos de Interrupção para o Cliente" (CMI), melhorando nitidamente o grau de confiabilidade.
O Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam® SG reconfigura automaticamente o sistema de distribuição depois de uma falta e rapidamente recompõe o serviço para os segmentos do alimentador não afetados pela falta. Apesar de totalmente compatível com o SCADA, não requer controle ou monitoramento central por este sistema. As decisões são tomadas no local, com base nos dados de carga do momento. O sistema IntelliTeam SG suporta sistemas complexos de praticamente qualquer tamanho e acomoda interligações com múltiplas fontes. Ele consegue trabalhar com grupos de chaves quanto a capacidade da linha permitir.
O sistema IntelliTeam SG oferece características importantes, como:
- IntelliTeam® Designer: Simplifica a configuração do sistema, propaga as configurações para todos os membros da equipe
- Rápida autorrecuperação: Isola a seção em falta e recompõe o serviço em segundos para aquelas que não sofreram a falta
- Gerenciamento da carga após a recomposição: Protege o sistema reconfigurado de cargas que ultrapassem a capacidade do sistema
- Lógica programada interna: Basta configurar os parâmetros
- Vários pontos de bloqueio: Impede a operação automática quando há turmas trabalhando
Mais:
- Sem limite para o número de controles
- Trabalha em circuitos radiais, em anel ou uma combinação de ambos
- Escalável desde simples circuitos até sistemas completos de distribuição com o mínimo de esforço
- A capacidade de recomposição baseia-se nas condições de carga em tempo real, portanto os circuitos podem aceitar cargas maiores
- Suporte completo ao SCADA, incluindo supressão de funções automáticas pela estação mestre
- Imune a falhas na comunicação de ponto único
- Retorno automático ao normal com o retorno da tensão
- Suporte para geração distribuída
- Capacidade de isolar faltas monofásicas e restaurar em torno delas
O sistema IntelliTeam SG é de fácil instalação e aplicação. A S&C pode ajudá-lo a acelerar rapidamente a implementação do software do sistema IntelliTeam SG em seu sistema, ou nossos especialistas podem lidar com a implementação para você. Seja como for, o sistema IntelliTeam SG assegura que você tenha a máxima redução de CMI em relação ao investimento e o melhor desempenho do seu sistema.
O Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam® SG usa controles avançados, comunicações por rede e inteligência distribuída para isolar uma falta rapidamente e então recompor o serviço até a quantidade máxima possível de carga.
A lógica única do software do sistema IntelliTeam está integrada. Ela tem sido amplamente testada e pode ser aplicada com total confiança. O sistema IntelliTeam SG foi especificamente projetado para atender as necessidades das turmas de linha e do pessoal de operação. O diretor de software da S&C para o sistema IntelliTeam SG começou sua carreira como oficial de linha para uma grande concessionária privada… e entende completamente os requisitos de segurança e controle sobre o ambiente de trabalho. Todas as operações automáticas do sistema IntelliTeam SG podem ser bloqueadas quando há pessoal de operação trabalhando na linha.
Estratégia de blocos modulares
O bloco modular básico do sistema IntelliTeam SG é um "time" – um segmento de linha delimitado por até oito dispositivos de seccionamento/interrupção de falta controlados automaticamente. As informações sobre correntes, tensões, dados de carga etc. são transferidas entre as equipes. O software do sistema IntelliTeam SG garante que o sistema não seja sobrecarregado no processo de restauração do circuito.
O sistema IntelliTeam SG pode automatizar sistemas de praticamente qualquer porte, dentro das limitações de carga do circuito.
Configuração do sistema
O sistema de recomposição automática IntelliTeam SG monitora tensões e correntes em tempo real usando sensores integrados aos dispositivos de seccionamento/interrupção de faltas. Cada dispositivo é configurado para saber a sua função normal no sistema, seu nome (endereço DNP) e outras configurações essenciais, tais como:
- Capacidade máxima: A quantidade de carga que o dispositivo está autorizado a receber
- Função normal da chave: O papel do dispositivo dentro da equipe
- Prioridade da fonte: A fonte preferida da equipe (se aplicável) quando todos os outros fatores forem iguais
SCADA
Embora o sistema IntelliTeam SG não exija uma estação mestre SCADA para funcionar, ele suporta integralmente o controle mestre. Você pode usar o SCADA para controlar quando o sistema IntelliTeam SG está ativo e quando não está. O fluxo das informações da equipe que voltam à estação mestre proporciona um acúmulo de informações que pode ser usado pelo pessoal de engenharia, planejamento e operações para melhorar o desempenho do sistema.
Isolamento de falta
Usando as tensões e correntes medidas nos dispositivos de seccionamento/interrupção de faltas – junto com os parâmetros de configuração – o sistema IntelliTeam SG identificará a localização de uma falta onde ela estiver no sistema. A falta será automaticamente isolada até o conjunto específico afetado, com a abertura dos dispositivos de seccionamento/interrupção de faltas em conjunto com os dispositivos protetores no lado da fonte.
Recomposição
Com a falta já isolada, o sistema IntelliTeam SG começa a procurar todas as possíveis fontes de energia para recompor o serviço para o máximo possível de equipes, o mais rápido possível. O sistema IntelliTeam SG é capaz de gerenciar praticamente qualquer número de fontes alternativas e cargas.
Antes de fechar um dispositivo de seccionamento/interrupção de falta para recompor um serviço, o sistema verifica automaticamente se a fonte alternativa não será sobrecarregada, acrescentando a carga do segmento desenergizado antes da falta à carga atual da fonte alternativa naquele momento. A recomposição normalmente é concluída em segundos.
Retorno ao normal
Depois de sanar a causa da falta e reparar quaisquer danos – e o expedidor do SCADA ou o pessoal de campo tiver fechado o dispositivo de seccionamento/interrupção de falta de fonte aberta da seção em falta – o sistema IntelliTeam SG sinaliza para as equipes retornarem o circuito à sua configuração normal. É possível selecionar o retorno com transição aberta ou fechada.
O Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam® SG trabalha com os equipamentos de proteção e manobra subterrâneos e para uso externo da S&C, incluindo:
- Interruptores de Falta IntelliRupter® PulseCloser®
- Sistemas de Seccionamento Scada-Mate®, Scada-Mate® SD e Scada-Mate CX™
- Painel pad-mounted PMH de supervisão remota, Painel pad-mounted PME de supervisão remota, Painel de Distribuição Subterrânea Vista® de supervisão remota e Painel de Distribuição Subterrânea Vista® SD
O Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam® SG não se limita ao uso com os produtos da S&C. Com o módulo de interface IntelliNode, a interoperabilidade do sistema IntelliTeam SG passa a abranger uma grande variedade de modelos novos e existentes de dispositivos eletrônicos inteligentes compatíveis com o DNP 3.0 aplicados com religadores e dispositivos de seccionamento convencionais de outras marcas, como:
- Relés de sobrecorrente SEL 351-R1, 351-R2 e 351-S
- Controladores de religadores SEL 651 e 651RA
- Relés de proteção do alimentador SEL 751 e 751A
- Controladores de religadores Nu-Lec CAPM-5
- Controladores de religadores Cooper Form 6
- Relés de gerenciamento da alimentadora GE F60
- Relés de proteção ABB Ref 550
- Relé ABB DPU2000R (após 2005)
O Módulo de Interface IntelliNode habilita a operação de um disjuntor da subestação como parte de um Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam SG, ajudando a reduzir ainda mais o impacto de uma interrupção de serviço. Ele interage com o relé microprocessado do disjuntor e oferece lógica integral de membros do time e recursos de comunicação para as decisões de interrupção de falta tomadas pelo relé.
Com a perda da tensão no barramento da subestação, o módulo permite que a lógica do sistema IntelliTeam SG restitua a energia ao segmento entre o disjuntor da subestação e o primeiro dispositivo de seccionamento/interrupção da falta. O módulo de interface universal pode admitir uma tentativa adicional de religamento, se desejado, e ainda recompõe todas as seções da linha isentas de falta.
O módulo de interface IntelliNode troca informações com outros membros do time e confere o status e os dados analógicos do relé. Quando ocorre uma falta ou perda de fonte, o módulo fornece uma interface para — e opera — o disjuntor para restaurar o maior número possível de segmentos do alimentador.
Outros dispositivos eletrônicos inteligentes também podem ser adequados. Para outros detalhes, fale com o seu representante da S&C.
O módulo de interface IntelliNode está disponível em uma versão montada em rack [19 polegadas (483 mm) de largura, três espaços de altura], bem como uma versão montada em painel que se encaixa na maioria dos gabinetes de relés. O módulo se comunica com o relé através de um conector DB-9. Os dados, incluindo um alarme e o status do time, aparecem em um indicador de duas linhas. Chaves de membrana com resposta ao tato permitem percorrer facilmente as informações do sistema IntelliTeam SG.
A programação, os pontos de ajuste e os dados registrados são armazenados na memória permanente e não volátil. O relógio a quartzo autentica a hora precisa dos dados. O módulo de interface IntelliNode inclui portas para a comunicação com a equipe, comunicação com o relé, além de um conector de vídeo DB-9 para monitoramento e configuração local. Basta conectar um computador pessoal e alterar pontos de ajuste ou transferir os dados registrados usando o software de configuração fácil de usar do IntelliLink®.