Sistema de Gerenciamento de Rede de Comunicações IntelliTeam® CNMS
Para rádios SpeedNet™ e SpeedNet™ definidos por software (SDR)
Monitoramento e gerenciamento intuitivos e baseados em navegador de redes de comunicação smart grid
Conforme cresce o número de dispositivos de rede, cresce também a dificuldade de gerenciamento da comunicação de rede. Projetado para atender às necessidades específicas de empresas de energia elétrica, o Sistema de Gerenciamento de Rede de Comunicações IntelliTeam® CNMS da S&C simplifica o monitoramento e o gerenciamento de redes de rádios S&C SpeedNet e SpeedNet definidos por software (SDR) que dão suporte a aplicações de automação de distribuição e SCADA.
O IntelliTeam CNMS oferece às concessionárias uma visão de configuração de rede e desempenho abrangente por meio de uma interface baseada em navegador. O sistema permite que usuários autorizados monitorem dados quase em tempo real e arquivados em redes de rádio de todos os tamanhos. Com a capacidade de acessar o IntelliTeam CNMS de qualquer local, os usuários podem gerenciar cada rádio individualmente, além de realizar alterações de configuração, backup de dados e atualizações remotas de firmware.
O IntelliTeam CNMS é fácil de usar. Apresenta:
- Interface conhecida baseada em navegador, com navegação intuitiva
- Acesso multiusuário simultâneo
- Configuração de tabelas e dados de desempenho
- Integração com Google Maps™ e Google Earth™
- Alarmes codificados por cores e ligações de RF
- Relatórios e filtros configuráveis pelo usuário
Visualização de rede

A Visão de implantação baseada em GIS sobrepõe um mapa interativo de rede de rádio na interface do Google Maps™. Você pode acessar as funções de um rádio determinado ao clicar no rádio nessa visualização. A topologia de rede pode ser vista no Mapa ou por satélite. O Street View está disponível na Visualização de implantação, mas os locais de rádio não são mostrados.
O IntelliTeam CNMS:
- Mostra ligações entre rádios, codificadas por cores com base na qualidade da ligação
- Identifica rádios com alarmes ativos, codificados por cores com base na gravidade
- Pode ser exportada para o Google Earth™ para fins de análise off-line
Gerenciamento de configuração

O software IntelliTeam CNMS facilita ainda mais o monitoramento e a alteração das definições de configuração de rádio. Você pode identificar facilmente os desvios na configuração de rádio.
O gerenciador de configurações:
- Exibe as definições de configuração para Rádios SpeedNet e Rádios SpeedNet SDR (definidos por software)
- Permite editar as definições de configuração de rádio para Rádios SpeedNet
- Aceita atualizações de firmware programadas para Rádios SpeedNet
Gerenciamento de desempenho

O software IntelliTeam CNMS facilita ainda mais a coleta e análise de estatísticas importantes de desempenho de rádio, permitindo que você identifique os problemas atuais ou iminentes.
O gerenciador de desempenho:
- Permite configurar a coleta de dados e os agendamentos de relatórios
- Organiza dados de rádio em tabelas interativas e interfaces gráficas para facilitar o monitoramento e a análise
- Produz relatórios consolidados sobre o desempenho de rádios individuais, subgrupos ou de toda a rede
Gerenciamento de erros

O desempenho do sistema é comparado com limites de base definidos pelo usuário, e as operações anormais de rede e servidor são identificadas.
O gerenciador de alarmes:
- dispara um alarme quando um desvio é descoberto em uma métrica de desempenho
- Gera alarmes cronológicos inversos e listas de eventos
- Não repara erros de rede ou de rádio, mas permite que você realize ações corretivas
Gerenciamento de segurança

O IntelliTeam CNMS oferece funções de gerenciamento de segurança aprofundadas
O gerenciador de segurança:
- fornece autenticação, autorização e gerenciamento de privilégios para usuários individuais e grupos de usuários
- funciona com o Microsoft® Active Directory para a segurança centralizada de rede