Uma nova estratégia de proteção de derivações usando o Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II da S&C pode melhorar drasticamente a forma de a concessionária responder a 80% das faltas.
Quando ocorre uma falta, esta solução de smart grid elimina as faltas momentâneas para os clientes no alimentador principal apenas piscando as derivações afetadas.
Esta abordagem economiza dinheiro para a concessionária e seus clientes, melhorando a confiabilidade para todos.
Visão geral
Saiba como as faltas temporárias afetam a sua confiabilidade e resultados.
Benefícios
Uma estratégia moderna de proteção lateral pode proporcionar enormes benefícios para você, seus clientes e o meio ambiente.
70% das interrupções inconvenientes significam desperdício de O&M
Saiba maisInstalação simples e direta
Saiba maisMelhora a satisfação do cliente
Saiba maisReduz o risco para as equipes e o meio ambiente
Saiba maisSavings Calculator
Pick a feeder on your system, and calculate how much you could save by using a TripSaver II recloser.
CalculatePounds of CO2 Emissions TripSaver II Reclosers Prevented This Year
*Calculated based on the U.S. Environmental Protection Agency Greenhouse Gas Equivalencies Calculator and utility-reported statistics for S&C’s TripSaver II recloser
Estudos de caso
Paraná, Brasil
Requisitos regulatórios nacionais atendidos com religadores
Leia o estudo de caso completoConstrução
Características
Configurável em centro de serviços
Configurável em centro de serviços. Pode reconfigurar a sequência de operação.
Operações de religamento
Até três operações de religamento antes de desarmar com posição aberta visível.
Menos interrupções sustentadas
Elimina interrupções de serviço sustentadas. Melhora o desempenho SAIFI e SAIDI.
Modo seccionalizador
Pode funcionar como um seccionalizador em um intervalo de correntes de falta.
Abertura Manual Local
Interrompe cargas sem a necessidade de ferramenta para abertura em carga.
Recurso de retenção
Recurso de retenção in-rush sempre ligado. Não desarmará por perturbações em corrente de in-rush.
Modo Não Religar
Desative o religamento automático programado do dispositivo de proteção.
Operação em grupo
Todos os religadores se abrirão em laterais trifásicas.
Status operacional
Telas de LCD exibem a situação do dispositivo em tempo real com rolagem de informações.
Quebra-gelo
Capacidade de quebra de gelo do dispositivo de ¾ pol. (20 mm) de gelo.
Variedade da curvas TCC
Excelente coordenação com outros dispositivos.
Menos interrupções momentâneas
Reduz interrupções momentâneas e melhora o desempenho MAIFI.
Controle de microprocessador
Controle do microprocessador alimentado sem necessidade de baterias.
Coordenação de sequência
Melhora a coordenação entre religadores a montante e a jusante para evitar interrupções momentâneas indesejadas.
Guias
Pensando em realizar um projeto-piloto com o religador TripSaver II ou deseja saber se ele está otimizado para melhores resultados? Ou talvez você esteja se preparando para uma implementação em grande escala e quer ter a certeza de que pensou em todas as etapas que estão por vir? Reunimos as melhores práticas do trabalho com concessionárias como a sua para compartilhar nossos conhecimentos à medida em que você implementa os religadores TripSaver II em seu sistema.
Guia para projeto-piloto
Saiba maisGuia para implementação
Saiba maisNeed Support?
S&C is here to help you through any stage in your grid-modernization journey, from system studies to installation videos. Explore more below.
Detalhes do produto
(Em dispositivos móveis, deslize para a esquerda para ver as informações de capacidade restantes.)
Capacidades de 50/60 Hz① | Com isolador de porcelana | Com isolador de polímero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kV | Corrente, RMS② | Distância de escoamento à terra, mínima, em polegadas (mm) | Número do catálogo de bases | Distância de escoamento à terra, mínima, em polegadas (mm) | Número do catálogo de bases | ||||
Classe de sistema | Nom. | Máx. | BIL | Cont. | Interr. Sim | ||||
15 | 15 | 15.5 | 110 | 40 | 4 000 | 8½ (216) | 990511 | 14¾ (375) | 990511-P |
6 300 | 8½ (216) | 990611 | 14¾ (375) | 990611-P | |||||
100 | 4 000 | 8½ (216) | 990111 | 14¾ (375) | 990111-P | ||||
6 300 | 8½ (216) | 990211 | 14¾ (375) | 990211-P | |||||
200 | 4 000 | 8½ (216) | 990311 | 14¾ (375) | 990311-P | ||||
6 300 | 8½ (216) | 990411 | 14¾ (375) | 990411-P | |||||
25 | 25 | 29 | 125 | 40 | 4 000 | 11 (279) | 990522 | — | — |
6 300 | 11 (279) | 990622 | — | — | |||||
150 | 4 000 | 17 (432) | 990532 | 26½ (673) | 990532-P | ||||
6 300 | 17 (432) | 990632 | 26½ (673) | 990632-P | |||||
125 | 100 | 4 000 | 11 (279) | 990122 | — | — | |||
6 300 | 11 (279) | 990222 | — | — | |||||
150 | 100 | 4 000 | 17 (432) | 990132⬤ | 26½ (673) | 990132-P⬤ | |||
6 300 | 17 (432) | 990232⬤ | 26½ (673) | 990232-P⬤ | |||||
125 | 200 | 4 000 | 11 (279) | 990322 | — | — | |||
6 300 | 11 (279) | 990422 | — | — | |||||
150 | 200 | 4 000 | 17 (432) | 990332⬤ | 26½ (673) | 990332-P⬤ | |||
6 300 | 17 (432) | 990432⬤ | 26½ (673) | 990432-P⬤ |
① Para aplicações de 50 Hz, especifique o controle de microprocessador para aplicação em sistemas de 50 Hz, número do catálogo, sufixo "-F".
② A corrente mínima de disparo é de 5 ampères.
⬤ Aplicados somente para proteger circuitos monofásicos a neutros em sistemas solidamente aterrados a neutros (multiaterrados a neutros) de 34,5 kV em que a distância de escoamento à terra atenda às exigências do usuário. Utiliza montagens com BIL de 25 kV e 150 kV.