Até 80% das faltas em linhas de derivação aéreas são causadas por problemas temporários, como vegetação, animais e tempestades.
O religador TripSaver II da S&C substitui fusíveis e restaura automaticamente a energia após faltas temporárias, evitando interrupções de serviço e viagens de caminhão desnecessárias.
Evite perturbações que perturbam seus clientes e têm impacto em seu resultado com o religador monofásico da S&C.
Visão geral
Saiba como as faltas temporárias afetam a sua confiabilidade e resultados.
Vantagens
Tenha ganhos imensos avançando a sua estratégia de proteção de derivações com os religadores TripSaver II.
70% das interrupções inconvenientes significam desperdício de O&M
Saiba maisInstalação simples e direta
Saiba maisMelhora a satisfação do cliente
Saiba maisReduz o risco para as equipes e o meio ambiente
Saiba maisCalculadora de economia
Escolha um alimentador em seu sistema e calcule o quanto poderia economizar usando um religador TripSaver II.
CalcularLibras de Emissões de CO2 que os Religadores TripSaver II Evitaram Este Ano
*Calculado com base na Calculadora de Equivalências de Gás do Efeito Estufa da U.S. Environmental Protection Agency e nas estatísticas informadas por concessionárias para o religador TripSaver II da S&C
Estudos de caso
Paraná, Brasil
Requisitos regulatórios nacionais atendidos com religadores
Leia o estudo de caso completoConstrução
Características
Centro de serviços
Configurável no centro de serviços; pode reconfigurar a sequência de operações
Controle por microprocessador
Controle por microprocessador alimentado pela rede, sem necessidade de baterias
Abertura Manual Local
Interrompe a carga sem ferramenta para abertura em carga.
Menos interrupções momentâneas
Reduz interrupções momentâneas e melhora o desempenho MAIFI.
Menos interrupções sustentadas
Elimina interrupções de serviço sustentadas. Melhora o desempenho SAIFI e SAIDI.
Modo de seccionalização
Pode funcionar como um secionador em um intervalo de correntes de falta
Operações de religamento
Até três operações de religamento antes de desarmar para fornecer uma abertura visível.
Quebra-gelo
Capacidade do dispositivo de quebra de ¾ pol. (20 mm) de gelo.
Recurso de restrição
Recurso de restrição de corrente de in-rush sempre ativado; não desarmará por perturbações in-rush
Status operacional
Telas de LCD exibem a situação do dispositivo em tempo real com rolagem de informações
Variedade de curvas de TCC
Centenas de curvas de TCC disponíveis para fácil integração e coordenação de dispositivo
Guias
Quer saber se um religador monofásico como o TripSaver II é ideal para você? Descubra suas vantagens e obtenha dicas de especialistas para uma execução de teste e implantação completa, com base em nossa experiência com concessionárias como a sua.
Guia para projeto-piloto
Um roteiro para executar um piloto bem-sucedido para resultados ideais.
Visualizar ou baixar oGuia para implementação
Práticas recomendadas para garantir uma instalação em grande escala tranquila e eficiente
Visualizar ou baixar oPrecisa de suporte?
A S&C está aqui para ajudá-lo em qualquer estágio de sua jornada de modernização da rede, dos estudos do sistema a vídeos de instalação. Explore mais abaixo.
Detalhes do produto
(Em dispositivos móveis, deslize para a esquerda para ver as informações de capacidade restantes.)
Capacidades de 50/60 Hz① | Com isolador de porcelana | Com isolador de polímero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kV | Corrente, RMS② | Distância de escoamento à terra, mínima, em polegadas (mm) | Número do catálogo de bases | Distância de escoamento à terra, mínima, em polegadas (mm) | Número do catálogo de bases | ||||
Classe de sistema | Nom. | Máx. | BIL | Cont. | Interr. Sim | ||||
15 | 15 | 15.5 | 110 | 40 | 4 000 | 8½ (216) | 990511 | 14¾ (375) | 990511-P |
6 300 | 8½ (216) | 990611 | 14¾ (375) | 990611-P | |||||
100 | 4 000 | 8½ (216) | 990111 | 14¾ (375) | 990111-P | ||||
6 300 | 8½ (216) | 990211 | 14¾ (375) | 990211-P | |||||
200 | 4 000 | 8½ (216) | 990311 | 14¾ (375) | 990311-P | ||||
6 300 | 8½ (216) | 990411 | 14¾ (375) | 990411-P | |||||
25 | 25 | 29 | 125 | 40 | 4 000 | 11 (279) | 990522 | — | — |
6 300 | 11 (279) | 990622 | — | — | |||||
150 | 4 000 | 17 (432) | 990532 | 26½ (673) | 990532-P | ||||
6 300 | 17 (432) | 990632 | 26½ (673) | 990632-P | |||||
125 | 100 | 4 000 | 11 (279) | 990122 | — | — | |||
6 300 | 11 (279) | 990222 | — | — | |||||
150 | 100 | 4 000 | 17 (432) | 990132⬤ | 26½ (673) | 990132-P⬤ | |||
6 300 | 17 (432) | 990232⬤ | 26½ (673) | 990232-P⬤ | |||||
125 | 200 | 4 000 | 11 (279) | 990322 | — | — | |||
6 300 | 11 (279) | 990422 | — | — | |||||
150 | 200 | 4 000 | 17 (432) | 990332⬤ | 26½ (673) | 990332-P⬤ | |||
6 300 | 17 (432) | 990432⬤ | 26½ (673) | 990432-P⬤ |
① Para aplicações de 50 Hz, especifique o controle de microprocessador para aplicação em sistemas de 50 Hz, número do catálogo, sufixo "-F".
② A corrente mínima de disparo é de 5 ampères.
⬤ Aplicados somente para proteger circuitos monofásicos a neutros em sistemas solidamente aterrados a neutros (multiaterrados a neutros) de 34,5 kV em que a distância de escoamento à terra atenda às exigências do usuário. Utiliza montagens com BIL de 25 kV e 150 kV.