Contato Back to Top

Até 80% das faltas em linhas de derivação aéreas são causadas por problemas temporários, como vegetação, animais e tempestades.

O religador TripSaver II da S&C substitui fusíveis e restaura automaticamente a energia após faltas temporárias, evitando interrupções de serviço e viagens de caminhão desnecessárias.

Evite perturbações que perturbam seus clientes e têm impacto em seu resultado com o religador monofásico da S&C.

Visão geral

Saiba como as faltas temporárias afetam a sua confiabilidade e resultados.

Benefícios

Uma estratégia moderna de proteção lateral pode proporcionar enormes benefícios para você, seus clientes e o meio ambiente.

70% das interrupções inconvenientes significam desperdício de O&M

Saiba mais

Instalação simples e direta

Saiba mais

Melhora a satisfação do cliente

Saiba mais

Reduz o risco para as equipes e o meio ambiente

Saiba mais

Savings Calculator

Pick a feeder on your system, and calculate how much you could save by using a TripSaver II recloser.

Calculate

Pounds of CO2 Emissions TripSaver II Reclosers Prevented This Year

*Calculated based on the U.S. Environmental Protection Agency Greenhouse Gas Equivalencies Calculator and utility-reported statistics for S&C’s TripSaver II recloser

Estudos de caso

Nordeste de Oklahoma

Rompendo um ciclo de manutenção anual oneroso

Leia o estudo de caso completo

Flórida

80,000 Religadores combatem o clima mais adverso da nação

Leia o estudo de caso completo

Paraná, Brasil

Requisitos regulatórios nacionais atendidos com religadores

Leia o estudo de caso completo

Minas Gerais, Brasil

Melhorando a confiabilidade em mais de 90%

Leia o estudo de caso completo

Construção

Construção do TripSaver II



Características

laptop icon

Configurável em centro de serviços

Configurável em centro de serviços. Pode reconfigurar a sequência de operação.

Reclose Mode Icon

Operações de religamento

Até três operações de religamento antes de desarmar com posição aberta visível.

Fewer Momentary Interruptions

Menos interrupções sustentadas

Elimina interrupções de serviço sustentadas. Melhora o desempenho SAIFI e SAIDI.

sectionalizing mode icon

Modo seccionalizador

Pode funcionar como um seccionalizador em um intervalo de correntes de falta.

Disconnected TripSaver II Icon

Abertura Manual Local

Interrompe cargas sem a necessidade de ferramenta para abertura em carga.

linked chain icon

Recurso de retenção

Recurso de retenção in-rush sempre ligado. Não desarmará por perturbações em corrente de in-rush.

Non-Reclose Mode Icon

Modo Não Religar

Desative o religamento automático programado do dispositivo de proteção.

Gang Operation

Operação em grupo

Todos os religadores se abrirão em laterais trifásicas.

LCD Screen Icon

Status operacional

Telas de LCD exibem a situação do dispositivo em tempo real com rolagem de informações.

snow cloud icon

Quebra-gelo

Capacidade de quebra de gelo do dispositivo de ¾ pol. (20 mm) de gelo.

Green TCC Curve Icon

Variedade da curvas TCC

Excelente coordenação com outros dispositivos.

Fewer Sustained Interruptions

Menos interrupções momentâneas

Reduz interrupções momentâneas e melhora o desempenho MAIFI.

Microprocessor green icon

Controle de microprocessador

Controle do microprocessador alimentado sem necessidade de baterias.

bidirectional icon

Coordenação de sequência

Melhora a coordenação entre religadores a montante e a jusante para evitar interrupções momentâneas indesejadas.

Guias

Pensando em realizar um projeto-piloto com o religador TripSaver II ou deseja saber se ele está otimizado para melhores resultados? Ou talvez você esteja se preparando para uma implementação em grande escala e quer ter a certeza de que pensou em todas as etapas que estão por vir? Reunimos as melhores práticas do trabalho com concessionárias como a sua para compartilhar nossos conhecimentos à medida em que você implementa os religadores TripSaver II em seu sistema.

Guia de piloto

Um roteiro para executar um piloto bem-sucedido para resultados ideais.

Visualizar ou baixar o

Guia de implementação

Práticas recomendadas para garantir uma instalação em grande escala tranquila e eficiente

Visualizar ou baixar o

Need Support?

S&C is here to help you through any stage in your grid-modernization journey, from system studies to installation videos. Explore more below.

Detalhes do produto

(Em dispositivos móveis, deslize para a esquerda para ver as informações de capacidade restantes.)

Capacidades de 50/60 Hz①Com isolador de porcelanaCom isolador de polímero
kV
Corrente, RMSDistância de escoamento à terra, mínima, em polegadas (mm)Número do catálogo de basesDistância de escoamento à terra, mínima, em polegadas (mm)Número do catálogo de bases
Classe de sistemaNom.Máx.BILCont.Interr. Sim
15 15 15.5 110 40 4 000 8½ (216) 990511 14¾ (375) 990511-P
6 300 8½ (216) 990611 14¾ (375) 990611-P
100 4 000 8½ (216) 990111 14¾ (375) 990111-P
6 300 8½ (216) 990211 14¾ (375) 990211-P
200 4 000 8½ (216) 990311 14¾ (375) 990311-P
6 300 8½ (216) 990411 14¾ (375) 990411-P
25 25 29 125 40 4 000 11 (279) 990522
6 300 11 (279) 990622
150 4 000 17 (432) 990532 26½ (673) 990532-P
6 300 17 (432) 990632 26½ (673) 990632-P
125 100 4 000 11 (279) 990122
6 300 11 (279) 990222
150 100 4 000 17 (432) 990132⬤ 26½ (673) 990132-P⬤
6 300 17 (432) 990232⬤ 26½ (673) 990232-P⬤
125 200 4 000 11 (279) 990322
6 300 11 (279) 990422
150 200 4 000 17 (432) 990332⬤ 26½ (673) 990332-P⬤
6 300 17 (432) 990432⬤ 26½ (673) 990432-P⬤

① Para aplicações de 50 Hz, especifique o controle de microprocessador para aplicação em sistemas de 50 Hz, número do catálogo, sufixo "-F".
② A corrente mínima de disparo é de 5 ampères.
⬤ Aplicados somente para proteger circuitos monofásicos a neutros em sistemas solidamente aterrados a neutros (multiaterrados a neutros) de 34,5 kV em que a distância de escoamento à terra atenda às exigências do usuário. Utiliza montagens com BIL de 25 kV e 150 kV.

Loading...

Fale conosco hoje mesmo para saber mais.

Contato