Contato Back to Top

Até 80% das faltas em linhas de derivação aéreas são causadas por problemas temporários, como vegetação, animais e tempestades.

O religador TripSaver II da S&C substitui fusíveis e restaura automaticamente a energia após faltas temporárias, evitando interrupções de serviço e viagens de caminhão desnecessárias.

Evite perturbações que perturbam seus clientes e têm impacto em seu resultado com o religador monofásico da S&C.

Visão geral

Religadores Monofásicos versus Fusíveis

Estratégias de fusíveis em derivações forçam compensações. Os clientes experimentam uma interrupção sustentada ou momentânea. É preciso enviar equipes para substituir o fusível queimado e restaurar a energia. Veja como o religador monofásico da S&C combina o melhor das estratégias de proteção coordenada e proteção seletiva em um dispositivo para reduzir ou isolar interrupções de serviço mais próximo da falta.

Vantagens

Tenha ganhos imensos avançando a sua estratégia de proteção de derivações com os religadores TripSaver II.

70% das interrupções inconvenientes significam desperdício de O&M

Saiba mais

Instalação simples e direta

Saiba mais

Melhora a satisfação do cliente

Saiba mais

Reduz o risco para as equipes e o meio ambiente

Saiba mais

Capture dados e análises 24/7

Tenha maior visibilidade da rede e resultados baseados em dados adicionando o sensoriamento e monitoramento Gridware® GridscopeTM com alimentação solar e monitorando seus religadores TripSaver II.

  • Monitore faltas e respostas dos dispositivos
  • Responda a eventos com mais eficiência
  • Meça o retorno de investimento com dados de um painel seguro
  • Adicione com facilidade comunicações às instalações
Veja como funciona a tecnologia do Gridware Gridscope

Calculadora de economia

Escolha um alimentador em seu sistema e calcule o quanto poderia economizar usando um religador TripSaver II.

Calcular

Libras de Emissões de CO2 que os Religadores TripSaver II Evitaram Este Ano

*Calculado com base na Calculadora de Equivalências de Gás do Efeito Estufa da U.S. Environmental Protection Agency e nas estatísticas informadas por concessionárias para o religador TripSaver II da S&C

Estudos de caso

Construção

Construção do TripSaver II



Características

laptop icon

Centro de serviços

Configurável no centro de serviços; pode reconfigurar a sequência de operações

Combines fuse-blowing and fuse-savings methods

Combina métodos de proteção "queimar fusível" e "salvar fusível"

Microprocessor green icon

Controle por microprocessador

Controle por microprocessador alimentado pela rede, sem necessidade de baterias

Disconnected TripSaver II Icon

Abertura Manual Local

Interrompe a carga sem ferramenta para abertura em carga.

Reduces momentary outages

Reduz as interrupções de serviço momentâneas

Fewer Sustained Interruptions

Menos interrupções momentâneas

Reduz interrupções momentâneas e melhora o desempenho MAIFI.

Fewer Momentary Interruptions

Menos interrupções sustentadas

Elimina interrupções de serviço sustentadas. Melhora o desempenho SAIFI e SAIDI.

sectionalizing mode icon

Modo de seccionalização

Pode funcionar como um secionador em um intervalo de correntes de falta

Reclose Mode Icon

Operações de religamento

Até três operações de religamento antes de desarmar para fornecer uma abertura visível.

Pays for itself in 4 avoided truck rolls

Paga por si mesmo em 4 visitas técnicas evitadas

snow cloud icon

Quebra-gelo

Capacidade do dispositivo de quebra de ¾ pol. (20 mm) de gelo.

linked chain icon

Recurso de restrição

Recurso de restrição de corrente de in-rush sempre ativado; não desarmará por perturbações in-rush

LCD Screen Icon

Status operacional

Telas de LCD exibem a situação do dispositivo em tempo real com rolagem de informações

Green TCC Curve Icon

Variedade de curvas de TCC

Centenas de curvas de TCC disponíveis para fácil integração e coordenação de dispositivo

Guias

Quer saber se um religador monofásico como o TripSaver II é ideal para você? Descubra suas vantagens e obtenha dicas de especialistas para uma execução de teste e implantação completa, com base em nossa experiência com concessionárias como a sua.

Guia para projeto-piloto

Um roteiro para executar um piloto bem-sucedido para resultados ideais.

Visualizar ou baixar o

Guia para implementação

Práticas recomendadas para garantir uma instalação em grande escala tranquila e eficiente

Visualizar ou baixar o

Precisa de suporte?

A S&C está aqui para ajudá-lo em qualquer estágio de sua jornada de modernização da rede, dos estudos do sistema a vídeos de instalação. Explore mais abaixo.

Detalhes do produto

(Em dispositivos móveis, deslize para a esquerda para ver as informações de capacidade restantes.)

Capacidades de 50/60 Hz①Com isolador de porcelanaCom isolador de polímero
kV
Corrente, RMSDistância de escoamento à terra, mínima, em polegadas (mm)Número do catálogo de basesDistância de escoamento à terra, mínima, em polegadas (mm)Número do catálogo de bases
Classe de sistemaNom.Máx.BILCont.Interr. Sim
15 15 15.5 110 40 4 000 8½ (216) 990511 14¾ (375) 990511-P
6 300 8½ (216) 990611 14¾ (375) 990611-P
100 4 000 8½ (216) 990111 14¾ (375) 990111-P
6 300 8½ (216) 990211 14¾ (375) 990211-P
200 4 000 8½ (216) 990311 14¾ (375) 990311-P
6 300 8½ (216) 990411 14¾ (375) 990411-P
25 25 29 125 40 4 000 11 (279) 990522
6 300 11 (279) 990622
150 4 000 17 (432) 990532 26½ (673) 990532-P
6 300 17 (432) 990632 26½ (673) 990632-P
125 100 4 000 11 (279) 990122
6 300 11 (279) 990222
150 100 4 000 17 (432) 990132⬤ 26½ (673) 990132-P⬤
6 300 17 (432) 990232⬤ 26½ (673) 990232-P⬤
125 200 4 000 11 (279) 990322
6 300 11 (279) 990422
150 200 4 000 17 (432) 990332⬤ 26½ (673) 990332-P⬤
6 300 17 (432) 990432⬤ 26½ (673) 990432-P⬤

① Para aplicações de 50 Hz, especifique o controle de microprocessador para aplicação em sistemas de 50 Hz, número do catálogo, sufixo "-F".
② A corrente mínima de disparo é de 5 ampères.
⬤ Aplicados somente para proteger circuitos monofásicos a neutros em sistemas solidamente aterrados a neutros (multiaterrados a neutros) de 34,5 kV em que a distância de escoamento à terra atenda às exigências do usuário. Utiliza montagens com BIL de 25 kV e 150 kV.

Loading...

Fale conosco hoje mesmo para saber mais.

Contato