Painel System VI™
Para distribuição interior e exterior, com capacidade de 15 kV até 38 kV
Fornece uma alternativa econômica e confiável ao tradicional painel metal-enclosed
Combina os módulos de chave de distribuição subterrânea Vista® e painel metal-enclosed personalizados para oferecer uma alternativa econômica e confiável ao tradicional painel metal-enclosed.
Para aplicações de até 34,5 kV que exijam serviço de curto-circuito simétrico de 25 kA, o painel System VI apresenta uma disposição modular da chave de distribuição subterrânea Vista da S&C. As unidades individuais do painel Vista incluem chaves interruptoras de carga e interruptores de falta de 600 A, vedados em um tanque conectado por desconectáveis com isolamento SF6. Utilizando buchas isoladas a ar em uma ou nas duas laterais do tanque, múltiplas unidades do painel Vista podem ser unidas ou ligadas aos módulos do painel metal-enclosed, como compartimentos de medição isolados a ar.
O painel System VI oferece uma série de vantagens exclusivas, como:
- Projeto compacto e discreto. Mesmo a 34,5 kV, o painel System VI pode ter apenas 37 polegadas de altura. E o painel System VI tem área útil significativamente menor que os painéis convencionais.
- Proteção mono ou trifásica de até 600 A contínua, com interruptores de falta a vácuo reajustáveis.
- Operações simplificadas e segurança reforçada. As operações de rotina podem ser realizadas de forma rápida e fácil por uma única pessoa, sem exposição a cabos ou componentes energizados. Consulte "Benefícios operacionais e de segurança" para saber como o painel System VI torna tudo isso possível.
- O controle de sobrecorrente baseado em microprocessador oferece proteção flexível e avançada. A opção de desarme externo permite que os interruptores de falta sejam desarmados a partir de relés secundários ou de pressão súbita do transformador.
- Estão disponíveis esquemas de automação de supervisão remota e transferência de cargas.
- É financeiramente acessível. Mesmo com todos os recursos opcionais, o painel System VI é competitivo ou oferece grandes economias em comparação com os painéis convencionais.
kV | Corrente, RMS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema Classe | Máx. | NBI | Barramento principal | Interruptor de carga Chave Contínuos & Supressão de carga | Falta Interruptor | Curto-circuito (sim.) | |
Contínuos & Supressão de carga | Interr. (sim.) | ||||||
15.5 (12) | 15.5 (15.5) | 95 (95) | Até 2000 (2000) |
600 (630) |
600 (630) |
Até 25 000 (25 000) |
Até 25 000 (25 000) |
27 (24) | 29 (29) | 125 (125) | |||||
38 (36) | 38 (38) | 150 (150) | |||||
15.5 (12) | 15.5 (15.5) | 95 (95) | Até 2000 (2000) |
900 (900) |
900 (900) |
25 000 (25 000) |
25 000 (25 000) |
27 (24) | 29 (29) | 125 (125) | |||||
38 (36) | 38 (38) | 150 (150) |
• Outras capacidades estão disponíveis. Entre em contato com o escritório de vendas local da S&C para obter mais informações.
A chave de distribuição subterrânea Vista exclusiva da S&C está no coração de cada fileira de painéis System VI. O painel Vista é um grande avanço de simplicidade e segurança de operação em painéis de distribuição de média tensão.
Todos os componentes de média tensão estão isolados dentro do tanque de aço aterrado. Os cabos estão conectados por meio de conectores isolados desmontáveis (elbows). Porém, diferente de outros painéis conectados por elbows, com o painel Vista, a equipe operacional não precisa mover, testar e aterrar cabos durante as operações de rotina. Esses procedimentos são incômodos e demorados, e mais importante, as equipes não estão totalmente isoladas da média tensão quando um cabo é removido de sua bucha.
Tudo se torna possível com as numerosas inovações dos painéis Vista, como:
- Posições "aberto" e "aterrado" claramente visíveis em todas as chaves e interruptores de falta
- Janelas de observação especialmente espaçosas para confirmação positiva das posições aberto, fechado e aterrado
- Controles de operação isolados das terminações do cabo de média tensão.
- Indicação de tensão opcional no lado de operação do painel.
- Recurso opcional de faseamento em baixa tensão no lado de operação do painel.
- Posições do terra classificadas para no mínimo operações de fechamento por falta sob máxima corrente nominal de curto-circuito. O aterramento acidental de um cabo vivo não configura situação de possível perigo, como pode ser quando se manipulam fisicamente cabos e elbows energizados.
O painel System VI pode ser personalizado para atender a uma grande variedade de exigências.
Cada unidade de Vista UDS pode incluir qualquer combinação de até seis chaves interruptoras de carga, interruptores de falta, derivações de barramento ou disjuntores de interligação de barramento. Múltiplas unidades do Vista podem ser conectadas por meio de compartimentos de passagem isolados a ar. Compartimentos de medição e outros componentes do painel metal-enclosed também podem ser incorporados na fileira, para oferecer uma variedade ilimitada de configurações.
Além disso, a disposição física das unidades e dos compartimentos do Vista pode ser adaptada para atender a exigências específicas. Seguem abaixo alguns exemplos.
A seção de entrada está ligada a uma armação acima da seção de saída. O invólucro do compartimento de medição foi removido para exibir as terminações de barramento.
As seções de entrada e saída estão empilhadas, conectadas por meio do compartimento de medição.
As seções de entrada e saída podem ser fixadas no compartimento de medição em uma configuração no formato de "U" para caber no espaço disponível.
As curvas características de tempo x corrente são definidas facilmente por meio de um computador pessoal fornecido pelo usuário.
Um exclusivo controle de sobrecorrente baseado em microprocessador oferece detecção de falta, e inicia o funcionamento dos interruptores de falta a vácuo reajustáveis. Esse controle completo oferece flexibilidade e confiabilidade excepcionais, e inclui recursos disponíveis em outros dispositivos do fabricante, ou disponíveis apenas a um custo substancial.
Por meio de praticamente qualquer tipo de computador pessoal e sem precisar de softwares especiais, o controle de sobrecorrente pode ser imediatamente programado na oficina ou em campo.
- Quatro famílias de curvas. Curvas de velocidade padrão "E" e "K" e mais curvas principal e derivada de "velocidade de coordenação" especiais e personalizáveis.
- Superior coordenação com dispositivos de proteção a jusante e chaves fusíveis a montante. O tempo total mínimo de disparo e religamento, do início de uma falta até o religamento total, é de 40 milissegundos (2,5 ciclos). Curvas de velocidade coordenada foram especificamente criadas para coordenação ideal em sistemas de distribuição subterrânea.
- Atributos de curva especiais. As curvas de velocidade de coordenação podem ser facilmente modificadas para incluir níveis de captação instantânea e demoras definidas.
- Curvas de fase e terra separadas são padrão, permitindo melhor coordenação com os parâmetros de desarme do disjuntor no lado da fonte.
- Sem tempo extra para "despertar". Se fechado em uma falta, o painel System VI desarmará e eliminará a falta por meio do TCC selecionado, sem atraso adicional.
- Alimentação automática. Transformadores de corrente em vias com interruptor de falta proporcionam sensoriamento e potência.
- O registrador de eventos captura informações sobre as doze últimas operações de cada interruptor de falta.
- Provisão para desarme externo oferece maior funcionalidade. Entradas de fontes externas, como relés de pressão súbita em transformadores, também podem disparar os interruptores de falta.
- Baixe os pontos de dados da curva de um dispositivo em um formato de arquivo .CSV.
- Uma nova notificação para o dispositivo “Transformador (curva de dano)” indica como outras curvas TCC do dispositivo são afetadas.
- As seleções das curvas foram atualizadas para o religador corta-circuito instalado TripSaver® II da S&C:
- Adicionada Velocidade NE e NK sob a seleção “Tempo Definido e Elo Fusível”
- Adicionada a capacidade de uma bobina de disparo de 140-A para dispositivos McGraw Tipo L, V4L e 4E
- Adicionadas curvas rápidas “S&CA *” para dispositivos McGraw Tipo 4E 4H, L e V4L
- Um novo recurso Fornecer Feedback foi adicionado para o envio de feedback diretamente do aplicativo.
- Um Guia do Usuário atualizado agora inclui o histórico de revisões.
O software assistente de proteção e coordenação Coordinaide permite que você selecione com rapidez e facilidade o dispositivo de proteção ideal (p. ex., fusíveis, Religadores Montado em Chave Fusivel TripSaver® II, Painel de Distribuição Subterrânea Vista® ou Interruptores de Falta IntelliRupter® PulseCloser®) para:
- Proteger transformadores de sobrecorrentes prejudiciais e coordenar com dispositivos de proteção do lado primário e secundário. Veja como o novo Transformer Protection Index (TPI) da S&C pode ser usado para determinar se o fusível principal protegerá contra certos tipos de faltas no lado secundário, inclusive faltas de formação de centelha do lado secundário de fase-terra.
- Proteger as unidades de capacitores da ruptura do invólucro.
- Proteger cabos subterrâneos dos danos do isolamento causados pelas temperaturas excessivas.
- Proteger condutores aéreos dos danos causados pelo emparelhamento.
- Confirmar o funcionamento adequado dos dispositivos de proteção contra curvas de energia de arco incidente para diversos níveis de equipamentos de proteção individual (EPIs).
- Coordenar seletivamente dois ou mais dispositivos em série para minimizar as interrupções de serviço.