Painel Pad-Mounted PMH
Para distribuição exterior, com capacidade de 14,4 kV e 25 kV
Incorporando Chaves Seccionadoras sob Carga Mini-Rupter® da S&C e fusíveis de potência da S&C com Uni-Rupter em compartimentos autoapoiadores autônomos, o Painel Pad-Mounted PMH da S&C permite que você adapte pacotes de proteção e manobra de média tensão de acordo com suas aplicações de distribuição subterrânea
O Painel Pad-Mounted PMH da S&C, de acesso frontal às peças energizadas, tem componentes prontamente visíveis durante a sua operação. Confirma-se facilmente o status operacional por corte visível e aterramentos.
O Painel Pad-Mounted PMH tem modelos para operação manual, supervisão remota e transferência de fonte.
Características do compartimento de fusíveis PMH
Características do compartimento de chaves PMH
O Painel Pad-Mounted PMH da S&C modelo manual está disponível em capacidades de 14,4 e 25 kV, com chaves e fusíveis em configurações de circuito para atender a qualquer requisito. Reconhecidos em todo o setor por suas características excepcionais e valor duradouro, os modelos do PMH manual incluem:
- Componentes prontamente acessíveis. As turmas de operação podem facilmente visualizar os circuitos e observar todos os componentes em atividade
- As chaves seccionadoras sob carga Mini-Rupter, operadas por alavanca externa, para seccionamento tripolar de circuitos fonte até 600 ampères
- Uni-Rupter para seccionamento unipolar de circuitos de derivação com até 200 ampères
- Proteção de derivação abrangente com:
- Chaves fusíveis tipo SML-20 ou SML-4Z
- Chave fusível eletrônica de potência Fault Fiter®
- Variedade de fusíveis limitadores de corrente
- Chaves fusíveis tipo SML-20 ou SML-4Z
- Fornecimentos para aterramento para aterramento simples, direto e visível de cabos
- Barreiras de duplo propósito. Protegem contra o contato inadvertido com peças energizadas na posição vertical normal; proporcionam isolamento do barramento e contatos superiores na posição encaixada
- Construção excepcionalmente robusta e o acabamento mais sofisticado do setor. Conferem extraordinária resistência aos elementos, mantêm os componentes de alta tensão seguramente isolados contra acesso não autorizado.
O Painel Pad-Mounted PMH com transferência de fontes da S&C é um conjunto completamente autônomo que fornece seccionamento automático entre duas fontes atendendo cargas críticas. Ele incorpora as mesmas características notáveis do Painel Pad-Mounted PMH manual, além de operadores por energia armazenada e um sofisticado controle de transferência de fontes que monitora continuamente o status da fonte e automaticamente passa para uma fonte "boa" se a tensão for perdida.
Disponível em tensões nominais de 14.4 e 25 kV, o PMH com transferência de fontes é reconhecido em todo o setor por suas excepcionais características e duradouro valor. Os modelos PMH com transferência de fontes incluem:
- Controlador de transferência de fontes Micro-AT® da SC. Transfere em perda de fonte, desequilíbrio de tensão ou qualquer condição de fase aberta no lado da fonte. É fácil de instalar. Todas as configurações são programáveis pelo teclado; a calibração é automática. Podem ser fornecidos com placa de comunicação opcional para a transmissão rápida do log de eventos para o seu computador e download da configuração padronizada do seu PC
- Sensores de tensão e fonte de alimentação integrados. Não são necessárias fiação externa nem energia de controle
- Chaves seccionadoras sob carga Mini-Rupter para seccionamento manual e automático tripolar em 600 ampères de circuitos de fonte
- Uni-Rupter S&C para seccionamento unipolar em 200 ampères de circuitos de derivação
- Ampla proteção de derivação propiciada por uma grande variedade de fusíveis
- Construção excepcionalmente robusta e o acabamento mais sofisticado do setor. Conferem extraordinária resistência aos elementos, mantêm os componentes de alta tensão seguramente isolados contra acesso não autorizado.
O Painel Pad-Mounted PMH de supervisão remota da S&C permite o seccionamento automatizado e oferece proteção contra falhas. Ele incorpora as mesmas características notáveis do Painel Pad-Mounted PMH manual da S&C e pode ser especificado com um grupo de equipamentos de comunicação e controle, formando um conjunto autônomo de seccionamento e proteção completamente integrado.
Disponível em capacidades de 14,4 e 25 kV, o Painel Pad-Mounted PMH de supervisão remota apresenta componentes cuidadosamente integrados que garantem compatibilidade total com montagem e inspeção na fábrica. Os modelos PMH de supervisão remota incluem:
- Sua seleção de unidade terminal remota, incluindo os controles de chaveamento automáticos da S&C que proporcionam seccionamento automático independente. Disponíveis com o exclusivo sistema de recomposição automática IntelliTeam® SG.
- Dispositivo de comunicação de sua escolha.
- Sensor de tensão e fonte de alimentação integrados. Diminui o tamanho do invólucro e o custo instalado.
- Chaves seccionadoras sob carga Mini-Rupter® da S&C para seccionamento tripolar manual e automático de 600 ampères dos circuitos trifásicos.
- Uni-Rupter® S&C para seccionamento unipolar de 200 ampères de circuitos derivados.
- Ampla proteção de derivação propiciada por uma grande variedade de fusíveis
- Construção excepcionalmente robusta e o acabamento mais sofisticado do setor. Confere extraordinária resistência aos elementos, mantém os componentes de alta tensão seguramente isolados contra acesso não autorizado.
Tipo de fusível | Capacidades de 60 Hz♠ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kV | Corrente, Ampères, RMS | Curto-circuito | |||||||
Fusível com Uni-Rupter | Circuit-switcher Mini-Rupter | ||||||||
Nom. | Máx. | NBI | Máx. | Supressão de carga | Cont. | Supressão de carga | Ampères, RMS sim. | MVA trifásico sim. 3 à tensão nominal | |
SML-20 | 14.4 25 |
17.0 27 |
95 125 |
200E♥ 200E♥ |
200 200 |
600 600 |
600 600 |
14 000 12 500 |
350 540 |
SML-4Z | 14.4 25 |
17.0 27 |
95 125 |
200E 200E |
200 200 |
600 600 |
600 600 |
12 500 12 500♣ |
310 540♣ |
Fault Fiter | 14.4 25 |
17.0 29 |
95 125 |
200 200 |
200 200 |
600 600 |
600 600 |
14 000 12 500 |
350 540 |
♠ Entre em contato com o escritório de vendas da S&C mais próximo para saber informações sobre capacidades de 50 hertz.
♥ Unidades fusíveis SMU-20 disponíveis para capacidades até 200K ampères e também 200E ampères
♣Aplicável somente a sistemas com neutro solidamente aterrado, com fusíveis conectados por cabo tipo neutro concêntrico de condutor simples a um ou mais transformadores. A taxa nominal é de 9.400 ampères RMS, simétricos (405 MVA) para todas as outras aplicações.
PMH manual:
PMH de transferência de fontes:
PMH de supervisão remota:
Para outras configurações possíveis, entre em contato com o escritório de vendas da S&C mais próximo.