Back to Top

O painel frente morta pad-mounted PME da S&C com componentes utilizando terminações desconectáveis. Todos os componentes de chave e fusível encontram-se integrados e protegidos em um compartimento de aço interno com isolamento de ar, que mantém distantes folhagens, vida selvagem e poluentes, além de reduzir a exposição a peças energizadas. O teto em três peças é articulado sobre os compartimentos de cabos; os cabos podem ser puxados através da abertura, simplificando a instalação.

O painel pad-mounted PME encontra-se disponível nas versões manual, de supervisão remota e transferência de fonte.

Talvez você tenha painéis com acesso frontal a peças energizadas com problemas com a vida selvagem.

talvez você precise da segurança de componentes isolados, mas você não tem orçamento ou a necessidade de um painel de distribuição totalmente submersível.

Talvez você esteja apenas buscando uma melhor confiabilidade geral.

Independente de quais são os seus desafio, você precisa de uma solução de painel de distribuição pad-mounted para enfrentá-lo.

Você veio ao lugar certo: O Painel Pad-Mounted PME da S&C é uma chave de distribuição subterrânea com frente morta isolada a ar que oferece segurança e aumento de confiabilidade por um preço razoável.

Benefícios

Maior confiabilidade com componentes encapsulados

Saiba mais

Maior segurança e facilidade com design de frente morta

Saiba mais

Benefícios de custo do isolamento a ar

Saiba mais

Durabilidade de ponta

Saiba mais

Estudos de caso

Redução de descargas induzidas por animais em importante parque temático

Leia o estudo de caso completo

Construção

Construção do gabinete

Exibir detalhes

Compartimento do fusível

Exibir detalhes

Compartimento da chave

Exibir detalhes

Montagem TransFuser™

A montagem TransFuser da S&C permite um método de substutuição do fusível mais seguro, mais simples e mais ergonômico.

Assista ao vídeo

Need Support?

S&C is here to help you through any stage in your grid-modernization journey, from system studies to 24/7 parts and technical support. Explore more below.

Opções de painel

O Painel Pad-Mounted PME manual da S&C encontra-se disponível em capacidades de 14,4 e 25 kV, com chaves e/ou fusíveis em configurações de circuito para atender a todas as exigências.

Os modelos de PME manuais incluem:

O Painel Pad-Mounted PME com transferência de fontes da S&C é um conjunto completamente autônomo, que proporciona comutação automática entre duas fontes atendendo cargas críticas.

Ele incorpora as mesmas características excepcionais do Painel Pad-Mounted PME manual, além de operadores de energia armazenada e um sofisticado controle de transferência de fontes que monitora continuamente o status da fonte e automaticamente passa para uma fonte "boa" se a tensão for perdida.

Disponível em capacidades de 14.4 e 25 kV, os modelos de PME de transferêcia de fonte incluem:

  • Controlador de transferência de fontes Micro-AT® da S&C: Transfere em perda de fonte, desequilíbrio de tensão ou qualquer condição de fase aberta no lado da fonte. É fácil de instalar. Todas as configurações são programáveis por teclado e a calibração é automática. Podem ser fornecidos com placa de comunicação opcional para conexão rápida com seu PC para que você possa carregar o log de eventos ou fazer download de configurações padronizadas.
  • Sensores de tensão e fonte de alimentação integrados. Não são necessárias fiação externa nem energia de controle

O Painel Pad-Mounted PME de supervisão remota da S&C permite o seccionamento automatizado e proporciona proteção contra falhas. Ele incorpora as mesmas características do Painel Manual Pad-Mounted PME da S&C e pode ser especificado com um grupo de equipamentos de comunicação e controle, formando um pacote de distribuição e proteção autônomo e completamente integrado.

Disponível nas capacidades de 14,4 e 25 kV, o Painel Pad-Mounted PME com supervisão remota possui componentes cuidadosamente integrados, que garantem compatibilidade, todos instalados e conferidos na fábrica.

Os modelos de Painel Pad-Mounted PME de supervisão remota incluem:

Detalhes do produto

(Em dispositivos móveis, deslize para a esquerda para ver as informações de capacidade restantes.)

Tipo de fusível Capacidades de 60 Hz
kV Corrente, Ampères, RMS Curto-circuito
Max. fusível Chave sob carga Mini-Rupter
Nom. Máx. NBI Cont. Supressão de carga Ampères,
RMS sim.
MVA trifásico sim.
à tensão nominal
Nenhum 14.4
25
17.0
27
95
125

600
600
600
600
25 000
12 500
620
540
SML-20 14.4
25
17.0
27
95
125
200E
200E
600
600
600
600
14 000
12 500
350
540
SML-4Z 14.4
25
17.0
27
95
125
200E
200E
600
600
600
600
12 500
12 500
310
540
Fault Fiter 14.4
25
17.0
29
95
125
200
200
600
600
600
600
14 000
12 500
350
540

Consulte o escritório de vendas da S&C mais próximo sobre capacidades de 50 hertz.
Unidades fusíveis SMU-20 disponíveis para capacidades até 200 K ampères e também 200E ampères
Aplicável somente a sistemas com neutro solidamente aterrado, com fusíveis conectados por cabo tipo neutro concêntrico de condutor simples a um ou mais transformadores. A taxa nominal é de 9.400 ampères RMS, simétricos (405 MVA) para todas as outras aplicações.
,25,000 ampères, RMS, simétrico e 620 MVA, quando determinados fusíveis limitadores de corrente não fabricados pela S&C são utilizados, apresentando corrente de interrupção nominal máxima de pelo menos 25,000 ampères, RMS, simétrico e limitando a corrente de pico de passagem a menos de 36,000 ampères.

Configurações de circuito

PME Manual:

PME-4, PME-5, PME-6, PME-9

PME-10, PME-11, PME-12


PME com transferência de fontes:

PME-6, PME-9


PME de supervisão remota:

PME-5, PME-6 com operadores de chave 1 ou 2, PME-9 com operadores de chave 1 ou 2

PME-11 com 1 ou 2 operadores de chaves

Para outras configurações possíveis, entre em contato com o escritório de vendas da S&C mais próximo.

Loading...

Que chave de distribuição subterrânea é a certa para a sua instalação?

Explore essas suas alternativas de opções pad-mouted ou vault-style da S&C.

Painel pad-mounted PMH

Saiba mais

Painel de Distribuição Subterrânea Vista® e Vista® SD

Saiba mais

Um espectro de soluções

Vencendo os desafios das concessionárias com painel de distribuição subterrânea

Saiba mais

Fale conosco hoje mesmo para saber mais.

Contato