Loadbuster® — A Ferramenta para Abertura sob Carga da S&C
A ferramenta portátil para abertura sob carga original, leve e fácil de usar
Para seccionadoras, chaves fusíveis, fusíveis de potência e fusíveis limitadores, a ferramenta portátil para abertura sob carga da S&C oferece uma melhor forma de seccionar seu sistema de distribuição
A Loadbuster é a ferramenta portátil para abertura sob carga original, leve e fácil de usar para seccionadores, chaves fusíveis, fusíveis de potência e fusíveis limitadores. Ela leva a capacidade de seccionamento de cargas até seu sistema de distribuição para uso externo de até 34,5 kV e 600 A nominais ou 900 A máximos.
A ferramenta Loadbuster reduz os custos operacionais e de instalação. Não há necessidade de interruptores de carga em cada dispositivo. Os procedimentos de seccionamento também são simplificados, o que minimiza a duração e o alcance das interrupções de serviço. Este dispositivo robusto e confiável realiza a interrupção sem formar arco externo, atendendo aos requisitos da OSHA para a abertura de circuitos sob carga.
Comprovada por instaladores desde 1956 . . .: o melhor em seccionamento em linha viva portátil
- Disponível em dois modelos compatíveis com o sistema
- 14,4/25 kV nominais, máximo de 27 kV
- 25/34,5 kV nominais, máximo de 38 kV
- Interrupções sem formação de arco externo. Atende aos requisitos da OSHA para a abertura de circuitos sob carga
- Compatível com todas as funções de seccionamento em linha viva: transformadores, linhas, cabos e capacitores, até 38 kV, 900 A
- Robusta e confiável. O projeto robusto e de baixa manutenção da Loadbuster suporta os usos mais exigentes, até 2000 operações entre as inspeções
- O recurso de contagem de operações rastreia o uso de ferramentas e ajuda a determinar as necessidades de manutenção
- Reduz os custos de instalação e operação. Sem a necessidade de interruptores em cada dispositivo. Os procedimentos simplificados de seccionamento minimizam a duração e o alcance das interrupções de serviço
- Suporte total da fábrica Loadbuster e peças de reposição disponíveis para entrega imediata.
As ferramentas Loadbuster da S&C são fabricadas de acordo com um sistema de qualidade certificado pela ISO9001:2000.
Sujeita a determinadas restrições de aplicação, especialmente em relação ao seccionamento unipolar de transformadores trifásicos primários subterrâneos ou bancos de transformadores monofásicos. Consulte a publicação 811-30 da S&C para obter os detalhes.
1. Fornecendo o caminho da corrente

A Loadbuster fornece um caminho de corrente entre o contato superior e o anel de tração do seccionador, chave fusível, fusível de potência ou fusível limitador – indicado pela linha vermelha.
2. Esticando a Loadbuster

Quando a Loadbuster é esticada por um puxão firme e constante para baixo no poste universal, o dispositivo associado é aberto, a corrente é desviada através da ferramenta – ao longo do caminho da corrente representado pela linha contínua vermelha – e a mola de operação é carregada. Em um ponto predeterminado do movimento, o gatilho dispara, liberando a mola carregada para efetuar uma separação em alta velocidade entre o contato móvel e o contato estacionário.
3. Interrompendo o circuito

A corrente é interrompida positivamente pelo alongamento rápido do arco confinado no interior da câmara de extinção de arco e pela eficiente ação de desionização de gases gerados pelos materiais circundantes da ponteira e do revestimento. A trava de reposicionamento mantém a ferramenta na posição aberta, até a liberação que reposiciona a ferramenta Loadbuster para a próxima operação.