Fusível Limitador Fault Tamer®
Para distribuição exterior, com capacidade de 15 kV até 25 kV
Combina a funcionalidade de uma chave fusível convencional e um fusível limitador de corrente de backup em um pacote avançado e fácil de instalar
O Fault Tamer da S&C combina a funcionalidade de uma chave fusível convencional com a de um fusível limitador de corrente de backup em um conjunto poderoso e fácil de instalar para a proteção de transformadores de poste novos ou existentes para linhas aéreas de até 25 kV, O Fault Tamer trata dos problemas críticos que os técnicos de proteção enfrentam hoje.
O Fault Tamer é fabricado de acordo com um sistema de qualidade certificado conforme a ISO9001:2000.
O Fault Tamer fornece essas características e apresenta mais benefícios que os tradicionais chaves fusíveis ou as chaves fusíveis utilizados em combinação com fusíveis limitadores de corrente de reserva.
Melhor proteção para transformadores
- Ideal para a proteção de transformadores mono ou trifásicos até
- 100 kVA monofásico em 15 kV
- 167 kVA monofásico em 25 kV
- Excelente capacidade contínua de religamento com cargas quentes e cargas frias.
- Grande capacidade de aguentar sobretensão Permite a montagem dos pàra-raios sobre o tanque do transformador sem aumentar o risco de operações não controladas devidas a relâmpagos.
Limitação de energia
- Reduz ao mínimo as avarias ao equipamento
- Reduz o risco de falta catastrófica do transformador devido a faltas internas de alta corrente.
- Diminui os danos à bucha e ao tanque devido a falhas primárias externas.
- Aumenta a continuidade do serviço
- Promove total coordenação com os fusíveis laterais a montante.
- Confere total coordenação com configurações instantâneas de relés da subestação.
- Aumenta a qualidade da energia
- Diminui as quedas de tensão que podem causar o desligamento de equipamentos eletrônicos sensíveis.
Características operacionais
- Ação de dropout.
- Sem partes expelidas durante a interrupção do circuito.
- Compatível com a norma australiana sobre produção de centelhas AS 1033.1-1990. Ideal para instalação em áreas sujeitas a incêndios florestais.
Características de manuseio
- Fácl de instalar/remover usando o prolongador da vara de manobra. Dispensa a subida no poste ou o caminhão-plataforma para restaurar o fusível... ao contrário dos fusíveis limitadores de corrente convencionais de backup.
- Remodela todas as famílias de chaves fusíveis Tipo XS da S&C.
- Operável com a Loadbuster®, ferramenta portátil para abertura sob carga da S&C.
Capacidades de 50 a 60 Hz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão, kV | Corrente, RMS | ||||||
Classe de sistema, ANSI (IEC) | Máximo do sistema | NBI | Cont. | Interr. Sim. | |||
60 Hz | 50 Hz | ||||||
Tri- fásico♠ | Fase-a- neutro | Tri- fásico♠ | Fase-a- neutro | ||||
15 (12) | 15 | 8.7 | 15 | 8.7 | 110 | 20 | 12 000 |
15 (12) | 15 | 8.7 | 15 | 8.7 | 125 | 20 | 12 000 |
25 (24) | 29 | 16.8 | 26 | 15.1 | 125 | 20 | 12 000 |
25 (24) | 29 | 16.8 | 26 | 15.1 | 150 | 20 | 12 000 |
25 (24) | 29 | 16.8 | 26 | 15.1 | 150 | 20 | 12 000 |
22/38 (20.8/36) | — | 22 | — | 20.8 | 150 | 20 | 12 000 |
♠ Também serve para aplicações fase a fase. Aplicações envolvendo transformadores monofásicos conectdos fase-a-fase, assim como aplicações trifásicas, exigem o uso de um Fault Tamer em cada fio.
Interrupção de falta – como funciona
Em falhas de baixa magnitude, só atua o cartucho fusível, que é barato — similar a um fusível corta-circuito convencional. O Fault Tamer se abre, dando indicação visual de que atuou.
Em falhas de alta magnitude, atuam o fusível de cartucho e também o limitador de reserva. O elemento fusível do limitador se derrete em vários locais, criando uma miríade de arcos em série que promove um rápido aumento inicial na tensão do arco. A tensão do arco, agora aumentada, limita com eficiência a corrente para uma pequena fração da corrente de pico esperada. A corrente de falta é levada a zero de maneira controlada, conforme o elemento fusível queima de volta e a energia do arco é absorvida pela areia ao redor.
98021-D, 15 kV, 110 kV BIL
98072-D, 15 kV, 125 kV BIL
98022-D, 25 kV, 125 kV BIL
98052-D, 25 kV, 150 kV BIL
98053-D, 25 kV, 150 kV BIL
Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | Número de TCC 450-8 | EXCEL | |
Total Clearing | 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | Número de TCC 450-8-3 | EXCEL |
Tipo de curva | Classes de corrente | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | Número de TCC 123-8 | EXCEL | |
Total Clearing | 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 | Fault Tamer | Número de TCC 123-8-3 | EXCEL |
- Baixe os pontos de dados da curva de um dispositivo em um formato de arquivo .CSV.
- Uma nova notificação para o dispositivo “Transformador (curva de dano)” indica como outras curvas TCC do dispositivo são afetadas.
- As seleções das curvas foram atualizadas para o religador corta-circuito instalado TripSaver® II da S&C:
- Adicionada Velocidade NE e NK sob a seleção “Tempo Definido e Elo Fusível”
- Adicionada a capacidade de uma bobina de disparo de 140-A para dispositivos McGraw Tipo L, V4L e 4E
- Adicionadas curvas rápidas “S&CA *” para dispositivos McGraw Tipo 4E 4H, L e V4L
- Um novo recurso Fornecer Feedback foi adicionado para o envio de feedback diretamente do aplicativo.
- Um Guia do Usuário atualizado agora inclui o histórico de revisões.
O software assistente de proteção e coordenação Coordinaide permite que você selecione com rapidez e facilidade o dispositivo de proteção ideal (p. ex., fusíveis, Religadores Montado em Chave Fusivel TripSaver® II, Painel de Distribuição Subterrânea Vista® ou Interruptores de Falta IntelliRupter® PulseCloser®) para:
- Proteger transformadores de sobrecorrentes prejudiciais e coordenar com dispositivos de proteção do lado primário e secundário. Veja como o novo Transformer Protection Index (TPI) da S&C pode ser usado para determinar se o fusível principal protegerá contra certos tipos de faltas no lado secundário, inclusive faltas de formação de centelha do lado secundário de fase-terra.
- Proteger as unidades de capacitores da ruptura do invólucro.
- Proteger cabos subterrâneos dos danos do isolamento causados pelas temperaturas excessivas.
- Proteger condutores aéreos dos danos causados pelo emparelhamento.
- Confirmar o funcionamento adequado dos dispositivos de proteção contra curvas de energia de arco incidente para diversos níveis de equipamentos de proteção individual (EPIs).
- Coordenar seletivamente dois ou mais dispositivos em série para minimizar as interrupções de serviço.