Ferramentas de Mão
Para chaves fusíveis de potência, fusíveis limitadores de corrente, chaves interruptoras, seccionadores monopolares e chaves fusíveis
As Ferramentas de Mão da S&C oferecem acoplamento mais fácil, aderência mais segura e movimentos mais simples de manuseio que as ferramentas convencionais.
As Ferramentas de Mão da S&C proporcionam operação fácil e prática de fusíveis de potência, chaves fusíveis e seccionadores monopolares da S&C e de outros fabricantes. Cada ferramenta consiste em um encaixe removível especificamente projetado para uma operação de manuseio específica, que está ligado a uma vara de manobra. Quando necessário, uma extensão de polo pode ser ligada a vara de manobra. As Ferramentas de Mão da S&C oferecem acoplamento mais fácil, aderência mais segura e movimentos mais simples de manuseio que as ferramentas convencionais. Algumas podem executar operações que não são possíveis com ferramentas convencionais.
O projeto de cada Ferramentas de Mão da S&C é fruto de ampla experiência operacional. Todas foram testadas em campo para comprovar que oferecem o melhor desempenho possível para uma tarefa específica. Loadbuster®—The S&C Loadbreak Tool da S&C é uma ferramenta de abertura sob carga leve e fácil de usar, que leva a capacidade de seccionamento de cargas a fusíveis, corta-circuitos e seccionadores.
Cada acessório oferece a solução ideal para um problema específico de manuseio. Mas você não fica necessariamente preso a uma ferramenta "especializada". Sempre que possível, os acessórios da S&C foram projetados para, ao menos, lidar de forma adequada com outros tipos de equipamentos. Essa funcionalidade polivalente de forma alguma compromete o principal uso do acessório.
Soquete redondo grande
O soquete redondo grande foi projetado especificamente para lidar com as unidades fusíveis SMD-2B, SMD-2C e SMD-3 em capacidades de até 69 kV. Ele tem características que tornam a substituição dessas unidades fusíveis simples e prática a partir do solo.
Primeiro, o soquete é fixado em uma vara de manobra do comprimento correto para a instalação específica. Em seguida, o tubo de liberação da unidade fusível é inserido no soquete, onde é preso firmemente. A unidade fusível efetivamente se torna parte da vara de manobra. Não há carga em cantiléver para se preocupar, e a unidade fusível não pode balançar ou cair.
Após o encaixe da unidade fusível na dobradiça do suporte de montagem do fusível, o soquete pode ser facilmente desacoplado da unidade fusível. Em seguida, uma extensão de polo é fixada na vara de manobra. A seguir, utilizando o pino no soquete para acoplar o anel de tração, a unidade fusível é movida para cima, para a posição totalmente fechada.
A remoção de uma unidade fusível também é fácil. Basta inverter o procedimento descrito acima.
Soquete redondo pequeno
O soquete redondo pequeno foi projetado especificamente para lidar com as unidades fusíveis SMD-1A em capacidades de até 69 kV. Ele tem características que tornam a substituição dessas unidades fusíveis simples e prática a partir do solo.
Primeiro, o soquete é fixado em uma vara de manobra do comprimento correto para a instalação específica. Em seguida, o tubo de liberação da unidade fusível é inserido no soquete, onde é preso firmemente. A unidade fusível efetivamente se torna parte da vara de manobra. Não há carga em cantiléver para se preocupar, e a unidade fusível não pode balançar ou cair.
Após o encaixe da unidade fusível na dobradiça do suporte de montagem do fusível, o soquete pode ser facilmente desacoplado da unidade fusível. Em seguida, uma extensão de polo é fixada na vara de manobra. A seguir, utilizando o pino no soquete para acoplar o anel de tração, a unidade fusível é movida para cima, para a posição totalmente fechada.
A remoção de uma unidade fusível também é fácil. Basta inverter o procedimento descrito acima.
Grappler™
O Grappler foi projetado especificamente para instalação e remoção de suportes de fusíveis, unidades fusíveis e lâminas de comutação em montagens de fusíveis de distribuição para ambientes internos da S&C. É ideal para as chaves fusíveis SM-20 e SM-4Z de taxa nominal de até 25 kV e abaixo, chaves fusíveis SML-20 e SML-4Z, além de Chaves Fusíveis Eletrônicas de Potência Fault Fiter®. O Grappler também funciona como uma eficiente ferramenta de abertura e fechamento de fusíveis.
A ponta acolchoada proporciona aderência antiderrapante. Ele oferece o equilíbrio perfeito e o controle imediato que o pessoal operacional preza ao remover e substituir fusíveis em painéis metal-enclosed e pad-mounted.
Talon™
O Talon é um acessório altamente resistente com duas pontas projetado para sistemas de distribuição para uso externo. É utilizado na instalação e remoção de Chaves Fusíveis SMD-20, Chaves Fusíveis Tipo XS, Fusíveis Limitadores Fault Tamer® e Religadores tipo Dropout TripSaver®. O Talon também pode ser utilizado para abrir e fechar seccionadores e chaves interruptoras.
A ponta curvada do Talon oferece uma inclinação ascendente que evita que o fusível escorregue da extremidade da vara de manobra (Hookstick), especialmente varas do tipo "extendo". A ponta curvada apresenta uma exclusiva seção reta que orienta adequadamente o fusível durante a instalação no suporte de montagem.
A ponta reta do Talon, concebida de acordo com a configuração e as dimensões definidas pela ANSI para varas de chaves de distribuição, apresenta uma superfície plana que é utilizada durante operações de fechamento de fusíveis.
Ponta de estação
A ponta de estação é um acessório altamente resistente para serviços pesados com a principal finalidade de uso em subestações em ambientes externos, para abrir e fechar chaves fusíveis e seccionadores tipo estação.
Funciona bem com as Chaves Fusíveis SM-4 e SM-5 estilo seccionador, Chaves Fusíveis SMD-20 e SMD-40, Chaves Fusíveis Tipo XS, Loadbuster Disconnects® e Chaves Seccionadoras sob Carga Alduti-Rupter® de polo único para serviços pesados. Além disso, a ponta de estação pode executar uma série de funções de manuseio de emergência na ausência de acessórios especialmente projetados para as aplicações em questão.
Cabeçote de manobra
O cabeçote de manobra é uma ferramenta convencional dimensionada segundo os padrões do ANSI, adequada para operações de chaves fusíveis e seccionadores monopolares de distribuição aérea. Não recomendamos o uso com seccionadores do tipo estação ou chaves fusíveis de potência que não sejam as dos tipos SMD-20 e SMD-50 da S&C.
O cabeçote de manobra é especialmente útil para transportar em veículos de linha da concessionária, pois pode ser utilizada em qualquer polo universal. Não há necessidade de carregar uma vara de manobra (Hookstick) convencional.
Pino de travamento
O pino de travamento é especialmente adequado para lidar com Chaves Fusíveis SM-4 e SM-5 não seccionadoras em ambientes externos, Chaves Fusíveis SM-4Z não seccionadoras de taxa nominal de até 25 kV e abaixo, Chaves Fusíveis SM-5S de capacidades de até 13,8 kV e abaixo, além de Chaves Fusíveis SM-5SS. Ele também pode ser utilizado para abrir e fechar seccionadoras e chaves interruptoras.
Esse acessório robusto tem um compartimento integrado que envolve e estabiliza a extremidade inferior do olhal de elevação do fusível. Um entalhe profundo na ponta evita que escorregue.
Pinça grande
A pinça grande também é adequada para remover e instalar unidades fusíveis de Chaves Fusíveis SMD-40 para ambientes externos.
Os mordentes acolchoados da pinça são abertos e fechados ao girar a vara de manobra, e podem ser predefinidos por uma ranhura de bloqueio em qualquer posição até 45 graus do eixo do polo.
Pinça extragrande
A pinça extragrande se destina expressamente à instalação e remoção dos suportes das Chaves Fusíveis Eletrônicas de Potência Fault Fiter® de capacidades 4,16 kV e 13,8 kV. Ela oferece controle positivo e preciso, e é especialmente útil quando o suporte de montagem está na altura cintura ou acima.
Os mordentes acolchoados da pinça são abertos e fechados ao girar a vara de manobra, e podem ser predefinidos por uma ranhura de bloqueio em qualquer posição até 45 graus do eixo do polo.
A vara de manobra e as extensões de polo da S&C oferecem manuseio firme e preciso de chaves fusíveis, corta-circuitos, seccionadores e chaves interruptoras da S&C e de outros fabricantes. São feitos de laminado de fibra de vidro em trama fina, unidirecional, compatível com dispositivos elétricos, aplicado a um núcleo de espuma unicelular e finalizado com um selante epóxi de alto brilho livre de porosidades. Todos apresentam uma cabeça estriada universal padrão, fixada por parafuso, arruela e porca em aço inoxidável. Recomendamos o polo universal de duas cabeças onde dois acessórios forem necessários para concluir um determinado trabalho de manuseio.
A vara de manobra e as extensões de polo da S&C são 50% mais rígidos e muitas vezes mais fortes que a madeira. Também duram mais que a madeira, e têm melhores propriedades elétricas e maior resistência à absorção de umidade.
A vara de manobra e extensões de polo da S&C são testados a 100 kV/pé durante cinco minutos em toda a sua extensão, em conformidade com o padrão de segurança e saúde ocupacionais 1926.951.