Configuração do Software IntelliLink®
Acesse os S&C produtos de automação de qualquer PC
A comunicação com os produtos de automação da S&C fica mais fácil usando o software de configuração IntelliLink ou o software de configuração IntelliLink Remote
A comunicação com os produtos de automação da S&C fica mais fácil usando o software de configuração IntelliLink ou o software de configuração IntelliLink Remote. Esses programas baseados no Windows® têm a mesma interface que proporciona aos usuários uma apresentação consistente, com telas, layouts e procedimentos similares.
O IntelliLink, fornecido sem custos com os produtos de automação da S&C, simplifica muito a configuração de dispositivos, mas não oferece capacidade remota.O software de configuração IntelliLink Remote permite a configuração do exclusivo Interruptor de Falta IntelliRupter® PulseCloser® da S&C e também possibilita fazer o download de dados dele.
As principais características do IntelliLink e IntelliLink Remote são comparadas nesta tabela, juntamente com as características do sistema SCADA típico funcionando sob DNP 3.0.
Função | IntelliLink | IntelliLink Remote | Típico sistema DNP SCADA |
---|---|---|---|
Ver dados e informações para solução de problemas | ![]() |
![]() |
|
Configuração remota | ![]() |
||
Proteção por senha | ![]() |
||
Acesso a múltiplos dispositivos | Não simultâneo | ![]() |
|
Baixar relatório de dados | ![]() |
![]() |
|
Mudar de software de controle | ![]() |
||
Identificação | ![]() |
||
Alarmes sonoros | ![]() |
||
Controle remoto usando comandos DNP | ![]() |
||
Relatórios não solicitados | ![]() |
||
Comandos globais | ![]() |
||
Visão geral de linha única e sistêmica | ![]() |
||
Registro de dados, eventos e alarmes | Limitada | ||
Coleta de dados programados | Limitada | ||
Registro de pontos de ajuste | |||
Telas definidas pelo usuário | |||
Meio de comunicação | Protocolo privado por conexão serial ou ponto-a-ponto | DNP por conexão serial, TCP/IP ou UDP/IP | DNP por conexão serial, TCP/IP ou UDP/IP |
Preço | Grátis com o dispositivo | Licença anual ou licença ilimitada para o dispositivo | — |
O software de configuração IntelliLink é um programa da S&C baseado no Windows para interface local com os nossos controladores. É possível examinar dados em tempo real, gerenciar pontos de ajuste, reunir informações para a solução de problemas e baixar dados de histórico para relatórios – tudo a partir de telas de fácil utilização e compreensão.
O IntelliLink vem incluído em todos os produtos de automação da S&C
O IntelliLink Remote vai além do IntelliLink, acrescentando a capacidade de efetuar o acesso remoto a informações de controle através do link de comunicação dos produtos de automação da S&C equipados com DNP. O IntelliLink exige que o usuário faça a conexão direta de um computador com um determinado produto de automação da S&C. Se o usuário tiver de configurar (ou reconfigurar) uma série de controladores, isto pode exigir bastante tempo e movimentação.
Com o IntelliLink Remote, todas as capacidades de configuração e coleta de dados do IntelliLink tornam-se disponíveis à distância em produtos de automação da S&C operando sob o protocolo DNP 3.0 pela conexão de um computador com a porta de comunicação SCADA em um dos dispositivos conectados na rede. A única ocasião em que uma conexão direta para um dispositivo específico se faz necessária é para carregar o software atualizado do sistema operacional. O IntelliLink Remote também é capaz de se comunicar por Ethernt TCP/IP e UDP/IP, permitindo operação através de gateways e servidores.
O IntelliLink Remote oferece ainda recursos de proteção por senha que só permitem acessos autorizados.
Pode-se aplicar o IntelliLink Remote de diferentes maneiras. Um dos exemplos é mostrado a seguir.