Circuit-Switcher Série 2000
Proteção. Controle. Isolamento.
Os interruptores que não exigem manutenção são uma solução completa em um pacote com dimensões reduzidas para instalações simples que são personalizados de acordo com suas necessidades para aplicações de transmissão de 69 kV a 230 kV.
Projeto simplificado e montagem e testes completos na fábrica indicam que o Circuit-Switcher Série 2000 é confiável para funcionar corretamente dia após dia. E as abrangentes recomendações de inspeção fáceis de seguir da S&C, ajustadas para as típicas programações de inspeção de transformadores, garantem o desempenho contínuo adequado do Circuit-Switcher. A confiabilidade do Circuit-Switcher Série 2000 é assegurada pela garantia de 5 anos da S&C!
Os Circuit-Switcher Série 2000 fornecem as seguintes características e benefícios importantes:
- Grande variedade de configurações de montagem. Há um modelo para atender cada layout e perfil de subestação.
- Construção modular pré-projetada além de montagem e testes completos na fábrica. Reduz drasticamente o tempo de instalação. Não são necessários ajustes de campo dispendiosos e demorados.
- Confiabilidade e economia superiores. O projeto simples e direto do Circuit-Switcher Série 2000 significa menos peças, além de custos iniciais e operacionais mais baixos.
- Interruptores SF6 preenchidos com gás hermeticamente selados e à prova de manutenção. Os interruptores de gap simples, tipo puffer, mantêm capacidades dielétricas quando abertos.
- Monitor remoto de densidade do gás. Inclui alarmes de duplo nível de baixa densidade do gás e contato de status do sistema. Este item é um opcional da chave.
Tensão e classes de corrente nominal, corrente de curto-circuito e fechamento em falta
kV | Corrente, RMS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx. | NBI | Cont. | Período breve | Fechamento em falta, Ciclo ativo, Uma vez | |
Mom. | 1 segundo | |||||
69 | 72.5 | 350 | 1200/2000 | 64 000 | 40 000 | 40 000 |
115 | 121 | 550 | 1200/2000 | 64 000 | 40 000 | 40 000 |
138 | 145 | 650 | 1200/2000 | 64 000 | 40 000 | 40 000 |
161 | 169 | 750 | 1200 | 64 000 | 40 000 | 40 000 |
230 | 242 | 900 | 1200 | 64 000 | 40 000 | 40 000 |
Classes de corrente de interrupção para seccionamento e proteção de transformador
Classe | Qualificações | Amperagem máxima, RMS de interrupção simétricos | |
---|---|---|---|
Seccionamento paralelo | — | 1200/2000 | |
Supressão de carga | — | 1200/2000 | |
Interrupção de falta | Falhas primárias | 69 kV a 138 kV | 25 000/40 000 |
161 kV e 230 kV | 20 000 | ||
Falhas secundárias | 4000 | ||
Faltas internas (ver faltas primárias e secundárias, acima) |
Classes de corrente de interrupção para seccionamento e proteção de linha
Classe | Qualificações | Amperagem máxima, RMS de interrupção simétricos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisão de carga (seccionamento do circuito ou paralelo) |
— | 1200/2000 | |||||
Supressão de carga | — | 1200/2000 | |||||
Supressão de linha | 69 kV a 138 kV | 400 | |||||
161 kV | 320 |
Classes de corrente de interrupção para seccionamento e proteção de cabos
Classe | Qualificações | Amperagem máxima, RMS de interrupção simétricos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisão de carga (seccionamento do circuito ou paralelo) |
— | 1200/2000 | |||||
Supressão de carga | — | 1200/2000 | |||||
Supressão de cabo (corrente de carregamento) |
69 kV a 138 kV | 400 | |||||
161 kV | 320 | ||||||
Interrupção de falta | 69 kV a 138 kV | 25 000 | |||||
161 kV | 20 000 |
Classes de corrente de interrupção para seccionamento e proteção de bancos de capacitores de derivação única
Classe | Qualificações | Amperagem máxima, RMS de interrupção simétricos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seccionamento de corrente de bancos | Bancos de capacitores aterrados aplicados somente em sistemas solidamente aterrados, até 138 kV | 400 | |||||
Bancos de capacitores subterrâneos até 115 kV | 400 | ||||||
Interrupção de falta | — | 25 000 |
Classes de corrente de interrupção para seccionamento e proteção de reator de derivação
Classe | Qualificações | Amperagem máxima, RMS de interrupção simétricos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seccionamento de corrente de reator | Reatores aterrados aplicados somente em sistemas solidamente aterrados, até 138 kV | 600 | |||||
Reatores subterrâneos, somente 69 kV | 600 | ||||||
Interrupção de falta | — | 25 000 |
Para seccionamento de reatores de série, fale com o escritório de vendas da S&C mais próximo.
Para obter classificações mais detalhadas e informações sobre aplicações, consulte a publicação 716-31 da S&C.
Modelo 2010 Série 2000 — Interruptores horizontais e seccionador de abertura vertical
O modelo 2010 é ideal para subestações de baixo perfil em que seja necessário um seccionador integral. O seccionador é operado em sequência com os interruptores.
Modelo 2020 Série 2000 — Interruptores verticais e seccionador de abertura lateral
Para subestações com espaço mínimo e onde um seccionador integral é necessário, o modelo 2020 é uma excelente solução. Com o seu projeto de interruptor vertical, este modelo proporciona um meio de baixo custo para incluir um seccionador integral pois usa bases de unidades de polo mais curtas e três isoladores station post a menos.
Modelo 2030 Série 2000 — Interruptores verticais sem seccionador
O projeto em estilo "candlestick" do interruptor vertical do modelo 2030 garante o ajuste nos espaços mais apertados. Nesta aplicação, um modelo 2030 foi "calçado" em uma subestação existente em que a distância entre o radiador do transformador e os apoios da estrutura do seccionador para não abertura sob carga é de apenas sete pés.
Modelo 2040 Série 2000 — Interruptores horizontais sem seccionador
O modelo 2040 é a solução para subestações de baixo perfil em que é necessário um seccionador separado.
Os Circuit-Switcher Série 2000 são acionados por um único mecanismo de energia armazenada, localizado ao nível do chão. O operador fecha e abre diretamente os interruptores através de um simples sistema de transmissão de alta velocidade. O sistema de transmissão conduz a partir da parte superior do operador, através de uma ligação de interfase horizontal acoplada na base de aço revestido tipo caixa, até as hastes de operação isoladas com ação de movimento alternado que passam através das colunas ocas de suporte do isolamento. Se o Circuit-Switcher for fechado inadvertidamente em uma falta detectada por relés fornecidos pelo usuário, o Circuit-Switcher irá disparar imediatamente.
Outras características do operador incluem:
- Invólucro impermeável à prova de poeira com portas de acesso frontais e laterais.
- Botões de acionamento de disparo e fechamento.
- Contador de operação elétrica não reajustável.
- Indicadores de carga e descarga.
- Alavanca de rearme manual.
- Lâmpadas opcionais para indicação de posição fornecem a indicação local da continuidade da bobina de disparo, bem como o status aberto/fechado dos interruptores.
Um recurso para selecionar um dispositivo protetor de transformador da subestação
Um critério para selecionar um dispositivo protetor de transformador da subestação é sua capacidade de proteger o transformador de faltas limitadas no lado secundário ou "through-faults" (durante faltas). Essas faltas são difíceis de detectar pelo relé de sobrecorrente do disjuntor do terminal de linha, pois a magnitude da corrente de falta é relativamente baixa, sendo limitada pela impedância do transformador. Essas faltas também são um desafio para serem eliminadas, devido à sua alta tensão de recuperação transitória.
Clique aqui para usar a calculadora de corrente de falta no secundário.