Back to Top

As chaves seccionadoras sob carga Omni-Rupter promovem a interrupção de longa vida e alto desempenho do circuito sem arco externo, e são ideais para as seguintes funções de seccionamento:

  • Seccionamento de linha, incluindo divisão em regiões e seccionamento da alimentadora
  • Seccionamento de transformadores
  • Seccionamento de cabos

As chaves seccionadoras sob carga Omni-Rupter estão classificadas para 900 ampères de corrente contínua e de interrupção em tensões nominais de 14,4 kV e 25 kV. Essas chaves seccionadoras operadas em grupo estão disponíveis em uma série de configurações de montagem para atender à grande variedade de configurações de linha encontradas nos atuais sistemas de distribuição

A cada ano, a rede se torna mais dinâmica e complexa. As concessionárias agora estão enfrentando vários recursos de energia distribuída (DERs) em todo o sistema de distribuição, criando novos desafios para a manutenção da confiabilidade.

Essas tecnologias criam um fluxo de energia bidirecional, o que está sobrecarregando a infraestrutura existente. Para gerenciar DERs, as concessionárias estão aumentando a seccionamento da rede. Mas isso está criando seus próprios desafios.

Alcançar a seccionamento generalizada requer que suas chaves de alimentação aérea sejam confiáveis, independentemente de você implantar 10 ou 1.000 chaves. Chaves ineficazes podem piorar as interrupções de serviço do cliente, prejudicar suas métricas de desempenho de confiabilidade e adicionar custos de operação e manutenção (O&M) ao seu balanço patrimonial.

As Chaves Seccionadoras sob Carga Omni-Rupter® da S&C são importantes para seccionamento em massa porque são confiáveis, robustas e sem problemas para instalação.

Vantagens

Uma chave de bom desempenho deve ser otimizada em três áreas críticas:

Operação confiável

Saiba mais

Instalação fácil

Saiba mais

Capacidades robustas

Saiba mais

Uma complexa rede de distribuição elétrica requer uma solução de seccionamento em larga escala

Características

Lightning Bolt

Ampla gama de capacidades

Interrompe até 900 A em 29 kV e 630 A em 38 kV

Ícone de bobina

Terminais articuladas

Fornecem flexibilidade ao conectar jumpers

Ícone de homem levantando pesos

Braçadeira de içamento

Içamento de ponto único para facilidade de instalação

Ícone de homem estendendo vara

Opção operada por hookstick

A vara telescópica simplifica a operação da chave

Ícone de esquilo

Proteção da vida selvagem

Protege conta o contado indesejado de criaturas

Ícone de congelamento de termostato

Protetores contra gelo

Permite operação em condições congelantes

Ícone de chave

Sistema de fixação

Prende e trava permanentemente as unidades de polo à base

Ícone de escudo e espada

Lâmina de peça única

Vem alinhada de fábrica e o cobre revestido de níquel-prata adiciona durabilidade

Ícone de botão Play

Contato fixo de botão flutuante

Permite que a chave se ajuste a tensões mecânicas

Ícone de trovão em nuvem escura

Opção de contato sem graxa

Fornece certeza operacional em ambientes agressivos

Ícone de pena leve

Opção de base de fibra de vidro

Construção leve para implantação fácil pela equipe

As Chaves Seccionadoras sob Carga Omni-Rupter® são chaves de distribuição para uso externo projetadas de modo superior com configurações e opções para atender a quase todas as aplicações de chaveamento de distribuição instaladas em poste.

Os interruptores apresentam um arranjo de came operacional e braço de resistência com mecanismo interno de trava e mola capaz de produzir uma velocidade consistente de operação para os interruptores independente da velocidade do mecanismo operacional.

A ligação comutadora positiva garante que as lâminas de comutação fiquem sob pressão positiva quando a chave estiver fechada, eliminando a necessidade de fornecer "remate" no tubo vertical e a possibilidade de "mal contato" e superaquecimento.

Os contatos do mordente usam botões de contato flutuantes com mola que fornecem até mesmo forças de contato entre os contatos, reduzindo o atrito durante o funcionamento. Os dedos guia de sacrifício substituíveis em campo alinham a lâmina e atuam como contatos de formação de centelha em condições de fechamento por falta.

Os blocos terminais articulados permitem mais flexibilidade na conexão de pontes. Eles reduzem o esforço da carga sobre as lâminas e atenuam o atrito da operação e o desalinhamento causado pela sobrecarga sobre os blocos.

As Chaves Seccionadoras sob Carga Omni-Rupter® estão disponíveis com alavanca de operação manual ao nível do solo ou do tipo vara de manobra (Hookstick) contra vandalismo ou um operador automático de chaves 6801M da S&C. Todas chaves interruptoras vêm de fábrica já reguladas e testadas para simultaneidade de interrupção da interfase tripolar. As Chaves Seccionadoras sob Carga Omni-Rupter® estão disponíveis com uma opção de bases de aço ou fibra de vidro e varas de operação da interfase produzidas com fibra de vidro. Também podem vir com isoladores de Cypoxy™, porcelana ou silicone. Algumas configurações estão disponíveis com proteção contra vida selvagem.

(Em dispositivos móveis, deslize para a esquerda para ver as informações de capacidade restantes.)

Capacidades de 50/60Hz

kV Ampères Capacidade de fechamento em falta,
Ampères Pico
Nominal Máximo NBI Contínuos Interrupção
Pico um segundo,
RMS sim.
três segundos,
RMS sim.
Duas vezes
Ciclo ativo
Dez vezes
Ciclo ativo
14.4 17.0 110 900 900 65 000 25 000 20 000 42 000 21 000
25 29 150 900 900 65 000 25 000 20 000 42 000 21 000
34.5 38 200 630 630 65 000 25 000 25 000 32 500 21 000

① As classificações se aplicam a Chaves Seccionadoras sob Carga Omni-Rupter® com revisão de número de catálogo "R"4 Para obter as classificações das versões anteriores das Chaves Seccionadoras sob Carga Omni-Rupter®, entre em contato com o escritório de vendas S&C mais próximo.

Capacidades de interrupção

Classe de aplicação Amperagem máxima
Chaves de 14,4 kV e 25 kV Chaves de 34,5 kV
Seccionamento de transformadores Seccionamento paralelo② 900 630
Supressão de carga③ 900 630
Seccionamento de linha Divisão de carga (seccionamento do circuito ou paralelo) 900 630
Supressão de carga 900 630
Supressão de linha (corrente de carregamento) 10 10
Seccionamento de cabos Divisão de carga (seccionamento do circuito ou paralelo) 900 630
Supressão de carga 900 630
Supressão de cabo (corrente de carregamento) 20 20

② Aplica-se ao seccionamento do lado primário do transformador que permanece energizado por um barramento secundário ou à desconexão de um barramento secundário carregado por um dos dois transformadores que fornecem esse barramento, enquanto o lado primário do transformador permanece energizado.

③ As Chaves Seccionadoras sob Carga Omni-Rupter® também podem interromper as correntes de magnetização associadas a essas cargas.

Há uma série de recursos opcionais disponíveis para as chaves seccionadoras Omni-Rupter.


Mecanismo de operação por vara de manobra (Hookstick) ajustado em fábrica

  • Operável a partir do solo, usando uma vara de manobra telescópica. Os refletores inclusos proporcionam melhor visibilidade à noite e durante intempéries.
  • Sem alavancas de operação sujeitas a vandalismo, ou malha de aterramento.
  • Reduz em até 60% o tempo de instalação da chave.
  • Os anéis de tração em forma de U para a vara de manobra (Hookstick) foram redesenhados e oferecem maior área de contato, permitindo a operação de todos os ângulos, mesmo estando diretamente embaixo da chave.
  • Um fecho para cadeado é incorporado ao cabo da vara de manobra (Hookstick), melhorando a visibilidade quando se coloca a frente e o centro da tranca sobre a chave.
  • Nunca mais faça ajustes em campo.

Proteção contra vida selvagem fase-terra

  • A proteção contra vida selvagem fase-terra é remodelável para todas as Chaves Seccionadoras sob Carga Omni-Rupter® instaladas no estilo de montagem em pé.
  • A exclusiva construção de encaixe dos discos permite instalar o sistema de proteção em uma chave desenergizada no poste. Sem precisar de ferramentas e nem desmontar as peças da chave.
  • A proteção contra animais selvagens evita o contato de animais com peças ligadas fase-terra.

Vara de manobra (Hookstick) com tranca e identificação

As Chaves Seccionadoras sob Carga Omni-Rupter® operadas por vara de manobra (Hookstick) (configurações de montagem) são oferecidas com um dispositivo de bloqueio/identificação operado da mesma maneira. Este dispositivo dotado de cadeado bloqueia a chave na posição aberta com uma única puxada da vara de manobra (Hookstick).

Também disponível:

  • Seção isoladora na haste vertical
  • Materiais para montagem de pára-raios
  • Conjuntos elo-extensão para suportes de fim de linha
  • Protetores contra gelo
  • Proteção de posição aberta contra a vida selvagem
  • Contatos para ambientes severos

6801Operador Automático de Chaves M

Os Operadores de Chaves Automáticos 6801M da S&C são controles baseados em microprocessador totalmente integrados que permitem automatizar chaves para quase todas as classes de distribuição e são uma combinação perfeita para as Chaves Seccionadoras sob Carga Omni-Rupter®. Combinando e testando os componentes eletromecânicos, a unidade terminal remota (UTR), o controle e as comunicações como conjunto único, também acrescentamos inteligência, maior confiabilidade e custos reduzidos.

Quando equipados com a opção de indicadores opcionais de circuito em falta por rádio, o operador 6801M é capaz de isolar uma falta sem precisar dos caros sensores de corrente da linha no poste. O seccionamento é acionado por um sinal emitido pelos indicadores de circuito em falta por rádio, seguido pela perda de energia de controle.

Quando equipado com a opção de sensoriamento de tensão e corrente, o operador 6801M proporciona leituras confiáveis de tensão RMS e corrente, detecção de faltas, além de seccionamento automático e recursos de perda de fase. Quando acoplados ao Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam® SG da S&C, diversos operadores 6801M podem operar juntos com os Interruptores de Falta IntelliRupter® PulseCloser®, Controladores de Seccionamento Automáticos Série 6800 e Módulos de Interface IntelliNode™.

As Chaves Seccionadoras sob Carga Omni-Rupter® da S&C são projetadas expressamente para o seccionamento de alimentadores aéreos e em esquemas de seccionamento. Essas chaves interruptoras são oferecidas em cinco configurações de montagem para atender a diversidade de construções das linhas encontrada nos modernos sistemas de distribuição:


Configuração de montagem horizontal

As chaves na popular configuração de montagem em pé prestam-se para configurações de linhas alimentadoras e de distribuição horizontal, podendo vir com maior distância da montagem ao poste. As chaves Omni-Rupter estilo horizontal usam uma alavanca de operação manual do tipo rotativo. Para defesa contra interrupções provocadas por animais, as chaves interruptoras estilo horizontal também são oferecidas com proteção opcional contra vida selvagem. Outras opções incluem o mecanismo de operação da vara de manobra (Hookstick) e suportes de montagem de pára-raios. As chaves Omni-Rupter estilo horizontal podem ser especificadas com base de aço ou fibra de vidro.


Configuração de montagem vertical

As chaves na configuração de montagem vertical são ideais para uso em condutores de alta capacidade e ramias de linhas aéreas para transformadores. As chaves seccionadoras Omni-Rupter verticais usam uma alavanca de operação manual do tipo alternativo para abri-la e fechá-la, podendo ser fornecida com mecanismo de operação da vara de manobra (Hookstick). As chaves estilo horizontal estão disponíveis com suportes para a montagem de pára-raios opcionais e podem ser especificadas com base de aço ou fibra de vidro.


Configuração de montagem de fase sobre fase

As chaves na configuração de montagem de fase sobre fase são projetadas para configurações verticais (fase sobre fase) de linhas de distribuição. As chaves Omni-Rupter de fase sobre fase usa uma alavanca de operação manual do tipo alternativo para abri-la e fechá-la, e pode vir com o mecanismo de operação através de vara de manobra (Hookstick). Chaves de fase sobre fase podem vir com suportes opcionais para a montagem de pára-raios de sobretensão e ser especificadas com base de aço ou fibra de vidro.


Configuração de montagem triangular

As chaves na configuração de montagem triangular servem para sistemas com configurações de linhas de distribuição no alto do poste ou triangular. As chaves Omni-Rupter triangulares usam uma alavanca de operação manual do tipo rotativo para abri-las e fechá-las.

Não disponível em 34,5 kV.


Configuração de montagem invertida

As chaves na configuração de montagem invertida são ideais para uso em áreas onde as aves de rapina e outros pássaros grandes são perturbações frequentes para os sistemas elétricos. As chaves Omni-Rupter invertidas usam uma alavanca de operação do tipo rotativo ou alternado para abrir e fechar a chave.


Todas as chaves seccionadoras sob carga Omni-Rupter estão disponíveis com uma seleção de isoladores de Cypoxy®, porcelana ou polímero de silicone, e podem ser fornecidos com uma grande variedade de opcionais – incluindo bases isoladas, hastes de operação isoladas, suportes para montagem de pára-raios e de proteção contra a vida selvagem. (As chaves mostradas apresentam bases de aço e isoladores de Cypoxy.)

Para ver a relação completa de opcionais, consulte o Boletim de especificações 765-31 da S&C.

Os desenhos padrão de montagem de chaves seccionadoras sob carga Alduti-Rupter®, Chaves Seccionadoras sob Carga Omni-Rupter®, chaves seccionadoras Scada-Mate®, Circuit-Switchers etc. da S&C podem ser solicitados preenchendo o formulário aqui.

Loading...

Fale conosco hoje mesmo para saber mais.

Contato