Chaves Seccionadoras sob Carga Alduti-Rupter® – distribuição para uso interno
Para distribuição interna, com capacidade de 4,8 kV até 34,5 kV
Essas chaves confiáveis e comprovadas pelo tempo promovem a interrupção do circuito sem arco externo de circuitos de distribuição subterrâneaAdicionar mais conteúdo
As Chaves Seccionadoras sob Carga Alduti-Rupter da S&C promovem a interrupção do circuito sem arco externo de circuitos de distribuição subterrânea. Elas são ideais para funções de seccionamento de linha, de transformador e de cabo.
As Chaves Seccionadoras sob Carga Alduti-Rupter estão disponíveis nas versões tripolar e unipolar, em tensões nominais de até 34,5 kV e capacidades de corrente contínua e de interrupção de 600 ou 1200 ampères.
Chaves Seccionadoras sob Carga Alduti-Rupter tripolares
O mecanismo quick-make quick-break integral e os rolamentos antifricção estão presentes no mecanismo integrado de funcionamento das chaves tripolares. Essas chaves são fornecidas como unidades completas, incluindo manipulador de acoplamento direto, de corrente ou de tubo; barreiras interfásicas; barreiras laterais; e quaisquer outros componentes do mecanismo de funcionamento exigidos pelas especificações para qualquer disposição de montagem padrão abordada no Boletim de Dados 783-80 da S&C.
As disposições de montagem padrão possibilitam comprar e armazenar muitas Chaves Seccionadoras sob Carga Alduti-Rupter nos arranjos de montagem preferidos, para uso em futuras instalações. Assim, a qualquer momento, é possível retirar uma chave do estoque para a instalação imediata.
Chaves Seccionadoras sob Carga Alduti-Rupter unipolares
A chave sob carga unipolar operada com vara de manobra (Hookstick) é projetada para montagem vertical ou invertida no interior de câmaras ou painéis de distribuição quando é necessária uma chave seccionadora unipolar para abertura sob carga.
Chaves tripolares
kV | Corrente, RMS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx. | NBI | Contínua e Interrupção | Curta duração | Fechamento em falta, Ciclo ativo, Duas vezes, momentânea | |
Momentânea, assimétrica | Momentânea, simétrica | |||||
4.8 | 5.5 | 60 | 600 | 61 000 | 25 000 | 61 000 |
4.8 | 5.5 | 60 | 1200 | 61 000 | 40 000 | 61 000 |
13.8 | 17.0 | 95 | 600 | 40 000 | 25 000 | 40 000 |
13.8 | 15.0 | 95 | 1200 | 61 000 | 40 000 | 61 000 |
25 | 29 | 125 | 600 | 40 000 | 25 000 | 28 000 |
34.5 | 38 | 150 | 600 | 40 000 | 25 000 | 28 000 |
34.5 | 38 | 200 | 600 | 40 000 | 25 000 | 28 000 |
Chaves unipolares
kV | Corrente, RMS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom. | Máx. | NBI | Contínua e Interrupção | Curta duração | |
Momentânea, assimétrica | 3 seg., sim. | ||||
13.8 | 17.0 | 95 | 600 | 40 000 | 25 000 |
As Chaves Seccionadoras sob Carga Alduti-Rupter são oferecidas nas versões tripolar e unipolar. As chaves tripolares estão disponíveis com o contato principal na parte superior ou inferior e com manipulador de acoplamento direto, de corrente ou de tubo. Consulte a publicação 783-80 da S&C para disposições de montagem padrão.
Chaves Alduti-Rupter tripolar, com contato principal na parte inferior, manipulador à direita.
Chave Alduti-Rupter unipolar
Os desenhos padrão de montagem de chaves seccionadoras sob carga Alduti-Rupter®, Chaves Seccionadoras sob Carga Omni-Rupter®, chaves seccionadoras Scada-Mate®, Circuit-Switchers etc. da S&C podem ser solicitados preenchendo o formulário aqui.