Chaves Loadbuster Disconnect®
Para distribuição exterior, com capacidade de 14 kV até 34.5 kV
Quando usadas com a ferramenta Loadbuster da S&C, as chaves Loadbuster Disconnect da S&C oferecem o que há de melhor em versatilidade, economia e universalidade em seccionamento em linha viva
As chaves Loadbuster Disconnect, quando utilizadas com a ferramenta Loadbuster, ferramenta portátil para abertura sob carga da S&C, oferecem o que há de melhor em seccionamento em linha viva universal, com o máximo de economia. Elas oferecem a flexibilidade operacional de um sistema com chaves de interruptores de pontos múltiplos ... sem incorrer no custo associado à fabricação de um interruptor para cada chave.
As chaves Loadbuster Disconnect da S&C são fabricadas de acordo com um sistema de qualidade certificado pela ISO-9001:2000.
As chaves Loadbuster Disconnect:
- Destacam-se como chaves convencionais: com seu resistente tipo para subestação, acomodam as cargas pesadas predominantes e as mais altas correntes de falta.
- Quando utilizadas com a ferramenta Loadbuster, além da capacidade de interromper correntes de carga por 900 ampères em tensões de distribuição de até 34,5 kV, também têm a habilidade de interromper correntes de magnetização do transformador, correntes de carregamento de linha e correntes de carregamento de cabo.
- As chaves Loadbuster Disconnect em estilo topo de poste aéreo também estão disponíveis com isolador em silicone de composto polimérico.
Alimentador ramal, alimentador principal, cruzeta e estilos de estação
Capacidades de 50 a 60 Hz | Seccionadora Intervalo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
kV | Corrente, RMS | |||||
Nom. | Máx. | NBI | Cont. | Pico Sustentação | polegadas | mm |
14.4 | 15.5 | 110 | 630 | 65 000 | 8 | 203 |
10-7/8 | 276 | |||||
10 | 254 | |||||
900 | 65 000 | 7-1/2 | 191 | |||
10 | 254 | |||||
25 | 27 | 125 | 630 | 65 000 | 10-7/8 | 276 |
900 | 65 000 | 10-1/2 | 267 | |||
25/34.5 | 38 | 150 | 630 | 65 000 | 10 | 254 |
900 | 65 000 | 14 | 356 | |||
34.5 | 38 | 150 | 900 | 65 000 | 14 | 356 |
200 | 900 | 65 000 | 14 | 356 |
Estilo topo de poste aéreo
Capacidades de 50 a 60 Hz | Seccionadora Intervalo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
kV | Corrente, RMS | |||||
Nom. | Máx. | NBI | Cont. | Pico Sustentação | polegadas | mm |
14.4 | 15.5 | 110 | 630/900♠ | 65 000 | 8 | 203 |
25 | 27 | 150 | 630/900♠ | 65 000 | 11 | 279 |
34.5 | 38 | 170♥ | 630/900♠ | 65 000 | 11 | 279 |
♥ Valor testado pela S&C. Capacidade por IEEE: 150 kV.
♠Valor certificado pela S&C. Capacidade por IEEE: 630A.
1. Instalar

Estique na frente da chave fusível e prenda o engate da loadbuster no gancho de fixação do lado afastado da chave fusível. A seguir, acople o anel de tração no gancho da Loadbuster. O anel de tração da Loadbuster trava e impede o desengate inadvertido do anel do seccionador e do gancho da Loadbuster
2. Puxar

Um puxão para baixo, firme e constante na Loadbuster – até o seu limite máximo de comprimento – abre o seccionador normalmente, pois a corrente é desviada através da Loadbuster. Em um ponto predeterminado do curso de abertura, a loadbuster desarma, abrindo o circuito positivamente.
3. Remover

Para desengatar a Loadbuster, primeiro retira-se o seu engate do gancho de fixação do seccionador. Depois, com a lâmina na posição aberta, retira-se a loadbuster do anel de tração com um simples movimento de torção.
Alimentador Ramal de tipo invertido
Alimentador Ramal de tipo vertical
Alimentador de tipo principal
Estação tipo vertical
Cruzeta tipo invertido
Cruzeta tipo vertical
Estilo topo de poste aéreo