Chaves Fusíveis de Potência SM & SML
Para distribuição interna, com capacidade de 4,16 kV até 34,5 kV
Os Chaves Fusíveis de Potência SM & SML da S&C são os dispositivos de proteção ideais para transformadores e cabos em sistemas de energia comerciais, institucionais e de concessionárias.
Os Chaves Fusíveis de Potência SM & SML são especialmente adequadas para proteger cabos e transformadores de média a grande potência na concessionária assim como em sistemas de energização industrial, comercial e institucional até 34,5 kV. Elas incorporam elementos fusíveis de prata ou níquel-cromo não danificáveis com precisão de engenharia e características de tempo x corrente precisas e sempre exatas, o que assegura não apenas o desempenho confiável, mas também a confiabilidade contínua dos planos de coordenação do sistema.
Os Chaves Fusíveis de Potência SM & SML da S&C são fabricadas de acordo com um sistema de qualidade certificado pela ISO 9001:2000.
Com as Chaves Fusíveis SM & SML, os aparelhos no lado da fonte podem ser configurados para operação mais rápida do que de costume com outras chaves fusíveis ou disjuntores, desta forma proporcionando melhor proteção ao sistema sem comprometer a coordenação.
As Chaves Fusíveis SM & SML disponíveis com valores nominais de corrente contínua máxima de 200, 300, 400 e 720 ampères, em diversas capacidades de interrupção de falta. Eles estão disponíveis em uma ampla variedade de classes de corrente, em cinco velocidades diferentes: S&C "K", Standard, Slow, Very Slow e coordenada. Esta ampla seleção de classes de corrente e velocidades permite fusão aproximada para atingir a máxima proteção e a coordenação ideal.
As Chaves Fusíveis SM & SML também incluem o Uni-Rupter®, que proporciona seccionamento em linha viva unipolar com 200 ampères em circuitos mono e trifásicos de sistemas de distribuição de até 25 kV. O Uni-Rupter oferece o máximo de simplicidade no seccionamento em linha viva: um puxão firme e constante no fusível com uma vara de manobra (Hookstick) é tudo o que se precisa para interromper o circuito. Como a interrupção do circuito é interna para o Uni-Rupter, não ocorre centelha ou chama externa.
(Em dispositivos móveis, deslize para a esquerda para ver as informações de capacidade restantes.)
Tipo de fusível | kV | Corrente, RMS, simétricos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Máximo | NBI | Máximo | Interrupção | ||
60 Hz | 50 Hz | |||||
SM-20 | 13.8 25 34.5 |
17.0 27 38 |
95 125 150 |
200E ou 200K 200E ou 200K 200E ou 200K |
14 000 12 500 8 450 |
11 200 10 000 6 760 |
SM-40 | 4.8 13.8 25 |
5.5 17.0 29 |
60 95 150 |
400E 400E 400E |
25 000 25 000 20 000 |
20 000 20 000 16 000 |
SM-4Z | 4.8 13.8 25 34.5 |
5.5 17.0 27 38 |
60 95 150 200 |
200E 200E 200E 200E |
17 200 12 500 9 400 6 250 |
13 760 10 000 7 520 5 000 |
SM-5S | 4.8 13.8 25 34.5 |
5.5 17.0 27 38 |
60 95 150 200 |
400E ou 720E 400E ou 720E 300E 300E |
27 000 25 000 20 000 17 500 |
27 000 25 000 20 000 17 500 |
SM-5SS | 13.8 | 15.5 | 95 | 400E | 34 000 | 25 000 |
Tipo de fusível | kV | Corrente, RMS, simétricos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Máximo | NBI | Máximo | Seccionamento em linha viva | Interrupção | Fechamento em falta, assim. | |||
60 Hz | 50 Hz | Uma vez | Duas vezes | ||||||
SML-20 | 13.8 25 |
17.0 27 |
95 125 |
200E ou 200K 200E ou 200K |
200 200 |
14 000 12 500 |
11 200 10 000 |
22 400 20 000 |
13 000 13 000 |
SML-40 | 13.8 25 |
17.0 27 |
95 125 |
200E 200E |
200 200 |
12 500 9 400 |
10 000 7 520 |
20 000 15 000 |
13 000 13 000 |
Interrupção de falta
A interrupção de falta rápida e positiva das unidades de recarga SM e das unidades fusíveis SMU é conseguida pelo alongamento em alta velocidade do arco dentro do revestido de material sólido e pela eficiente ação desionizadora dos gases gerados pela reação térmica desse material por causa do calor do arco confinado. Veja como funciona.
Interrupção de falta das chaves fusíveis SM-4Z, SML-4Z, SM-5S e SM-5SS:
- Sobrecorrente derrete o elemento fusível de prata. O fio tensionado se rompe, iniciando a formação de centelha.
- As hastes principal e auxiliar de formação do arco são puxadas para cima pelo conjunto de molas e cabos do suporte. Depois de percorrer aproximadamente 1/8 de polegada, a seção inferior da haste auxiliar encosta no contato auxiliar, causando um curto circuito momentaneamente do arco.
- Para faltas de pequena magnitude, ocorre o reinício da formação do arco no furo auxiliar de pequeno diâmetro quando a ponta da haste auxiliar percorre cerca de uma polegada (e aproxima-se do contato auxiliar).
- Para faltas moderadas a grandes, a haste auxiliar de formação do arco – momentaneamente oferecendo o único caminho para a corrente de falta – derrete-se rapidamente na seção reduzida e separa-se da ponta formadora do arco com uma polegada de comprimento. Qualquer formação do arco no furo auxiliar não consegue persistir e rapidamente se transfere para a haste formadora principal, no furo principal.
- Para faltas de pequena magnitude, a seção de diâmetro grande do furo auxiliar retarda a extinção do arco até atingir abertura suficiente para impedir a reignição no furo principal.
- Para faltas moderadas a grandes, o arco se alonga quando a haste principal é puxada para cima e penetra no furo principal. A circunferência grande do furo principal oferece maior exposição superficial do meio extintor do arco aos efeitos aquecedores desta, expandindo com isso a geração de gases desionizantes que irão abafá-lo.
- Para faltas de pequena magnitude, depois que a haste formadora auxiliar percorre cerca de metade do seu curso ocorre desionização suficiente para extinguir o arco.
- Para faltas moderadas a grandes, depois que a haste formadora principal percorre cerca de metade do seu curso ocorre desionização suficiente para extinguir o arco. O indicador fluorescente alaranjado aparece na janela de "fusível queimado" do suporte.
Interrupção de falta das chaves fusíveis SM-20, SML-20 e SM-40:
- Sobrecorrente derrete o elemento fusível de prata. O fio tensionado se rompe, iniciando a formação do arco.
- A força liberada pela mola acelera a haste formadora para cima, causando o rápido alongamento do arco no furo revestido de material sólido.
-
- Sob condições de falta máxima, o calor do arco confinado faz o material sólido na seção inferior de diâmetro grande da câmara extintora sofrer uma reação térmica, gerando gases em turbilhão que aumentam o diâmetro do furo e liberam a energia do arco com uma descarga suave.
-
- Sob condições de falta pequena a moderada, a centelha se extingue na seção superior de pequeno diâmetro da câmara extintora, onde os gases desionizantes se concentram e agem com eficiência na extinção do arco.
- A continuação do avanço da haste formadora para cima depois da extinção do arco faz o pino atuador penetrar no selo superior, resultando na projeção do indicador vermelho brilhante de fusível queimado pelo lado superior do encaixe.
Seccionadora com abertura de 45°
As chaves fusíveis SM-20, SM-40, SM-4Z, SM-5S, SML-20 e SML-4Z estão disponíveis no estilo seccionador com abertura de 45
Estilo sem seccionador
As chaves fusíveis SM-4Z, SM-5S, and SM-5SS estão disponíveis no estilo não seccionador
- Baixe os pontos de dados da curva de um dispositivo em um formato de arquivo .CSV.
- Uma nova notificação para o dispositivo “Transformador (curva de dano)” indica como outras curvas TCC do dispositivo são afetadas.
- As seleções das curvas foram atualizadas para o religador corta-circuito instalado TripSaver® II da S&C:
- Adicionada Velocidade NE e NK sob a seleção “Tempo Definido e Elo Fusível”
- Adicionada a capacidade de uma bobina de disparo de 140-A para dispositivos McGraw Tipo L, V4L e 4E
- Adicionadas curvas rápidas “S&CA *” para dispositivos McGraw Tipo 4E 4H, L e V4L
- Um novo recurso Fornecer Feedback foi adicionado para o envio de feedback diretamente do aplicativo.
- Um Guia do Usuário atualizado agora inclui o histórico de revisões.
O software assistente de proteção e coordenação Coordinaide permite que você selecione com rapidez e facilidade o dispositivo de proteção ideal (p. ex., fusíveis, Religadores Montado em Chave Fusivel TripSaver® II, Painel de Distribuição Subterrânea Vista® ou Interruptores de Falta IntelliRupter® PulseCloser®) para:
- Proteger transformadores de sobrecorrentes prejudiciais e coordenar com dispositivos de proteção do lado primário e secundário. Veja como o novo Transformer Protection Index (TPI) da S&C pode ser usado para determinar se o fusível principal protegerá contra certos tipos de faltas no lado secundário, inclusive faltas de formação de centelha do lado secundário de fase-terra.
- Proteger as unidades de capacitores da ruptura do invólucro.
- Proteger cabos subterrâneos dos danos do isolamento causados pelas temperaturas excessivas.
- Proteger condutores aéreos dos danos causados pelo emparelhamento.
- Confirmar o funcionamento adequado dos dispositivos de proteção contra curvas de energia de arco incidente para diversos níveis de equipamentos de proteção individual (EPIs).
- Coordenar seletivamente dois ou mais dispositivos em série para minimizar as interrupções de serviço.
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMU-20 e SMU-40 | Número de TCC 153-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 4.8 | SMU-40 | Número de TCC 153-2-1-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 14.4 | SMU-20 | Número de TCC 153-2-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 14,4 e 25 | SMU-40 | Número de TCC 153-2-3-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 25 e 34,5 | SMU-20 | Número de TCC 153-2-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMU-20 e SMU-40 | Número de TCC 115-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 4,8 a 25 | SMU-40 | Número de TCC 115-2-3-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 14,4 a 34,5 | SMU-20 | Número de TCC 115-2-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMU-20 e SMU-40 | Número de TCC 119-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 4.8 | SMU-40 | Número de TCC 119-2-1-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 14.4 | SMU-20 | Número de TCC 119-2-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 14,4 e 25 | SMU-40 | Número de TCC 119-2-3-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 25 e 34,5 | SMU-20 | Número de TCC 119-2-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMU-20 | Número de TCC 176-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 14.4 | SMU-20 | Número de TCC 176-2-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 25 e 34,5 | SMU-20 | Número de TCC 176-2-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMU-20 | Número de TCC 165-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 14.4 | SMU-20 | Número de TCC 165-2-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 25 e 34,5 | SMU-20 | Número de TCC 165-2-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMU-20 | Número de TCC 175-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 14.4 | SMU-20 | Número de TCC 175-2-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 25 e 34,5 | SMU-20 | Número de TCC 175-2-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SM-4 e SM-5 | Número de TCC 153-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 4,6 a 14,4 | SM-4 e SM-5 | Número de TCC 153-4-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 25 e 34,5 | SM-4 e SM-5 | Número de TCC 153-4-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SM-4 e SM-5 | Número de TCC 115-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 4,6 a 34,5 | SM-4 e SM-5 | Número de TCC 115-4-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SM-4 e SM-5 | Número de TCC 119-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 4,6 a 14,4 | SM-4 e SM-5 | Número de TCC 119-4-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 25 e 34,5 | SM-4 e SM-5 | Número de TCC 119-4-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SM-4 | Número de TCC 179-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 14.4 | SM-4 | Número de TCC 179-4-2 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SM-5 | Número de TCC 173-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 7,2 e 14,4 | SM-5 | Número de TCC 173-4-2 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SM-5 | Número de TCC 174-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 14.4 | SM-5 | Número de TCC 174-4-2 | EXCEL |