Chaves Fusíveis de Potência SM
Para distribuição exterior, com capacidade de 4.16 kV até 34.5 kV
Para uso com unidades de recarga SM, os Chaves Fusíveis de Potência SM da S&C são especialmente adequadas para proteger transformadores, bancos de capacitores e cabos em subestações de distribuição externa
Os Chaves Fusíveis de Potência SM são especialmente adequadas para proteger transformadores, bancos de capacitores e cabos em subestações de distribuição para uso externo até 34,5 kV. Seus elementos fusíveis de prata ou níquel-cromo não deterioráveis com precisão de engenharia têm características de tempo x corrente precisas e sempre exatas, o que assegura não apenas o desempenho confiável, mas também a confiabilidade contínua dos planos de coordenação do sistema.
Com os Chaves Fusíveis de Potência SM, os dispositivos de lado de fonte podem ser ajustados para operação mais rápida que outras chaves fusíveis ou disjuntores, proporcionando assim melhor proteção do sistema, sem comprometer a coordenação.
As Chaves Fusíveis SM-4, classificadas para 200 ampères de corrente contínua, utilizam unidades de recarga SM-4®. Essas unidades de recarga são oferecidas em uma variedade de classes de corrente, em três velocidades diferentes — Padrão, Lenta e Coordinating da S&C. Elas fornecem capacidades de interrupção de até 15.600 ampères simétricos.
As Chaves Fusíveis SM-5, classificadas com 300, 400 ou 720 ampères de corrente contínua, utilizam unidades de recarga SM-5®. Essas unidades de recarga são oferecidas em uma variedade de classes de corrente, em três velocidades diferentes — Padrão, Lenta e Coordinating da S&C. Elas fornecem capacidades de interrupção de até 34.000 ampères simétricos.
Esta ampla seleção de classes de corrente e velocidades permite fusão aproximada para atingir a máxima proteção e a coordenação ideal. As Chaves Fusíveis de Potência SM-4 e SM-5 são fabricadas em conformidade com a certificação de sistema de qualidade ISO9001:2000.
Tipo de fusível | kV | Corrente, RMS, simétricos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Máximo | NBI | Máximo | Interrupção | ||
60 Hz | 50 Hz | |||||
SM-4 | 7.2 14.4 25 34.5 |
8.3 17.0 27 38 |
95 110 150 150 & 200 |
200E 200E 200E 200E |
15 600 12 500 9 400 6 250 |
15 600 12 500 9 400 6 250 |
SM-5 | 7.2 14.4 14.4 25 34.5 |
8.3 17.0 17.0 27 38 |
95 110 110 150 150 &200 |
400E e 720E 400E 720E 300E 300E |
26 000 34 000♠ 25 000 20 000 17 500 |
26 000 25 000 25 000 20 000 17 500 |
♠ 25 000 ampères para sistemas acima de 15.5 kV até 17.0 kV.
A interrupção de falta rápida e positiva é alcançada nas unidades de recarga SM-4 e SM-5 através do alongamento de arco de alta velocidade dentro do revestimento de material sólido e pela eficiente ação de desionização de gases gerados pela reação térmica do material sólido causada pelo calor do arco confinado.
Como funciona
- A sobrecorrente derrete o elemento fusível. O fio tensionado se rompe, iniciando a formação de centelha.
- As hastes principal e auxiliar de formação de centelha são atraídas para cima pelo conjunto de molas e cabos no suporte. Após um trajeto de aproximadamente 1/8 de polegada, a parte inferior da haste auxiliar de formação de centelha envolve o contato auxiliar, causando um curto-circuito momentâneo do arco.
- Para faltas de baixa magnitude, a formação de centelha é reiniciada no furo auxiliar de pequeno diâmetro, quando a ponta da haste auxiliar de formação de centelha se desloca por cerca de uma polegada (e limpa o contato auxiliar).
- Para falhas de moderadas a altas, a haste auxiliar de formação de centelha — que momentaneamente fornece o único caminho para a corrente de falta — derrete rapidamente na sua seção reduzida e separa-se da ponta da formação de centelha de uma polegada de comprimento. Qualquer formação de centelha no furo auxiliar não pode persistir e rapidamente se transfere para a haste principal de formação de centelha no furo principal.
- Para faltas de baixa magnitude, a seção de grande diâmetro do furo auxiliar atrasa a extinção do arco até que seja atingido um intervalo suficiente, impedindo a reignição no furo principal.
- Para faltas de moderadas a altas, o arco é aumentado quando a haste principal está atraída para cima até o furo principal. A circunferência grande do furo principal proporciona maior exposição de superfície do meio de extinção de arco para os efeitos de aquecimento do arco, aumentando assim a geração de gases de desionização de arrefecimento do arco.
- Para faltas de baixa magnitude, após a haste auxiliar de formação de centelha percorrer cerca de meio curso, ocorre desionização suficiente para extinguir o arco.
- Para faltas de moderadas a altas, após a haste principal de formação de centelha percorrer cerca de meio curso, ocorre desionização suficiente para extinguir o arco.
Unidades fusíveis SM — Elemento fusível
As unidades de recarga SM-4 e SM-5 apresentam elementos de prata ou níquel-cromo, pretensionado, suscetíveis a correntes que são trefilados através de cortes de precisão para diâmetros muito precisos. Elas são de construção sem solda, soldadas em seus terminais. As características de tempo x corrente de fusão são precisas, com somente 10% de tolerância total em corrente de fusão, na comparação com a tolerância de 20% da maioria dos fusíveis.
Essas características de design e construção asseguram que as unidades de recarga SM-4 e SM-5 obedeçam às suas características de tempo x corrente de modo continuado. São resistentes à corrosão e não deterioráveis. Idade, vibração e picos que aquecem o elemento quase ao ponto de corte não afetarão as suas características.
A capacidade não deteriorável das unidades de recarga SM-4 e SM-5 garante essas vantagens importantes.
- Superior proteção para os transformadores Você pode fundir junto à corrente de carga plena do transformador e, assim, proteger contra uma ampla gama de faltas do lado secundário.
- Níveis mais elevados de continuidade de serviço. "Sneakouts" (atuações desnecessárias dos fusíveis) são eliminadas.
- Perfeita coordenação com outros dispositivos de proteção. Não são necessárias "áreas de segurança" ou "tolerância a reveses" para os TCCs publicados para proteger o elemento contra danos.
- Economia nas operações. Não é preciso substituir o fusível conjugado não queimado por suspeita de dano após uma operação de fusíveis.
1, 2 e 3E
5E e 7E
10E e maior
Chave fusível de potência com seccionador com abertura de 180°, estilo vertical, de 14,4-kV SM-4
Chave fusível de potência de seccionadora com abertura de 180°, estilo de montagem em paralelo, de 14,4-kV SM-5
Chave fusível de potência com seccionador com abertura de 90°, estilo invertido, de 14,4 kV SM-5
Abertura e fechamento de Chaves Fusíveis de Potência SM
As Chaves Fusíveis de Potência SM podem ser facilmente abertas ou fechadas usando-se um poste universal equipado com uma ponta de estação da S&C.
As Chaves Fusíveis de Potência SM não devem ser abertas sob carga, com uma exceção: As Chaves Fusíveis de Potência Tipo SM-4 no seccionador de abertura de 180° estilo vertical podem ser fornecidas com um gancho de fixação opcional, para seccionamento em linha viva de carga completa com a ferramenta portátil para abertura sob carga Loadbuster®, da SC.
Como instalar ou remover suportes
Os suportes das Chaves Fusíveis de Potência SM podem ser instalados ou removidos da montagem com o uso de um poste universal equipado com uma ponta de estação da S&C.
Levantamento do suporte para fora (ou dentro) de uma montagem SM de tipo não seccionador.
Fechamento (ou abertura) do braço de fixação no clipe de fusível
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SM-4 e SM-5 | Número de TCC 153-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 4,6 a 14,4 | SM-4 e SM-5 | Número de TCC 153-4-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 25 e 34,5 | SM-4 e SM-5 | Número de TCC 153-4-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SM-4 e SM-5 | Número de TCC 115-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 4,6 a 34,5 | SM-4 e SM-5 | Número de TCC 115-4-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SM-4 e SM-5 | Número de TCC 119-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 4,6 a 14,4 | SM-4 e SM-5 | Número de TCC 119-4-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 25 e 34,5 | SM-4 e SM-5 | Número de TCC 119-4-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SM-4 | Número de TCC 179-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 14.4 | SM-4 | Número de TCC 179-4-2 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SM-5 | Número de TCC 173-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 7,2 e 14,4 | SM-5 | Número de TCC 173-4-2 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SM-5 | Número de TCC 174-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 14.4 | SM-5 | Número de TCC 174-4-2 | EXCEL |
- Baixe os pontos de dados da curva de um dispositivo em um formato de arquivo .CSV.
- Uma nova notificação para o dispositivo “Transformador (curva de dano)” indica como outras curvas TCC do dispositivo são afetadas.
- As seleções das curvas foram atualizadas para o religador corta-circuito instalado TripSaver® II da S&C:
- Adicionada Velocidade NE e NK sob a seleção “Tempo Definido e Elo Fusível”
- Adicionada a capacidade de uma bobina de disparo de 140-A para dispositivos McGraw Tipo L, V4L e 4E
- Adicionadas curvas rápidas “S&CA *” para dispositivos McGraw Tipo 4E 4H, L e V4L
- Um novo recurso Fornecer Feedback foi adicionado para o envio de feedback diretamente do aplicativo.
- Um Guia do Usuário atualizado agora inclui o histórico de revisões.
O software assistente de proteção e coordenação Coordinaide permite que você selecione com rapidez e facilidade o dispositivo de proteção ideal (p. ex., fusíveis, Religadores Montado em Chave Fusivel TripSaver® II, Painel de Distribuição Subterrânea Vista® ou Interruptores de Falta IntelliRupter® PulseCloser®) para:
- Proteger transformadores de sobrecorrentes prejudiciais e coordenar com dispositivos de proteção do lado primário e secundário. Veja como o novo Transformer Protection Index (TPI) da S&C pode ser usado para determinar se o fusível principal protegerá contra certos tipos de faltas no lado secundário, inclusive faltas de formação de centelha do lado secundário de fase-terra.
- Proteger as unidades de capacitores da ruptura do invólucro.
- Proteger cabos subterrâneos dos danos do isolamento causados pelas temperaturas excessivas.
- Proteger condutores aéreos dos danos causados pelo emparelhamento.
- Confirmar o funcionamento adequado dos dispositivos de proteção contra curvas de energia de arco incidente para diversos níveis de equipamentos de proteção individual (EPIs).
- Coordenar seletivamente dois ou mais dispositivos em série para minimizar as interrupções de serviço.