Chaves Bypass para Religador
Para distribuição exterior, com capacidade de 14.4 kV até 34.5 kV
Chaves by-pass para religador da S&C são dispositivos do tipo para estação usados para ignorar e isolar religadores automáticos de circuito para reparo ou manutenção de rotina
Usam-se Chaves Bypass para Religador combinadas com uma Loadbuster Disconnect® da S&C a fim de contornar e isolar religadores automáticos de circuito para manutenção ou inspeção. Esses dispositivos do tipo para estação também servem para outras aplicações, como as de contornar e isolar transformadores de corrente.
As Chaves Bypass para Religador da S&C estão disponíveis para tensões nominais de 14,4 kV, 25 kV e 34,5 kV, podendo ser aplicadas, conforme o modelo especificado, em circuitos com níveis de corrente contínua até 600 ampères.
A Chave Bypass para Religador consiste em uma chave fusível – do tipo SMD-20, SMD-40 ou SM-5® ou de uma Chave Fusível Tipo XS da S&C (dependendo dos níveis disponíveis de corrente de falta e corrente contínua da aplicação) – em série com uma chave S&C Loadbuster Disconnect integrada. O fusível é colocado no equipamento para proteger o circuito enquanto o religador estiver fora de serviço.
As Chaves Bypass para Religador também estão disponíveis com uma segunda chave Loadbuster Disconnect (no lugar do fusível) para aplicações onde aparelhos que não sejam os equipamentos de proteção estejam sendo "bypassadas" para manutenção ou inspeção.
As Chaves Bypass para Religador da S&C são fabricadas de acordo com um sistema de qualidade certificado pela ISO-9001:2000.
Capacidades de 50 a 60 Hz | Tipo de fusível | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kV | Chave | Fusível | ||||||
Nom. | Máx. | NBI | Cont. | Mom. Assim. | Máx. | Interr. Sim. | ||
60 Hz | 50 Hz | |||||||
14.4 | 15 | 110 | 600 | 40 000 | 100 | 7 100 | 5 680 | Chave Fusível Tipo XS |
200 | 7 100 | 5 680 | Chave Fusível Tipo XS | |||||
15.5 | 110 | 600 | 40 000 | 200E ou 200K | 14 000 | 11 200 | SMD-20 | |
400E | 25 000 | 20 000 | SMD-40 | |||||
400E | 34 000 | 27 200 | SM-5 | |||||
— | — | — | ♠ | |||||
25 | 27 | 150 | 600 | 40 000 | 100 | 5 300 | 4 240 | Chave Fusível Tipo XS |
200E ou 200K | 12 500 | 10 000 | SMD-20 | |||||
300E | 20 000 | 16 000 | SM-5 | |||||
400E | 20 000 | 16 000 | SMD-40 | |||||
— | — | — | ♠ | |||||
34.5 | 38 | 200 | 900 | 40 000 | 200E ou 200K | 10 000 | 8 000 | SMD-20 |
♠ Equipado com uma segunda Loadbuster Disconnect da S&C no lugar do fusível.
Chave by-pass para religador com chave fusível SMD-20
Chave by-pass para religador com chave fusível SMD-40
Chave by-pass para religador com chave fusível SM-5
Chave by-pass para religador com fusível corta-circuito tipo XS
Chave by-pass para religador com uma segunda Loadbuster Disconnect® em lugar do fusível
Chaves by-pass para religador tipo RA