Chaves Bypass para Regulador
Tipo XL (sequenciado) e tipo NL (não sequenciados) para distribuição externa, 14.4 kV e 25 kV
As chaves by-pass para regulador da S&C são utilizadas para derivação e isolamento de reguladores de tensão para manutenção
As Chaves Bypass para Regulador da S&C são utilizadas para derivação e isolamento de reguladores de tensão para manutenção. Também podem ser utilizadas para derivação e isolamento de outros dispositivos, como transformadores de correntes de equipamentos de medição primária. Essas chaves apresentam um interruptor sem arco externo para interromper a corrente de magnetização do regulador.
As Chaves Bypass para Regulador da S&C são fabricadas em conformidade com o sistema de qualidade certificado pela ISO9001:2000.
As Chaves Bypass para Regulador estão disponíveis em duas versões:
- Tipo XL, que oferece intertravamento mecânico integrado, sequência e sincronização, e
- Tipo NL, que apresenta as mesmas funções do Tipo XL, porém requer que o operador forneça a sequência da operação.
Todas as lâminas são construídas em cobre trefilado a frio de duas peças. Contatos de prata a prata são utilizados em todos os pontos de transferência de corrente. Molas de carga em aço inoxidável ou cobre berílio, atrás das áreas de contato das lâminas, mantêm os contatos sob pressão constante resultando em ação positiva e eficaz de limpeza durante os movimentos de abertura e fechamento.
As Chaves Bypass para Regulador estão disponíveis nas opções Cypoxy™ ou isoladores de porcelana tipo station post
As Chaves Bypass para Regulador Tipo XL e NL estão disponíveis nas seguintes capacidades:
Capacidades de 50 a 60 Hz | ||||
---|---|---|---|---|
kV | Corrente, RMS | |||
Nom. | Máx. | NBI | Contínuos | Momentânea, assimétrica |
14.4 | 17.0 | 110 | ♠ | 30 000 |
25 | 27 | 150 | ♠ | 30 000 |
♠ 600 ampères para o Tipo XL, 1200 ampères para o Tipo NL.
Tipo XL
Tipo NL